การเชื่อมเสียดทานหมุนกวนด้วยความช่วยเหลือจากหุ่นยนต์

โซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าพร้อมสรรพสำหรับการเชื่อมของโลหะที่ไม่มีเหล็กปนที่มีจุดหลอมเหลวต่ำและรวมทั้งสำหรับส่วนประกอบผสม อย่างเช่น อลูมิเนียมที่มีเหล็กหล้าอีกด้วย

ระบบการเชื่อมเสียดทานหมุนกวนเฉพาะเพื่อความประหยัดและความปลอดภัยของกระบวนการสูงสุด

KUKA เสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมแบบสำเร็จรูปสำหรับการเชื่อมเสียดทานหมุนกวนโดยใช้หุ่นยนต์จากที่เดียว: ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการศึกษากระบวนการ รวมทั้งการทดสอบการเชื่อม การเลือกเครื่องมือ และการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ตลอดจนแนวคิด การผลิต และการจัดส่งผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากนี้ เราขอนำเสนอกระบวนการทั้งหมดสำหรับการรวมเข้าของกระบวนการการเชื่อมเสียดทานหมุนกวน เข้ากับโรงงานผลิตที่มีอยู่ ซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการเชื่อมเสียดทานหมุนกวนโดยใช้หุ่นยนต์: การเชื่อมของรอยเชื่อมแบบ 3 มิติสำหรับชิ้นส่วนอลูมิเนียมขนาดเล็กและใหญ่

  • สำหรับ การเชื่อมของรอยเชื่อมแบบ 3 มิติที่ซับซ้อน  
  • การใช้งานของ หุ่นยนต์น้ำหนักบรรทุกสูง และ หุ่นยนต์หนัก กับส่วนต่อเติมเฉพาะกระบวนการ 
  • เหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะที่ไม่มีเหล็กปนที่ผนังบาง 
  • พื้นที่ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ ซึ่งขยายได้ด้วยแกนเชิงเส้น
  • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำ
การเชื่อมเสียดทานหมุนกวนโดยใช้หุ่นยนต์: ตัวเลือกที่ประหยัดต้นทุนและน้ำหนักเบาสำหรับกระบวนการย้้าหมุดโดยทั่วไป

เซลล์การเชื่อมเสียดทานหมุนกวนสำหรับตัวเรือนแบตเตอรี่: แอปพลิเคชั่นสำหรับการปิดของท่อระบายความร้อน

การเชื่อมเสียดทานหมุนกวนของ KUKA – เทคโนโลยีด้านนวตกรรมสำหรับตลาด E-Mobility ที่กำลังเติมโต

เทคนิคการควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการที่ปฏิวัติจาก KUKA

เพื่อให้แน่ใจว่า รอยเชื่อมทำงานได้อย่างแน่นอน เราใช้ขั้นตอนวิธีการปรับเทียบขั้นสูง สิ่งนี้ช่วยยังช่วยในการตั้งค่าระบบที่ง่ายและรวดเร็ว KUKA RemoteService ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้รับรวมเข้าตามมาตรฐานในทุกระบบ เพื่อช่วยคุณในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้ในทันที

ระบบ KUKA PCD (Process Control and Documentation) ใหม่ ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับกระบวนการสายพาน FSW นอกจาก การจัดการชิ้นส่วนประกอบและการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วยังนำเสนอการตรวจสอบพารามิเตอร์เชิงตัวเลขและกราฟิก การส่งออกข้อมูล การวินิจฉัยกระบวนการ และการเก็บถาวรข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลกระบวนการทั้งหมดโดยรอบฟังก์ชั่นของ KUKA PCD และช่วยให้การวิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น ในระบบคลาวด์ เป็นไปได้ สิ่งนี้ทำให้ KUKA PCD เข้ากันได้กับ Industrie 4.0 และทำให้มีการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น คุณภาพที่สมเหตุสมผล และความโปร่งใสของข้อมูล 

KUKA PCD ที่ดีเลิศรับประกัน:

  • ความสามารถในการทำซ้ำ 100%
  • การตรวจสอบคุณภาพในเวลาจริง 100% 
  • ความปลอดภัยของกระบวนการ (การลดลงของข้อบกพร่อง) 100%
  • เอกสารของกระบวนการเชื่อม 100%

KUKA PCD: ชุดควบคุมพารามิเตอร์และชุดตรวจสอบพารามิเตอร์ของกระบวนการ

การตั้งค่าคุ้กกี้ ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคุ้กกี้