รุ่นของ KUKA flexibleCUBE arc

ด้วยรุ่นของ flexibleCUBE arc KUKA จะมอบแพคเกจมาตรฐานในแบบโมดูลาร์ที่มีความหลากหลายที่มีตัวเลือกในแบบสำเร็จรูปสำหรับภารกิจการทำงานโดยอัตโนมัติที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของการเชื่อมอาร์ค ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการติดตั้งจะทำให้ KUKA flexibleCUBE arc กลายเป็นการลงทุนที่มั่นคงในอนาคต

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุน DP-100 M

เซลล์การเชื่อม KUKA flexibleCUBE C-DP 05 แบบกระทัดรัดจะภูกติดตั้งด้วย ตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนที่สามารถรับน้ำหนักได้ที่ 100 กิโลกรัม ต่อด้าน พื้นที่รองรับแต่ละด้านของโต๊ะจะมีความกว้างประมาณ 1,600 มิลลิเมตร คูณด้วยความลึก 800 มิลลิเมตร การหมุนของโด๊ะหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมจะสามารถดำเนินการด้วยมือโดยผู้ใช้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าวินาที 
คุณสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ อีกทั้งขอบเขตในการจัดส่งของรุ่น C-DP 05 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุน DP-100 M ได้ในโบรชัวร์

KUKA flexibleCUBE arc รุ่น DP-100 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุน DP-250 M

เซลล์การเชื่อม KUKA flexibleCUBE C-DP 05 แบบกระทัดรัดจะมีการติดตั้ง ด้วย ตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนด้วยมือที่มีการสนับสนุนด้วยระบบนิวเมติก DP-250 M มันจะสามารถรับน้ำหนักได้ที่ 250 กิโลกรัมต่อด้าน พื้นที่รองรับจะมีความกว้างประมาณ 1,600 มิลลิเมตร คูณด้วยความลึก 800 มิลลิเมตร ในแต่ละด้าน หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมการล็อคจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติและการหมุนของโด๊ะจะสามารถดำเนินการด้วยมือโดยผู้ใช้ด้วยการสนับสนุนการดันของระบบนิวเมติกซึ่งจะใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าวินาที คุณสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับขอบเขตในการจัดส่งของรุ่น C-DP 05 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุน DP-250 M ได้ในโบรชัวร์

KUKA flexibleCUBE รุ่นที่มี DP-250 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุน DP-250 A

รุ่นเซลล์นี้จะมีการติดตั้งด้วย ตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนแบบอัตโนมัติที่สามารถรับน้ำหนักได้ที่ 250 กิโลกรัม ต่อด้าน พื้นที่รองรับแต่ละด้านของโต๊ะจะมีความกว้างประมาณ 1,600 มิลลิเมตร คูณด้วยความลึก 800 มิลลิเมตร เช่นเดียวกัน หลังจากดำเนินการขั้นตอนการเชื่อมแล้วผู้ใช้จะสั่งงานการปล่อยเพื่อให้โต๊ะทำการหมุนโดยอัตโนมัติโดยใช้เวลานานประมาณสามวินาที ม่านแสงจะป้องกันพื้นที่การโหลดและจะรับประกันในการป้องกันผู้ใช้ คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรุ่น C-DP 05 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุน DP-250 A ได้ในโบรชัวร์

KUKA flexibleCUBE รุ่นที่มี DP-250 A

KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนเอียงแบบคู่ D-DK-400

KUKA flexibleCUBE C-DK 05 จะมีการติดตั้งด้วย ตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนเอียงแบบคู่ที่สามารถรับน้ำหนักได้ที่ 400 กิโลกรัม ต่อด้าน แกนเอียงในแนวนอนจะสามารถเอียงได้ประมาณ 90 องศา แกนหมุนในแนวตั้งจะสามารถหมุนได้ประมาณ 190 องศา ผูใช้จะโหลดเข้าและโหลดออกที่ด้านหนึ่งของตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนเอียงแบบคู่ในขณะที่หุ่นยนต์จะทำการเชื่อมที่ภายในเซลล์คู่ขนานกันไป ซึ่งเซลล์การเชื่อมนี้จะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง สำหรับปริมาณการผลิตขนาดกลางไปจนถึงปริมาณการผลิตขนาดใหญ่ การหมุนโดยอัตโนมัติของตัวจัดวางตำแหน่งจะมีความสามารถเกินกว่านั้นอีกทั้งเป็นเงื่อนไขสำหรับการใช้งานหลาย ๆ เครื่องจักร คุณสามารถดูการสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรุ่น C-DK 05 ที่มีตัวจัดวางตำแหน่งแบบหมุนเอียงแบบคู่ D-DK-400 ได้ในโบรชัวร์

KUKA flexibleCUBE รุ่นที่มี D-DK-400

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้