KUKA cell4_arc

With its optimally-coordinated components and tried-and-tested arc welding standards, our KUKA arc robot cell is the ideal solution for your automated welding requirements.

เซลล์การเชื่อมแบบแก๊สปกคลุมของ KUKA เป็นโมดูล: โซลูชั่นที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์

การประกอบไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานได้ทันที: เซลล์หุ่นยนต์ KUKA cell4_arc จะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบในปริมาณการผลิตและความต้องการในการเชื่อมที่เจาะจงของคุณ เซลล์ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง รวมถึงตัวเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังสามารถถูกกำหนดค่าสำหรับโซลูชั่นที่สั่งทำขึ้นเพื่อโปรไฟล์ความต้องการที่แตกต่างกัน

เซลล์การผลิตขนาดกะทัดรัดสำหรับการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุมจะสร้างระบบอัตโนมัติที่มีต้นทุนประสิทธิผล

  • ฟุตปริ๊นต์ขนาดกะทัดรัด

    • การออกแบบโครงสร้างขนาดกะทัดรัดที่ประหยัดพื้นที่
  • แนวคิดเซลล์แบบอัจฉริยะ

    • พื้นที่การทำงานที่ให้ขนาดใหญ่และน้ำหนักบรรทุกสูงสำหรับอุปกรณ์
    • ระดับสมรรถนะและตัวเลือกการดำเนินงานที่หลากหลาย
  • การรวมเข้าอย่างรวดเร็ว

    • การออกแบบโครงสร้างแบบโมดูลเพื่อการขนส่งที่สะดวกแม้แต่ภายในการผลิตของคุณ
    • แพ็กเกจแอปพลิเคชั่นสำหรับการรวมเข้าได้สะดวก การตั้งโปรแกรมและการดำเนินงาน
  • เวลาการจัดส่งที่สั้น

    • ส่วนประกอบมาตรฐานที่ประกอบไว้ล่วงหน้าพร้อมให้บริการอย่างรวดเร็ว

รูปแบบของเซลล์หุ่นยนต์ KUKA สำหรับการเชื่อมแบบ MIG/MAG

KUKA cell4_arc มีวางจำหน่ายในรูปแบบที่แตกต่างกัน หุ่นยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งด้วยตัวเองหรือแบบอัตโนมัติ สำหรับการบรรทุกขึ้นและลงให้ขนานกับจังหวะการทำงานในระหว่างกระบวนการเชื่อมและการซิงก์ที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์โดยขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์และปริมาณการผลิต

KUKA cell4_arc พร้อมด้วยแท่นหมุน 1 แกนแบบใช้มือหมุนและหุ่นยนต์หนึ่งตัว

โซลูชั่นการเข้าถึงการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม:

 

รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงรายการสินค้าที่ส่งมาพร้อมกันอยู่ในใบปลิว
เซลล์การผลิต KUKA: cell4_arc c KP1M single KR

KUKA cell4_arc พร้อมด้วยอุปกรณ์แบบ 3 แกนและหุ่นยนต์สองตัว

โซลูชั่นขนาดกะทัดรัดสำหรับการเชื่อมแบบแก๊สคลุมเชิงอุตสาหกรรม:
  • หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nanoสองตัวขนาดกะทัดรัดที่แม่นยำสูง รวมถึงระบบควบคุมหุ่นยนต์
  • อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งแบบ3 แกน KP3-V2H ที่มีระยะห่างของหัวจับฟันอิสระ 2,000 มม. รัศมีของชิ้นงานที่อนุญาตอยู่ที่ 600 มม. รวมถึงน้ำหนักบรรทุก 1,000 กก. ต่อด้าน
  • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นสำหรับ KUKA.ArcTech ที่เหมาะสม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงรายการสินค้าที่ส่งมาพร้อมกันอยู่ในใบปลิว
เซลล์การผลิต KUKA: cell4_arc m KP3-V2H dual KR

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้