เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA cell4_arc

With its optimally-coordinated components and tried-and-tested arc welding standards, our KUKA MIG/MAG robot cell is the ideal solution for your automated welding requirements.


เซลล์การเชื่อมแบบแก๊สปกคลุมของ KUKA เป็นโมดูล: โซลูชั่นที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์

การประกอบไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานได้ทันที: เซลล์หุ่นยนต์ KUKA cell4_arc จะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบในปริมาณการผลิตและความต้องการในการเชื่อมที่เจาะจงของคุณ เซลล์ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง รวมถึงตัวเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังสามารถถูกกำหนดค่าสำหรับโซลูชั่นที่สั่งทำขึ้นเพื่อโปรไฟล์ความต้องการที่แตกต่างกัน

เซลล์การผลิตขนาดกะทัดรัดสำหรับการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุมจะสร้างระบบอัตโนมัติที่มีต้นทุนประสิทธิผล

  • แนวคิดเซลล์แบบอัจฉริยะ

    • พื้นที่การทำงานที่ให้ขนาดใหญ่และน้ำหนักบรรทุกสูงสำหรับอุปกรณ์
    • ระดับสมรรถนะและตัวเลือกการดำเนินงานที่หลากหลาย
  • การรวมเข้าอย่างรวดเร็ว

    • การออกแบบโครงสร้างแบบโมดูลเพื่อการขนส่งที่สะดวกแม้แต่ภายในการผลิตของคุณ
    • แพ็กเกจแอปพลิเคชั่นสำหรับการรวมเข้าได้สะดวก การตั้งโปรแกรมและการดำเนินงาน
  • ฟุตปริ๊นต์ขนาดกะทัดรัด

    • การออกแบบโครงสร้างขนาดกะทัดรัดที่ประหยัดพื้นที่
  • เวลาการจัดส่งที่สั้น

    • ส่วนประกอบมาตรฐานที่ประกอบไว้ล่วงหน้าพร้อมให้บริการอย่างรวดเร็ว

We support you in the planning phase and offer flexible financing models

รูปแบบของเซลล์หุ่นยนต์ KUKA สำหรับการเชื่อมแบบ MIG/MAG

KUKA cell4_arc มีวางจำหน่ายในรูปแบบที่แตกต่างกัน หุ่นยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งด้วยตัวเองหรือแบบอัตโนมัติ สำหรับการบรรทุกขึ้นและลงให้ขนานกับจังหวะการทำงานในระหว่างกระบวนการเชื่อมและการซิงก์ที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์โดยขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์และปริมาณการผลิต

KUKA cell4_arc compact: automated, industrial arc welding for small components

Standard configurations:  
Cell type cell4_arc compact
KP1M single KR
cell4_arc compact
KP1A single KR
cell4_arc compact
KP5 single KR
Length 3.980 mm 5.285 mm
Width 2.365 mm
Height 2.445 mm 2.445 mm 2.445 mm
Robot KR CYBERTECH nano KR 10 R1440-2)
Positioner KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
TCP control device
KUKA.TraccTCP
Insertion area
--- Light curtain and laser scanner

Option packages for cell4_arc compact:

  • Robot(s) with hollow wrist instead of in-line wrist
  • ready2_pilot® for simple, hand-guided programming.
  • Welding equipment incl. torch cleaning system: Depending on the requirements of the welding application, appropriate welding sets from different manufacturers can be selected.

 

For cell4_arc compact KP5 single KR and cell4_arc compact KP1A single KR the following option packages are also available:

  • Extended KUKA application software packages:
  • Operation and visualization with KUKA.HMI Advanced
  • Central power supply

Brochure (PDF): Further details and scope of delivery
Arc welding cell: KUKA cell4_arc compact KP5 single KR

KUKA cell4_arc midsize: high-performance cell for industrial arc welding

Standard configurations:
Cell typ cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Lenght 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm
Width 3.010 mm 3.840 mm
Hight 3.020 mm
Robot KR CYBERTECH
KR 8 R2010-2
KR CYBERTECH nano
2 x KR 6 R1840-2
KR CYBERTECH nano
KR 8 R2010-2
KR CYBERTECH nano
KR 8 R2010-2
Positioner KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
TCP control device
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Insertion area
Light curtain and laser scanner 

Option packages for cell4_arc midsize:

  • Robot(s) with hollow wrist instead of in-line wrist
  • ready2_pilot® for simple, hand-guided programming.
  • Welding equipment incl. torch cleaning system: Depending on the requirements of the welding application, appropriate welding sets from different manufacturers can be selected.
  • Protective enclosure with roof
  • Insertion area with roller gate
  • Extended KUKA application software packages:
    • KUKA.ProcessScreen for monitoring and documentation of process parameters (only for cell4_arc compact KP5 single KR and cell4_arc compact KP1A single KR)
    • KUKA.RoboTeam enables up to four robots to cooperate in a team. (only for cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR)
  • Operation and visualization with KUKA.HMI Advanced
  • Central power supply

Brochure (PDF):
Further details and scope of delivery
Arc welding cell: KUKA cell4_arc midsize KP1A single KR
KUKA ready2_pilot

การสอนและการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับเชื่อมอย่างง่ายดายด้วยการใช้มือ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดการควบคุมที่ใช้งานง่ายของ KUKA ready2_pilot

เอกสารรายงาน (White Paper): จะเชื่อมอะลูมิเนียมใช่หรือไม่? ไม่มีปัญหา! ให้คะแนนในการผลิตสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่ตอนนี้เลย

อะลูมิเนียมมีบทบาทสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่ เนื่องจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเบาและความแข็งแรงทนทาน อะลูมิเนียมมีความต้องการสูงสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมและการต่อประกบ KUKA จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่ ด้วยความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกระบวนการที่ครอบคลุมและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม กล่องแบตเตอรี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าหุ่นยนต์ช่วยให้สามารถผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมในระดับคุณภาพสูงสุดได้อย่างไร 

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญในการเชื่อมอะลูมิเนียมเพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (White Paper)

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้