เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA cell4_premachining

เซลล์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัดที่ประกอบขึ้นแบบโมดูลสำหรับการดัดแปลงชิ้นงานอย่างคุ้มค่า เช่น การลบคม การเลื่อย การกัดขึ้นรูปหรืองานขัดเงาและงานเจียรที่ส่วนประกอบและวัสดุที่แตกต่างกัน


เซลล์หุ่นยนต์ของ KUKA สำหรับการลบคมด้วยตัวเลือกมากมายในการปรับให้เหมาะกับแต่ละงานโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเป็นเซลล์สำหรับลบคม เซลล์สำหรับกัดขึ้นรูปหรือเซลล์สำหรับเจียร: เซลล์การผลิต KUKA cell4_premachining รวมสมรรถนะการทำงานและคุณภาพเข้ากับความยืดหยุ่นสูงสุดและการสั่งงานที่ไม่ยุ่งยาก เซลล์มาตรฐานสามารถปรับให้มีลักษณะการทำงานเฉพาะด้วย แพ็กเกจแบบโมดูลที่หลากหลายและตัวเลือกระบบอัตโนมัติสำหรับโซลูชั่นที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษในขอบเขตเทคโนโลยีการลบคม 

สามารถขนส่งเซลล์เหล่านี้ได้เนื่องจากมีโครงพื้นฐานที่รองรับรถยก และยังสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและถูกผสานเข้ากับการผลิตที่มีอยู่ได้

เซลล์สำหรับลบคมของ KUKA เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแต่มีค่าใช่จ่ายในการผสานรวมน้อยที่สุด

  • คุ้มค่าอย่างยิ่ง

    มาตรฐานหนึ่งเดียวสำหรับภูมิทัศน์การผลิตทั่วโลกที่ปรับให้เข้ากันอย่างลงตัว รวมถึงต้นทุนการดูแลรักษาที่ลดลงอย่างยั่งยืน
  • ตำแหน่งงานขึ้นรูปที่เหมาะสม

    โมดูลการหมุนสำหรับการปรับทิศทางอย่างเหมาะสมของชิ้นงานกับเครื่องมือขึ้นรูปและตำแหน่งคงที่ ซึ่งทำซ้ำได้เนื่องจากใช้คิเนเมติกส์หุ่นยนต์ที่มั่นคง
  • แกนเครื่องยนต์สมรรถนะสูง

    แกนเครื่องยนต์ขนาดกะทัดรัดเพื่อการสั่งงานตัวแปรในการขึ้นรูปได้อย่างง่ายดายเนื่องจากมีการผสานรวมโดยตรงเข้ากับชุดควบคุมหุ่นยนต์
  • หุ่นยนต์สำหรับขึ้นรูปที่แข็งแกร่ง 

    ความกะทัดรัดสูงของความยาวตามแกนแบบขยับได้ทั้งหมดสำหรับการส่งกำลังโมเมนต์ในแบริ่ง

แพ็กเกจซอฟต์แวร์: นอกจากการลบคมแล้ว หุ่นยนต์ยังสามารถทำการโหลดได้ด้วย

แพ็กเกจเทคโนโลยีการกัดขึ้นรูปของ KUKA จะช่วยให้หุ่นยนต์ อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งและแกนเครื่องยนต์ทำงานร่วมได้กันอย่างเหมาะสม

การดัดแปลงชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เซลล์สำหรับงานขึ้นรูปของ KUKA

องค์ประกอบหลักของ KUKA cell4_premachining ได้แก่
  • KR QUANTEC nano หนึ่งตัว รวมชุดควบคุมหุ่นยนต์
  • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นสำหรับการกัดขึ้นรูปของ KUKA
  • แกนเครื่องยนต์สมรรถนะสูง รวมถึงตัวสับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเครื่องมือ 13 ชิ้น
  • อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งแบบ 3 แกน KP3-V2V-3 ของ KUKA

นอกจากนั้น ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ
อาทิ ชุดสายพานสำหรับลบคมหรืออุปกรณ์เฉพาะแต่ละส่วนประกอบ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรายการสินค้าที่ส่งมาพร้อมกันได้ในใบปลิว
เซลล์สำหรับงานขึ้นรูป KUKA cell4_premachining

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้