เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA cell4_spot

เซลล์ระบบอัตโนมัติสำหรับการเชื่อมแบบจุด: เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้หลากหลายแบบ เนื่องจากมีโมดูลเสริมและตัวเลือกส่วนต่อขยายที่ครอบคลุม


โซลูชั่นการเชื่อมที่ประหยัด: เซลล์หุ่นยนต์สำหรับการเชื่อมแบบจุดด้วยระบบโมดูลอัจฉริยะ

การประกอบไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานได้ทันที: เซลล์โมดูล KUKA cell4_spot พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและผสานรวมได้อย่างง่ายดาย สามารถกำหนดค่าและต่อขยายเซลล์ได้สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้โดยเฉพาะเนื่องจากมีตัวเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มากมาย – ปรับให้เหมาะได้อย่างลงตัวกับปริมาณการผลิตและความต้องการที่เจาะจงของคุณที่อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนยอดเยี่ยม

เซลล์การเชื่อมแบบจุดขนาดกะทัดรัดมีระบบอัตโนมัติที่มีต้นทุนประสิทธิผลสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์โดยเฉพาะ

  • การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่

    เซลล์ที่มีฟุตปริ้นต์น้อยและมีโครงร่างจำลองสำหรับการติดตั้งที่ประหยัดพื้นที่อยู่ติดกัน 
  • แนวคิดเซลล์แบบอัจฉริยะ

    การออกแบบโครงสร้างขนาดกะทัดรัดสำหรับการเข้าถึงได้อย่างดีในเวลาเดียวกันสำหรับงานบำรุงรักษา รวมถึงการต่อขยายอย่างง่ายดายสำหรับกระบวนการทำงานคงที่ 
  • การรวมเข้าที่ง่ายดายและรวดเร็ว

    การประกอบโครงสร้างแบบโมดูลสำหรับการขนส่งอย่างรวดเร็วและการตั้งโปรแกรมได้ง่ายผ่านทางซอฟต์แวร์การเชื่อมของ KUKA
  • เวลาการจัดส่งที่สั้น

    ความพร้อมใช้งานสูงเนื่องจากมีส่วนประกอบที่กำหนดค่าล่วงหน้าและจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว 

สามารถต่อขยายและปรับขนาดได้: รูปแบบของเซลล์การผลิตของ KUKA สำหรับการเชื่อมแบบต้านทาน

เซลล์การเชื่อมแบบจุดมีวางจำหน่ายในแบบที่แตกต่างกันมีตามขนาดและรูปทรงของอุปกรณ์ และสามารถทำการอัปเกรดได้ตามต้องการโดยใช้ โมดูลต่อขยายที่เลือกใช้ได้สำหรับกระบวนการทำงานคงที่เพิ่มเติม หรือมีการประยุกต์ใช้การเชื่อมแบบจุดเพิ่มเติมสำหรับอัตรารอบการผลิตที่สูงขึ้น

KUKA cell4_spot พร้อมด้วยอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งแบบ 3 แกนและหุ่นยนต์ KUKA หนึ่งตัว 

เซลล์พื้นฐานที่มีหุ่นยนต์เชื่อมแบบจุดหนึ่งตัว:

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงรายการสินค้าที่ส่งมาพร้อมกันในใบปลิวของเรา
KUKA cell4_spot l KP3-V2H single KR

KUKA cell4_spot พร้อมด้วยอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งแบบ 3 แกนและหุ่นยนต์สองตัวของ KUKA 

เซลล์การเชื่อมแบบจุดด้วยหุ่นยนต์สองตัว เช่น สำหรับการใช้งานด้วยคีมสำหรับเชื่อมที่ต่างกันหรืออัตรารอบการผลิตที่เพิ่มขึ้น:
  • หุ่นยนต์ KR QUANTEC สองตัว
  • อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งแบบ 3 แกน KP3-V2H ที่มีระยะของหัวจับฟันอิสระที่ 2,600 มม. รัศมีวัสดุที่อนุญาตอยู่ที่ 800 มม. และน้ำหนักบรรทุกที่ 1,000 กก. ต่อด้าน
  • กล่องสำหรับเชื่อมของ KUKA ที่มีอินเวอร์เตอร์ Bosch Rexroth PSI 63C0
  • ซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมที่เหมาะสม KUKA.ServoGun Basic และ KUKA.EqualizingTech

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงรายการสินค้าที่ส่งมาพร้อมกันในใบปลิวของเรา
KUKA cell4_spot l KP3-V2H dual KR พร้อมด้วยตัวเลือก “ประตูม้วน”

โมดูลต่อขยายที่เลือกใช้ได้สำหรับกระบวนการทำงานคงที่เพิ่มเติม อาทิเช่น การติดกาว การเชื่อมสลักหรือหมุดย้ำ

โมดูลต่อขยายสำหรับ KUKA cell4_spot มีวางจำหน่ายในรุ่นแขนซ้ายและแขนขวา:

  • KR QUANTEC เป็นหุ่นยนต์สำหรับการขนถ่ายวัสดุ
  • สายพานส่งออกมีขนาด 4,000 มม. x 1,200 มม. (ย x ก)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงรายการสินค้าที่ส่งมาพร้อมกันในใบปลิวของเรา
KUKA cell4_spot l KP3-V2H dual KR ที่มีโมดูลต่อขยาย

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้