กลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นของ KUKA

KUKA จะมอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของกลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นที่หลากหลายให้กับคุณ เพราะว่ามันจะช่วยให้คุณสามารถทำการปรับให้เป็นไปตามความต้องการในการทำงานในแบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสมที่สุด สำหรับการเชื่อมโยงกันของขั้นตอนการทำงานระหว่างเครื่องจักรและโรงงานจะมีความยาวของฮับและตัวเลือกเสริมต่าง ๆ เป็นตัวช่วย

ด้วยกลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นของ KUKA จะช่วยคุณสำหรับประสิทธิภาพของกระบวนการสูงสุดในการ ทำขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติระหว่างเครื่องฉีดหล่อ เครื่องจักรเครื่องมือ และโรงงานดำเนินการต่อไป ดังนั้นกลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงงาน เช่น การโหลดเข้าและการโหลดออก การหมุน และการถ่ายโอนโดยอัตโนมัติ ด้วยการผสมผสานกันของโมดูลมาตรฐาน คุณจะสามารถดำเนินการได้อีกทั้งโซลูชั่นพอร์ทัลพื้นที่ต่าง ๆ และหุ่นยนต์สำหรับการโหลดเข้าและการโหลดออกที่มีสองแกน ให้เป็นจริงได้

ด้วยกลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นของ KUKA จะทำให้คุณมีความหลากหลายต่างๆ: จะมีการนำเสนอการบรรทุกน้ำหนักตั้งแต่ 16 ถึง 600 กิโลกรัม การทำซ้ำอย่างแม่นยำขนาด บวก ลบ 0.1 ถึง 0.3 มม. และความยาวของฮับต่าง ๆ ไว้ให้ใช้งาน ปรับโรงงานของคุณโดยการใช้แกนเสริมแบบหมุนและอุปกรณ์มือจับต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่นตามที่คุณต้องการ

กลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นในการเชื่อมโยงกันและการดำเนินการ

กลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นจะมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมโยงและการดำเนินการในการใช้งานที่แตกต่างกัน

กลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นของ KUKA: ข้อได้เปรียบของคุณ:

ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่

ด้วยกลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นของเรา คุณจะสามารถครอบคลุมพื้นที่การทำงานขนาดใหญ่ได้ – ต้องขอขอบคุณระยะช่วงสูงสุดของแกน แกนที่หนึ่งจะสามารถทำได้ เช่น มีระยะช่วงไปจนถึง 45,000 มม.  แกนที่สองจะไปถึงได้ตั้งแต่ 500 ไปจนถึงในบางครั้ง 2,000 มม. แกนที่สามจะสามารถทำได้ไปจนถึง 3,000 มม.

ลดโครงสร้างรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด

ต้องขอขอบคุณการมีรูปทรงรบกวนที่น้อยจึงสามารถใช้งานพื้นที่การทำงานที่ด้านล่างของหุ่นยนต์ไปจนถึงห้องสำหรับการยึดขาตั้งได้ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงได้สูงสุดและเป็นการขยายเพิ่มพื้นที่

ตัวเลือกที่กว้าง

กลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นของเราจะครอบคลุมแบนด์วิดธ์ที่ใหญ่ จะมีการนำเสนอการบรรทุกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 16 ไปจนถึง 600 กิโลกรัม ที่แกนที่สาม คุณจะพบได้กับอีกทั้งระยะช่วงและรุ่นที่แตกต่างกันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างความสามารถในการใช้งานเป็นจำนวนมากให้กับคุณ

การขยายเพิ่มเติมที่หลากหลาย

คุณสามารถขยายเ่กลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นของ KUKA ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการโหลดเพิ่มเติมที่เคลื่อนที่ไปด้วยสำหรับแกนการถ่ายโอนและแกนขวาง โดยขึ้นอยู่กับขนาดของหุ่นยนต์ แกนการถ่ายโอนจะรับน้ำหนักได้ถึง 1,100 กิโลกรัมแกนขวางจะรับน้ำหนักได้ถึง 375 กิโลกรัม

กลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้น: ข้อมูลทางเทคนิค


การบรรทุกน้ำหนัก
จำนวนแกนที่สามารถควบคุมได้ ความแม่นยำในการทำซ้ำตำแหน่ง น้ำหนัก*
RL16 16 กิโลกรัม 3 ± 0.1 มม. 305 กิโลกรัม
RL50 50 กิโลกรัม 3 ± 0.1 มม. 650 กิโลกรัม
RL80 80 กิโลกรัม 3 ± 0.1 มม. 1,200 กิโลกรัม
RL130 130 กิโลกรัม 3 ± 0.2 มม. 2,450 กิโลกรัม
RL300 300 กิโลกรัม 3 ± 0.3 มม. 2,450 กิโลกรัม
RL600 600 กิโลกรัม 3 ± 0.3 มม. 2,500 กิโลกรัม
* น้ำหนักจะหมายถึงในแต่ละอุปกรณ์พื้นฐานที่รวมไปถึงช่วงชักที่มีขนาดเล็กที่สุด – ไม่รวมถึงการขยายเพิ่มเติมช่วงชัก ขาตั้ง และแกนเสริมของหุ่นยนต์

กลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้า

คุณต้องการทราบข้อมูลอย่างละเอียดที่เกี่ยวกับกลศาสตร์การเคลื่อนไหวเชิงเส้นของเราหรือไม่ หรือว่าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ให้แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการปรับให้เข้ากันได้และโซลูชั่นพิเศษ KUKA จะนำเสนอโซลูชั่นสำเร็จรูปที่เหมาะสมสำหรับทุก ๆ ความต้องการ โปรดติดต่อกับเรา โดยร่วมกันเราจะพบรุ่นที่เหมาะสมสำหรับโรงงานของคุณ


ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม