เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.HMI 

ซอฟต์แวร์แสดงข้อมูลสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้: KUKA.HMI ทำให้การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรเป็นเรื่องง่ายดายและมีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน


โซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งสำหรับประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น: การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ด้วย KUKA.HMI

กลุ่มผลิตภัณฑ์ KUKA.HMI มอบ โซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งเฉพาะเจาะจงอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการใช้งาน การควบคุม และการตรวจสอบจากหุ่นยนต์ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับความต้องการที่คุณสามารถแปลงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ทั่วไปด้วยการดำเนินการ KUKA.HMI easy และ KUKA.HMI zenon บน KUKA smartPAD เป็นการแสดงแบบอย่างเดียวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปรับให้เหมาะตามความต้องการของผู้ใช้และใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรม ความเข้ากันได้ด้วย ชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C4 ทำให้ KUKA.HMI เป็นซอฟต์แวร์แสดงข้อมูลที่ยอดเยี่ยมรวมทั้งสำหรับ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม แต่ละตัวและสำหรับ เซลล์หุ่นยนต์ที่ซับซ้อน

KUKA.HMI Easy: ด้วยซอฟต์แวร์ทำให้การใช้งานหุ่นยนต์ที่ง่ายดายและไม่ซับซ้อน

การใช้งานหุ่นยนต์จะง่ายขึ้นยิ่งกว่าด้วย KUKA.HMI Easy ปรับส่วนแสดงผลบน KUKA smartPAD ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น โดย:

  • การนำเข้ารูปภาพ 

  • จัดโครงสร้างส่วนแสดงผลโดยใช้แท็บและคอลัมน์

  • ซ่อนและแสดงปุ่มและฟังก์ชั่นอื่นๆ

  • สลับระหว่างมุมมองภาพเต็มจอหรือครึ่งจอ

  • การใช้งานกับปลั๊กอินอื่นๆ เช่น ตัวแก้ไขโปรแกรมหรือตัวแสดงตำแหน่ง

  • การสลับจากหน่วยเฉพาะของประเทศ

ด้วยวิธีนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับทิศทางตัวเองและป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KUKA.HMI Easy เป็นซอฟต์แวร์แสดงข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับความต้องการที่ง่ายขึ้น

KUKA.HMI zenon: มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้สูงสุดแม้สำหรับในการใช้งานหุ่นยนต์ที่ซับซ้อน

การใช้งานด้วยหุ่นยนต์ที่ต้องการความสนใจมากสามารถจัดการได้ง่าย ด้วย KUKA.HMI zenon เอง โดยเฉพาะเซลล์การผลิต: ตัวขับเคลื่อนโดยตรงกว่า 300 ตัว ช่วยทำให้การเชื่อมต่อที่ไร้ปัญหา ของ องค์ประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้มีภาพรวมของส่วนประกอบทั้งหมดและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ซึ่งกะทัดรัดบนหน้าจอเดียว

ปลั๊กอิน KUKA.HMI zenon: ซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งตามความต้องการรวมกับฟังก์ชั่นมาตรฐานของการใช้งานหุ่นยนต์

ปลั๊กอิน KUKA.HMI zenon ช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้ารวมเข้าในพื้นผิวมาตรฐานของ KUKA smartPAD ได้อย่างง่ายและ ใช้งานได้ในขณะเดียวกัน ซึ่งโดยที่ไม่ทำให้ฟังก์ชั่นของฮาร์ดคีย์เสียหาย ซึ่งหมายความว่า:

  • กระบวนการทำงานของหุ่นยนต์บนแกน A1-A6 โดยใช้ฮาร์ดคีย์ 
  • การแสดงของหน้าต่างข้อความ
  • การใช้งานกับปลั๊กอินอื่นๆ เช่น ตัวแก้ไขโปรแกรมหรือตัวแสดงตำแหน่ง
  • จัดการบัญชีผู้ใช้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจง
  • สลับระหว่างมุมมองภาพเต็มจอหรือครึ่งจอ
  • การออกแบบองค์ประกอบส่วนแสดงผลอย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น ปุ่มหรือฟิล์ด
  • การสลับจากหน่วยเฉพาะของประเทศ
ฮาร์ดคีย์สำหรับกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์จะยังคงใช้งานได้ต่อไปด้วยปลั๊กอิน KUKA.HMI zenon 

KUKA.HMI zenon Runtime: ซอฟต์แวร์แสดงข้อมูลสำหรับข้อเรียกร้องระดับสูงสุด

รันไทม์ KUKA.HMI zenon ช่วยให้ การปรับแต่งการใช้งานของหุ่นยนต์ได้อย่างสมบูรณ์ ในเต็มหน้าจอนอกเหนือจากการปรับแต่งกราฟิกแล้วยังมีตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ปิดการใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นของฮาร์ดคีย์บน KUKA smartPAD

  • เปิดหรือซ่อนของข้อความแจ้งเตือน

  • จัดการบัญชีผู้ใช้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจง

  • การออกแบบองค์ประกอบส่วนแสดงผลอย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น ปุ่มหรือฟิล์ด

รันไทม์ KUKA.HMI zenon เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างภาพของการใช้งานหุ่นยนต์ที่ซับซ้อน

ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ: การสร้างภาพด้วย zenon

คุณสามารถออกแบบโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่เฉพาะสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณได้ด้วย zenon จาก COPA-DATA

KUKA.HMI zenon Development: กำหนดค่าโซลูชั่นซอฟต์แวร์ของคุณเองสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ในไม่กี่ขั้นตอน

คุณสามารถสร้าง โซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่เฉพาะในไม่กี่ขั้นตอนได้ด้วยตัวเองด้วยซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม KUKA.HMI zenon Developmentลากและวาง (Drag&Drop) ที่ใช้งานง่าย รวมถึง รูปแบบ การออกแบบ และฟังก์ชั่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยในการกำหนดค่าและพาคุณไปยังเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

  • กำหนดค่าซอฟต์แวร์ด้วย KUKA.HMI zenon DEV

    ในตัวแก้ไขคุณสามารถสร้างโครงการของคุณเองได้อย่างง่ายดายโดยใช้รูปภาพและรูปแบบ

  • โหลดซอฟต์แวร์ที่สำเร็จรูปไว้บนชุดควบคุมหุ่นยนต์

    โหลดซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นบนชุดควบคุมของการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณ

  • ใช้ KUKA.HMI ที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์

    KUKA.HMI ของคุณเองพร้อมที่จะนำมาใช้งานและดูแลในเรื่องของการใช้งานหุ่นยนต์ที่ไม่ซับซ้อน


"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้