KR 210-2 F exclusive

    หุ่นยนต์ KR 210-2 ในรุ่นพิเศษ ช่วยให้แนวคิดเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ    โรงหล่อเป็นไปได้ KR 210-2 F exclusive สามารถปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม  แม้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ด้วยหุ่นยนต์ KR 210-2 F exclusive, KUKA นำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับขอบเขตการใช้งานที่เดิมต้องอาศัยโซลูชั่นเฉพาะที่มีราคาสูง หุ่นยนต์หกแกนที่แข็งแกร่งตัวนี้สามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเองไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม เมื่อทำงานใน เซลล์ทำความสะอาดชิ้นส่วน, เซลล์ขัดและลบคมโลหะ รวมถึงพื้นที่เปียกชื้นและการปฏิบัติงานที่มีระดับของความสกปรกสูงมาก

ระบบ Sealing air และโครงการออกแบบที่อัจฉริยะและทนทานทำให้ KR 210-2 F exclusive ไม่ได้รับผล กระทบใดแม้ท่ามกลางภาพแวดล้อมที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงฉีดน้ำ ความชื้นในอากาศ และอนุภาคของสิ่งสกปรกที่ไม่สามารถเกาะบนพื้นผิวลักษณะพิเศษของหุ่นยนต์ได้

210 - 210 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

2700 - 2700 ระยะยืดเป็น มม.

ผลประโยชน์


ทรงพลัง (Powerful)

ความจุสูงของมอเตอร์และยูนิตเกียร์แรงบิดสูงในทุกแกนทำให้หุ่นยนต์ KR 210-2 F exclusive    มีพละกำลังที่ดีเยี่ยม

ทนทาน (Endurance)

KR 210-2 F exclusive ประกอบด้วยเทคโนโลยีชั้นยอดที่ทันสมัยที่สุด ด้วยยูนิตเกียร์ที่มีแรงบิดสูงสุดในกลุ่มช่วยให้มีจำนวนชั่วโมงทำงานสูงในการทำงานแบบต่อเนื่อง 

มีประสิทธิภาพ (Efficient)

ระบบเครื่องกลที่แม่นยำช่วยให้ได้อัตราการทำซ้ำที่สูงสุด, คุณภาพการผลิตดีขึ้น, ความผิดพลาดของระบบน้อยลง จึงเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตของคุณ

ยืดหยุ่น (Flexible)

KR 210-2 F exclusive ปรับปรุงช่วงเวลาของการซ่อมบำรุง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และทำให้วางแผนมีความยืดหยุ่นและแน่นอน พร้อมเริ่มงานได้ทันที

การทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบด้วยระบบอัตโนมัติภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง

หุ่นยนต์การหล่อหกแกนที่ทนทาน KR QUANTEC F exclusive ได้แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในแผงเซลล์ทำความสะอาดในโรงงานของ BMW ในเมือง Dingolfing

KR 210-2 F exclusive ภาพรวมข้อมูล

KR 210-2 F exclusive
หมวดหมู่
น้ำหนักบรรทุกสูง (80 กก. ถึง 300 กก.)
รูปแบบโครงสร้าง
มาตรฐาน
รูปแบบโครงสร้าง ส่วนขยาย 1
มาตรฐาน
รูปแบบโครงสร้าง ส่วนขยาย 2
มาตรฐาน
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
สำหรับโรงหล่อ
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม ส่วนขยาย
มาตรฐาน
โหลด
210 กก.
โหลดปกติ
245 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
2700 มม.
จำนวนแกนที่ควบคุมได้
6
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ
±0.06 มม.
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่กำหนด
1412 กก.
ตำแหน่งการติดตั้ง
พื้นห้อง
อุึณหภูมิแวดล้อม
10 °C ถึง + 55 °C
ชุดควบคุม
KR C4
ระดับการป้องกัน
IP 65
ระดับการป้องกันของมือหุ่นยนต์หลัก
IP 67
ไปยังหน้าดาวน์โหลด

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้