KR 30 JET

ระบบหุ่นยนต์ KR 30 JET ประกอบด้วยแกนเชิงเส้น หุ่นยนต์แขนงอได้ และโมดูลแกน JET TRACK การประกอบติดตั้งเหนือศรีษะหรือด้านข้าง และหน่วยเชิงเส้นหลากหลายรุ่นและความยาวเอื้อให้สามารถทำการปรับกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัตินี้ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

KR 30 JET ช่วยให้การหยิบจับชิ้นงานและการขนถ่ายวัสดุครอบคลุมระยะทางถึง 30 เมตรทำงานโดยอัตโนมัติได้อย่างยืดหยุ่น ขาหยั่งต่างกันและหน่วยเชิงเส้นที่ถูกปรับให้สอดคล้องเป็นพิเศษช่วยให้มีความเร็วและพื้นที่ทำงานสูงสุด

 

โครงสร้างแบบโมดูลของ KR 30 JET ช่วยให้สามารถดำเนินขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเฉพาะผู้ใช้และภาระกิจได้ การใช้งานหุ่นยนต์ถึงสองตัวบนแกนแนวระนาบ JET ช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องจักรหรือตำแหน่งต่าง ๆ และทำการปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะที่สุดไปพร้อมกัน

2147483647 - -2147483648 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

1.79769313486232E+308 - -1.79769313486232E+308 ระยะยืดเป็น มม.

ผลประโยชน์


มีความรวดเร็วเป็นพิเศษ

น้ำหนักคงที่น้อยของ KR 30 JET ทำให้มีความเร็วและการเร่งความเร็วสูงสุดในทุกแกน ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการนำชิ้นงานออกจากเครื่องจักรทางด้านบนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำในการทำงานซ้ำและมีความแม่นยำ 

ช่วยประหยัดพื้นที่ตลอดสายการผลิต

KR 30 JET จะช่วยให้ประหยัดพื้นที่ที่มีค่าในโรงงานและสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานใหม่ รุ่นติดตั้งกับพอร์ทัล ทำให้สามารถจัดวางเครื่องจักรหลายชุดด้วยความยาวถึง 30 เมตร ได้และทำงานต่อเนื่องกัน

เข้าถึงเป็นวงกว้างในทุกตำแหน่ง

การผสมผสานเทคโนโลยีเชิงเส้นและแขนข้อต่อที่ทันสมัยที่สุดจะช่วยให้มีการจัดวางตำแหน่งข้อหุ่นยนต์ได้อย่างเหมาะสม ติดตั้งเหนือศรีษะหรือด้านข้างที่ผนัง แกนสมมาตรช่วยให้หุ่นยนต์สามารถล่วงเข้าถึงเครื่องจักรได้ลึก

มีความยืดหยุ่นในการต่อเชื่อม

รุ่นที่ต่างกันทำให้ KR 30 JET สามารถปรับให้เข้ากับภาระกิจได้อย่างยืดหยุ่น หน่วยเชิงเส้นที่มีความยาวหลากหลาย และการเลือกที่จะประกอบติดตั้งเหนือศรีษะหรือด้านข้าง ทำให้สามารถต่อเชื่อมเครื่องจักรกลได้อย่างเหมาะสมและทำการอัปเกรดได้ง่าย

KR 30 JET ภาพรวมข้อมูล

โหลด
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
รูปแบบโครงสร้าง
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
ตำแหน่งการติดตั้ง
ระดับการป้องกัน
Specification

Additional Links

ไปยังหน้าดาวน์โหลด
ชุดควบคุม
Robot Packs
หน่วยบวก & เชิงเส้น
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้