KR 60 JET

KR 60 JET คือ ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาสำหรับการหยิบจับชิ้นงานและการขนถ่ายวัสดุในระยะทางถึง 30 เมตรได้อย่างสมบูรณ์แบบ การรวมเอาแกนเส้นตรงที่ยืดหยุ่นและหุ่นยนต์แขนงอได้ที่สามารถติดตั้งไว้ด้านข้างหรือเหนือศรีษะได้ ช่วยให้พื้นที่ทำงานในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติขยายวงกว้างออกไปได้สูงสุด

KR 60 JET ประกอบด้วยแกนเส้นตรง หุ่นยนต์งอแขนได้และโมดูลแกน JET TRACK ขาหยั่งหลายแบบและตำแหน่งที่ต่างกันทำให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย รวมถึงสามารถทำการขยายระบบด้วยหุ่นยนต์แขนงอได้ตัวที่สองบนแกนเส้นตรงได้

KR 60 JET จึงทำงานได้พร้อมกันในหลายตำแหน่งและกับเครื่องจักรหลายตัว โครงสร้างแบบโมดูลของส่วนประกอบทั้งหมดทำให้สามารถปรับการใช้งานเฉพาะผู้ใช้และเฉพาะงานประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะกับความต้องการได้อย่างลงตัว

30 - 60 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

1682.5 - 2082.5 ระยะยืดเป็น มม.

ผลประโยชน์


รวดเร็วและมีความแม่นยำในการนำมาใช้งานซ้ำ

KR 60 JET ช่วยเพิ่มความสูงสุดในการทำงานและทำให้รอบระยะเวลาการทำงานสั้นลงได้อย่างชัดเจน น้ำหนักที่น้อยทำให้มีความเร็วในการทำงานและความแม่นยำในการนำมาใช้งานซ้ำมีค่าสูงสุด 

มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและประหยัดพื้นที่

ตำแหน่งสำหรับการประกอบติดตั้งต่างกัน -เหนือศรีษะหรือด้านข้าง - ช่้้วยให้เข้าถึงพื้นที่ทำงานเพิ่มขึ้น คุณจึงประหยัดพื้นที่อันมีค่าในโรงงานผลิตได้ สามารถทำการเชื่อมโยงเครื่องจักรหลายตัวเข้าด้วยกันในระยะทางความยาวถึง 30 เมตร

ยืดออกได้ไกลและเข้าถึงด้านใน

ความยาวที่ปรับเปลี่ยนได้ของแกนเส้นตรงช่วยให้เชื่อมระยะทางความยาวถึง 30 เมตร เข้าด้วยกันได้ แกนสมมาตรแบบสมบูรณ์ช่วยให้หุ่นยนต์เข้าถึงเครื่องจักรด้านในและนำส่วนประกอบออกมาได้อย่างรวดเร็ว

มีความยืดหยุ่นในการปรับตำแหน่งและปรับให้เหมาะเฉพาะงานได้

สามารถติดตั้งหุ่นยนต์แขนงอได้เพิ่มอีกตัวเพื่อขยาย KR 60 JET ดังนั้น หุ่นยนต์สองชุดจึงทำงานอยู่บนแกนเส้นตรงเดียวกันที่เครื่องจักรหลายตัวหรือหลายตำแหน่งได้ ความยาวของหน่วยแกนเส้นตรง รวมถึงตำแหน่งจะถูกปรับอย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสม

KR 60 JET ภาพรวมข้อมูล

KR 60 L45-2 JET KR 60 L30-2 JET KR 60-2 JET
หมวดหมู่
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
น้ำหนักบรรทกระดับกลาง (30 กก. ถึง 60 กก.)
รูปแบบโครงสร้าง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
รูปแบบโครงสร้าง ส่วนขยาย 1
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
รูปแบบโครงสร้าง ส่วนขยาย 2
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม ส่วนขยาย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
โหลด
45 กก.
30 กก.
60 กก.
โหลดปกติ
-
-
-
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
1882.5 มม.
2082.5 มม.
1682.5 มม.
จำนวนแกนที่ควบคุมได้
6
5
6
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ (ISO 9283)
±0.07 มม.
±0.06 มม.
±0.07 มม.
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่กำหนด
471 กก.
479 กก.
435 กก.
ตำแหน่งการติดตั้ง
Portal
Portal
Portal
อุึณหภูมิแวดล้อม
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
10 °C ถึง + 55 °C
ชุดควบคุม
ระดับการป้องกัน
IP 64
IP 64
IP 64
ระดับการป้องกันของมือหุ่นยนต์หลัก
IP 65
IP 65
IP 65
ไปยังหน้าดาวน์โหลด

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้