KR DELTA

KR DELTA หุ่นยนต์ Hygienic

หุ่นยนต์ความเร็วสูงในรุ่นเครื่องจักรที่ถูกสุขอนามัย สำหรับการหยิบชิ้นส่วนขนาดเล็กในอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา และอิเล็กทรอนิกส์

สุขอนามัยระดับสูง
หุ่นยนต์ KUKA DELTA ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานภายใต้สภาวะที่อ่อนไหวอย่างยิ่ง

ด้วยตัวเครื่องที่ทำมาจากสแตนเลส KR DELTA จึงมีพร้อมอย่างดีเยี่ยมสำหรับบริเวณที่อ่อนไหวต่อสุขอนามัย เช่น การสัมผัสกับอาหาร ยาหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง 

ฝาครอบสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนของหุ่นยนต์ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอาหาร LFGB ของเยอรมนีและองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาและยังผ่านการรับรอง CE ของยุโรป การรับรอง UL ของสหรัฐอเมริกา และการรับรองฟังก์ชันความปลอดภัย TÜV ของเยอรมนี หุ่นยนต์ได้รับการป้องกันฝุ่นและความชื้นตามระดับการป้องกัน IP 67 ดังนั้นจึงสามารถทำความสะอาดภายใต้แรงดันสูงและด้วยสารทำความสะอาดที่เป็นด่างหรือกรดได้


 

หุ่นยนต์เดลต้าของ KUKA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานหยิบและวางในพื้นที่ความเร็วสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาหาร

ด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ DELTA จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ละเอียดอ่อน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยา

คุณค่าสูงสุดสำหรับระบบอัตโนมัติที่ปลอดภัยและการทำกำไรอย่างยั่งยืน

หุ่นยนต์ถูกควบคุมด้วย ชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C5 micro รุ่นใหม่ของ KUKA ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้เกือบ 35% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ใช้พื้นที่น้อยลงและมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยรอบเวลาสูงสุด 0.5 วินาที การรวมกันของ KR C5 micro และ KR DELTA จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานต่าง ๆ เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยเฟืองที่ห่อหุ้มและลูกหมากที่ทำจากวัสดุที่หล่อลื่นตัวเองได้ KR DELTA จึงมีการบำรุงรักษาที่ต่ำเป็นพิเศษ 

  • อนามัย 

    • ทำมาจากสแตนเลสทั้งหมด
    • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย
    • ระดับการป้องกันสูง IP 67 สำหรับหุ่นยนต์ทั้งหมดและ IP 69K สำหรับแกน 4
    • ทนทานต่อความร้อนและการกัดกร่อน
  • ความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองแล้ว

    ความปลอดภัยของวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์สากล

    - GER LFGB
    - US FDA

  • ความแม่นยำสูง

     ความแม่นยำในการจับและวางสิ่งของ
  • ประสิทธิภาพในการดำเนินการ

    • การสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง
    • บำรุงรักษาต่ำ

3 - 3 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

1200 - 1200 ระยะยืดเป็น มม.

หุ่นยนต์เดลต้าในฐานะเครื่องจักรที่ถูกสุขอนามัย: โครงสร้าง ฟังก์ชันการใช้งาน ข้อดี


ความยืดหยุ่นสูง 

KR DELTA เหมาะสำหรับการใช้งานในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านเภสัชภัณฑ์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหาร

พื้นที่ทำงานขนาดใหญ่

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในพื้นที่ทำงานทรงกระบอกที่มีความสูง 250 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม.

หน้าแปลนยืดหยุ่น

หน้าแปลนของ KR DELTA เหมาะสำหรับการประกอบเข้ากับเครื่องมือที่หลากหลาย

ความเร็วสูง

KR DELTA ช่วยให้รอบการทำงานสั้นลงได้มากถึง 0.5 วินาที

ฐานวางขนาดเล็ก

หุ่นยนต์ติดเพดานมีพื้นที่การติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มม.

ดูแลรักษาง่ายมาก

ด้วยเฟืองที่ห่อหุ้มและลูกหมากที่ทำจากวัสดุที่หล่อลื่นตัวเองได้ KR DELTA จึงมีการบำรุงรักษาที่ต่ำเป็นพิเศษ

KR DELTA หุ่นยนต์ Hygienic ภาพรวมข้อมูล

KR 3 D1200 HM
โหลด
3 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
1200 มม.
รูปแบบโครงสร้าง
มาตรฐาน
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
เครื่องจักรสะอาด
ตำแหน่งการติดตั้ง
เพดาน
ระดับการป้องกัน
A4 IP 69K
IP 67
แผ่นข้อมูล

ลิงค์เพิ่มเติม

KUKA Xpert
ชุดควบคุม
แพคเกจหุ่นยนต์
---
หน่วยบวก & เชิงเส้น
---

ขอใบเสนอราคาหรือรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม KR DELTA HM

ขอใบเสนอราคา เข้าชม KUKA Marketplace*
* กรุณาลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบ

ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับหุ่นยนต์ KUKA DELTA

ด้วยหุ่นยนต์ DELTA ที่ยืดหยุ่นและฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม KUKA จึงนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการเลือกซื้อและการบรรจุโดยอัตโนมัติ หุ่นยนต์ยังสามารถรวมเข้ากับชุดซอฟต์แวร์ KUKA ที่รู้จักทั้งหมดได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ KUKA.PickControl ไปจนถึง KUKA.VisionTech ด้วยการควบคุมการเลือกซอฟต์แวร์พิเศษ หุ่นยนต์สูงสุด 10 ตัวสามารถทำงานที่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งต่างกันโดยสิ้นเชิงในเวลาเดียวกัน ข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น การคัดแยกวัสดุ การบรรจุหีบห่อ การจัดเรียง และการประกอบ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถของหุ่นยนต์ KR DELTA

แพคเกจการใช้งานกับหุ่นยนต์ KUKA DELTA สำหรับการหยิบ การบรรจุ การจัดเรียงบนพาเลท โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

KR DELTA มีสุขอนามัยระดับสูงสุดในรุ่นเครื่องที่ถูกสุขอนามัย

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้