เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KR QUANTEC press

KR QUANTEC press เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ KUKA สำหรับรุ่น press-to-pressโดยเฉพาะ หุ่นยนต์เป็นตัวเลือกแรกในการบรรทุกกับ และการเชื่อมสายการผลิตด้วยเครื่องกดปั๊ม เนื่องจากมีความแม่นยำสูงสุดและระยะการยืดสูงสุดเป็นวงกว้าง


KR QUANTEC press เหมาะสำหรับการประสานเข้ากับงานกดปั๊ม หุ่นยนต์นี้ทำให้การใช้งานด้านต่างๆ ที่หลากหลายเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อเชื่อมขึ้นเครื่องกดปั๊มมีระยะห่างในการกดปั๊มสั้นและยาว หรือการขนส่งแผงวงจรขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงการโหลดงานและการนำชิ้นงานลงของสายงานของเครื่องกดปั๊ม แกนที่รวดเร็วขึ้นช่วยให้มีความเร็วสูงในการต่อเชื่อมกับเครื่องกดปั๊ม เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างลงมือ

มีตัวต่อเชื่อมเครื่องกดปั๊ม KR QUANTEC แบบตั้งพื้นและติดตั้งบนเพดานจำหน่าย

100 - 120 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

3455 - 3501 ระยะยืดเป็น มม.

ผลประโยชน์


หุ่นยนต์พร้อมด้วยชุดเฟืองที่แข็งแรง

การออกแบบที่แข็งแรงทนทาน โดยมีการเสริมความแข็งแกร่งของแกน และชุดเฟืองที่มีความต้านทานสูง รับประกันถึงประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานที่เชื่อถือได้ แม้ภายใต้สภาวะความเค้นสูงต่อเนื่อง 

รวดเร็วด้วยปริมาณงานที่สูง

ด้วยระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังและข้อมูลเครื่องจักรที่ผ่านการปรับแต่งเป็นพิเศษ หุ่นยนต์ต่อเชื่อมเครื่องกดปั๊มจึงลดเวลาในการประมวลผล และให้ปริมาณงานที่สูงเป็นพิเศษได้

เอื้อมไปถึงด้านล่างและด้านบน

หุ่นยนต์ติดตั้งที่ชั้นจะลดโครงสร้างรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด เนื่องจากมีเพลากลวงในแกน 1 เพื่อจัดการกับสายเคเบิลทั้งหมด เข่าหุ่นยนต์ที่งอไปทางด้านหน้าและด้านล่างทำให้มีขอบเขตการทำงานทางด้านล่างที่ไกลขึ้น 

ประหยัดพื้นที่เนื่องจากมีความสูงน้อย

หุ่นยนต์ติดตั้งที่ชั้นตระกูล KR QUANTEC press จึงสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานจากด้านบนได้เป็นอย่างดี ด้วยโครงสร้างที่มีความสูงไม่มากทำให้มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ห้องทางด้านบนน้อย จึงก่อให้เกิดแนวคิดเซลล์การทำงานที่ประหยัดพื้นที่

ขอใบเสนอราคาหรือรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม KR QUANTEC press

ขอใบเสนอราคา เข้าชม KUKA Marketplace*
* กรุณาลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบ

KR QUANTEC press ภาพรวมข้อมูล

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
โหลด
100 กก.
100 กก.
120 กก.
120 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
3501 มม.
3501 มม.
3455 มม.
3501 มม.
รูปแบบโครงสร้าง
หุ่นยนต์สำหรับเครื่องปั๊ม
หุ่นยนต์สำหรับเครื่องปั๊ม
หุ่นยนต์สำหรับเครื่องปั๊ม
หุ่นยนต์สำหรับเครื่องปั๊ม
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ตำแหน่งการติดตั้ง
พื้นห้อง
เพดาน
เพดาน
พื้นห้อง
ระดับการป้องกัน
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
แผ่นข้อมูล
KUKA Marketplace

ลิงค์เพิ่มเติม

ชุดควบคุม
แพคเกจหุ่นยนต์
หน่วยบวก & เชิงเส้น

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้