เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KR SCARA robot

KR SCARA

แข็งแกร่ง รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะใช้สำหรับการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก หยิบจับวัสดุ หรือการตรวจสอบ หุ่นยนต์ KR SCARA มอบประสิทธิภาพและความประหยัดสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยระบบจ่ายพลังงานในตัวที่หลากหลาย ทำให้สามารถจัดการงานได้เกือบทุกประเภท


หุ่นยนต์ KR SCARA ของ KUKA: ถูกออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน

หุ่นยนต์ KR SCARA ทำให้ระบบอัตโนมัติมีความง่ายมากขึ้นและคุ้มค่ายิ่งขึ้น แม้ในธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนด้านต้นทุน KR SCARA มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษอัจฉริยะ มีแพ็กเกจที่น่าสนใจ ด้วยน้ำหนักเบาและรูปทรงเพรียวบาง ในขณะเดียวกันก็รวดเร็วและแข็งแกร่งเป็นพิเศษ และมีน้ำหนักบรรทุกสูงถึง 6 กก.

  • เวลาการผลิตต่อรอบน้อยที่สุด

    ค่าสูงสุดของการทำงานต่อรอบ 0.36 วินาทีที่รัศมี 500 มม. และ 0.38 วินาทีที่ 700 มม.
  • ต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO) ต่ำ

    • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
    • การสิ้นเปลืองพลังงานน้อย
    • ราคาต้นทุนย่อมเยา
  • ปลอดภัยและเชื่อถือได้

    • ระบบในชุดควบคุม KRC ช่วยรับประกันถึงความน่าเชื่อถือสูงสุด
    • ผ่านการรับรองความปลอดภัยขั้นสูงในแทบทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE
  • ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ

    • ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักน้อย
    • ฟุตปริ้นต์ต่ำสุดของหุ่นยนต์
    • ขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ทำงานขนาดเล็ก

หุ่นยนต์ KR SCARA ขนาดกะทัดรัดถูกออกแบบขึ้นเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดในการผลิต

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม KUKA SCARA สำหรับงานประกอบและเชื่อมต่อ รวมถึงการใช้งานเพื่อการหยิบจับและวาง

หุ่นยนต์ KR SCARA มีแหล่งจ่ายพลังงานอยู่ภายในสำหรับงานลม กระแสไฟฟ้า และข้อมูล  เป็นแพ็กเกจครบครันที่สุดในการผสานรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างชาญฉลาดและเพื่อการปรับการทำงานของหุ่นยนต์ KR SCARA ให้เข้ากับการใช้งานที่ต้องการแทบทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะใช้สำหรับการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก การขนย้ายวัสดุ หรือการตรวจสอบ – หุ่นยนต์ KR SCARA มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำมาก และดูแลรักษาง่าย

6 - 6 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

500 - 700 ระยะยืดเป็น มม.

หุ่นยนต์ KR SCARA: ข้อดี


ประสิทธิภาพสูงขึ้นในราคาที่ดึงดูดใจ

น้ำหนักบรรทุก 6 กก. ความแม่นยำสูงสุด เวลาการทำงานต่อรอบที่สั้นที่สุด น้ำหนักน้อย และราคาย่อมเยา

สามารถปรับการทำงานให้เหมาะกับงานได้แทบทุกประเภท

อุปกรณ์สื่อในแพ็กเกจครบครันที่สุด เพื่อปรับการทำงานของหุ่นยนต์ให้เข้ากับงานที่ต้องการแทบทุกรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว

ทนทานในหลายสภาพแวดล้อมการทำงาน

ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิโดยรวมระหว่าง 5 และ 40 องศาเซลเซียส ระดับการป้องกัน IP 20

เชื่อมต่อได้ง่ายและรวดเร็ว

เตรียมการพร้อมมาจากโรงงานสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และง่ายดาย

คุณภาพที่ผ่านการรับรองแล้ว

หุ่นยนต์ KUKA SCARA ผ่านการรับรองระดับนานาชาติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้

ขอใบเสนอราคาหรือรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม KR SCARA

ขอใบเสนอราคา เข้าชม KUKA Marketplace*
* กรุณาลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบ

โบรชัวร์: ภาพรวมของ KR SCARA

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อาทิเช่น ข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติพิเศษ อินเตอร์เฟส และอุปกรณ์เสริมต่างๆได้จากโบรชัวร์

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (PDF)

KR SCARA ภาพรวมข้อมูล

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
โหลด
6 กก.
6 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
500 มม.
700 มม.
รูปแบบโครงสร้าง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ตำแหน่งการติดตั้ง
พื้นห้อง
พื้นห้อง
ระดับการป้องกัน
IP 20
IP 20
แผ่นข้อมูล
KUKA Marketplace

ลิงค์เพิ่มเติม

ชุดควบคุม
แพคเกจหุ่นยนต์
หน่วยบวก & เชิงเส้น

Related content

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้