ตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์จาก KUKA

KUKA ได้ทำการพัฒนาตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์ขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับการบินและอวกาศสำหรับหุ่นยนต์ที่มีความไว เป็นครั้งแรกที่สามารถทำกระบวนการติดตั้งน๊อตมีความแม่นยำสูงโดยเป็นการทำงานในแบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบได้ ในการนี้หุ่นยนต์สองตัวที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามกันจะทำงานกันเป็นทีม

ตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์: การทำงานเป็นทีมของการทำงานในแบบอัตโนมัติ 

ตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์ของ KUKA จะช่วยให้มีความสามารถนอกจากการติดตั้งน็อตตามปกติแล้วจะมีความสามารถอีกทั้งดำเนินการกับการขันสกรูที่ไม่ถูกต้องและการใส่รูหัวจมเข้าไปในหมุด Hi-Lok® ในกรณีที่ไม่มีการติดต่อภาพโดยเป็นการทำงานในแบบอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์จึงเป็นการเสริมได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับ LBR iiwa – โดยต้องขอขอบคุณการจัดตำแหน่งอย่างง่ายดายผ่านทางการตรวจจับโดยการสัมผัสอีกทั้ง Hold-and-Drive และฟังก์ชั่นแรงบิดเครื่องมือสำหรับการประกอบของแหวนล็อค Hi-Lok® ต่าง ๆ

ใหม่ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ: ความร่วมมือกันของหุ่นยนต์และหุ่นยนต์

ด้วยตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์ของเราคุณจะสามารถใช้งานของหุ่นยนต์สองตัวที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามกันโดยทำงานเป็นคู่ได้ ซึ่งจะทำให้ตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์มีช่วงที่ยาวเป็นพิเศษ – มันจะไปในทุก ๆ ที่ซึ่งจะต้องทำกาย้ำหมุดหรือการสร้างการเชื่อมต่อกันอื่น ๆ ได้ภายในพริบตา

ในการนี้ LBR iiwa จะไปนำเอาส่วนประกอบสำหรับการยึดด้วยตัวเองจากการจัดส่งชิ้นส่วนที่ทำงานในแบบอัตโนมัติของมัน ทันทีที่พันธมิตรของเขา หุ่นยนต์หนักที่อยู่ที่ในอีกฝั่งหนึ่งของชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องบินได้ทำการเจาะรูและใส่หมุด Hi-Lok® แล้ว LBR iiwa จะขันน็อต ด้วยการทำงานร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพนี้ จะทำให้งานการประกอบถูกดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยได้

ตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์: ข้อได้เปรียบของคุณ:

KUKA ทำการจัดส่งให้กับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศด้วยอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์แบบอัจฉริยะที่จะทำการขันน็อตได้อย่างรวดเร็ว ทำงานในแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและมีความแม่นยำสูงสุด  

การทำงานในแบบอัตโนมัติสำหรับ Industrie 4.0

ตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์ จะช่วยให้มีความสามารถในการขันน็อตที่ทำงานในแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับการผลิตเครื่องบินได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระของพนักงานในโรงงานและจะช่วยสำหรับการลดค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่น้อยลงอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำลง

การเข้าถึงที่เหมาะสมที่สุด

แม้ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยความช่วยเหลือของ LBR iiwa ตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์จะสามารถใส่น็อตตัวต่อตัวเข้าไปได้ด้วยความแม่นยำสูงและอย่างรวดเร็ว

ความสามารถรอบด้านที่ชาญฉลาด

ตัวขันน็อตของอุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์ สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน น็อตประเภทที่แตกต่างกันที่สุดจะสามารถถูกขันได้ ในการนี้ อุปกรณ์ปลายแขนหุ่นยนต์จะมีความสามารถเข้าถึงน็อตที่เหมาะสมได้และทำการขันได้ในทุก ๆ ตำแหน่งการย้ำหมุดด้วยการตั้งโปรแกรมแบบอัจฉริยะ


เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้