KUKA LBR class-A/B power wrench

The KUKA LBR class-A/B power wrench is an optimal addition to the LBR iiwa. It can be integrated quickly and easily into existing production systems. In this way you have at your disposal the ideal power wrench for safety-critical screwed connections requiring documentation. 

ไขควง LBR ระดับชั้น A / ระดับชั้น B ของ KUKA: ข้อได้เปรียบของคุณ:

  • ไขขวงจะเหมาะสำหรับกรณีของการขันสกรูโดยทั่วไปทั้งหมดทั้งในช่วงที่ต้องใช้แรงบิดที่สูง
  • การขันสกรูอาจจะสามารถดำเนินการเป็นระดับขั้นก็ได้
  • ไขควง ระดับชั้น A / ระดับชั้น B สามารถทำงานได้ทั้งหมุนไปทางซ้ายและหมุนไปทางขวา
  • ไขขวงจะสามารถนำไปผสมผสานกับระบบการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  • กลไกจะถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับทำการสอบเทียบการสัมผัสโดยหุ่นยนต์
  • อินเตอร์เฟสมาตรฐานที่มุมของหัวจะถูกใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เช่นปลอกป้องกันและการป้องกันปลายสกรู
  • ต้องขอขอบคุณการควบคุมการขันสกรูที่รวมอยู่ใน Sunrise.OS ซึ่งทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาจงของคุณในการถ่ายโอนและทำการบันทึกของข้อมูลการขันสกรูได้
ไขควง LBR ระดับชั้น A / ระดับชั้น B ของ KUKA

ทำงานโดยไม่มีรั้วป้องกันด้วยไขควง LBR ระดับชั้น A / ระดับชั้น B ของ KUKA

ไขควง ระดับชั้น A / ระดับชั้น B ของเราจะสามารถนำไปผสมผสานในการทำงานด้วย ความร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ ได้ ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้สามารถทำสิ่งนี้ให้เป็นไปได้: 

  • การจับคู่กันกับพลังงานโดยอัตโนมัติและการรวมเข้าของการจ่ายพลังงาน
    ในระหว่างการประกอบเครื่องมือเกิด การจับคู่กันกับพลังงาน โดยอัตโนมัติ การจ่ายพลังงานถูกรวมเข้า โดยไม่มีสายไฟจากภายนอกดังนั้นจึงไม่มีแรงก่อกวน
  • ความสามารถในการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ HRC และมีความปลอดภัย
    การออกแบบถูกทำให้โค้งมนและทำให้มีความสามารถในการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ HRC เมื่อเกิดการชนกันหรือการเปิดสวิตช์การปิดทำงานฉุกเฉิน ไขขวงจะปิดสวิตช์ด้วยตัวเอง ที่ไขควง จะไม่เกิดการหนีบหรือถูกบีบ.

ข้อมูลทางเทคนิค

  • หน้าแปลนการติดต่อ: MF ภายใน (MF แบบไฟฟ้า)
  • แรงบิด: 5 - 21 Nm, 18 - 48 Nm, 20 - 65 Nm
  • รอบการหมุน: 751/331/235 รอบต่อนาที
  • ระดับการป้องกัน: IP40
  • การทำงานมาตรฐาน: 3/8 นิ้ว, 1/2 นิ้ว สี่ขอบ
  • การสื่อสาร: LAN
  • การถ่ายโอนพลังงาน: ภายใน
  • แหล่งจ่ายไฟ: 48 VDC
  • น้ำหนัก: ระหว่าง 3.5 และ 4.6 กิโลกรัม
  • อุึณหภูมิแวดล้อม: 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้