Draaitafels

<span style="font-weight: normal;">เครื่องหมุนชิ้นงานมาตรฐาน KUKA</span><br>

ดีไซน์ที่กระทัดรัดและโครงสร้างแบบโมดูลาร์ของเครื่องหมุนชิ้นงานมาตรฐาน   ปรับใช้กับความต้องการของลูกค้าเราได้อย่างหลากหลาย  

KUKA standard positioners 
"ประสิทธิภาพและกระบวนการที่เชื่อถือได้"

ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ KUKA จากแหล่งเดียว – หุ่นยนต์ หน่วยเชิงเส้น และเครื่องหมุนชิ้นงานที่สอดคล้องและทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องลงแรงเพิ่มเติมอีก

เครื่องหมุนชิ้นงานของ KUKA ให้ข้อได้เปรียบกับคุณดังต่อไปนี้:

  • ขับเคลื่อนด้วยไดนามิกสูงที่มีแรงบิดสูงสุดเพื่อรอบการทำงานที่สั้นที่สุด
  • ใช้ส่วนประกอบหุ่นยนต์ที่ได้รับการยอมรับ เช่นยูนิตเกียร์และมอเตอร์ เพิ่มความพร้อมและความน่าเชื่อถือระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณภาพที่สม่ำเสมอ แม้หลังผ่านการใช้งานที่ยาวนาน
  • การใช้งานวัสดุที่มาตรฐานสำหรับพื้นผิวและโครงสร้างช่วยให้ การบูรณาการเข้ากับระบบหรือเซลล์ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมจาก KUKA จึงสามารถโปรแกรมและสั่งการได้ง่าย
  • ความแม่นสูงสุดและการกำหนดตำแหน่งที่ดี ทำให้กระบวนการการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ดังนั้นเครื่องหมุนชิ้นงานจาก KUKA จึงมีความเหมาะสมกับงานออโตเมชั่นที่อาศัยการจัดวางตำแหน่งของชิ้นงานเป็นสำคัญเพื่อให้ได้การผลิตที่น่าเชื่อถือและให้ผลผลิตสูงสุด อย่างเช่นในงานเชื่อมอาร์คและเชื่อมจุด 

โมดูลาร์ยูนิตพื้นฐานแบบแกนเดียว KP1-MB

KP 1-MB เป็นโมดูลาร์ยูนิตพื้นฐานแบบแกนเดียวที่มี แกนหมุนแนวตั้ง  ซึ่งมีให้ใช้งานในรูปแบบที่มีอัตราบรรทุกน้ำหนัก 2,000, 4,000 และ 6,000 กิโลกรัม ยูนิตพื้นฐานตัวนี้เหมาะสำหรับแบบที่ยืดหยุ่นตามโครงสร้างที่ลูกค้าต้องการ

โมดูลาร์ยูนิตพื้นฐานแบบแกนเดียว KP1-MB

เครื่องหมุนชิ้นงาน KP1-V แบบแกนเดียว

เครื่องหมุนชิ้นงาน KP1-V แบบแกนเดียวที่มี แกนหมุนแนวตั้ง    ถูกใช้จัดวางตำแหน่งของชิ้นงานโดยตรงหรือใช้เป็นฐานโมดูลาร์ มันซึ่งมีอัตราบรรทุกน้ำหนัก 500 และ 1,000 กิโลกรัม 

เครื่องหมุนชิ้นงาน KP1-V แบบแกนเดียว

เครื่องหมุนชิ้นงาน KP1-H แบบแกนเดียว

เครื่องหมุนชิ้นงาน KP1-H แบบแกนเดียวที่มี แกนหมุนแนวนอน ถูกนำไปใช้ในงานวางตำแหน่งของชิ้นงานอย่างแม่นยำ มีอัตราบรรทุกน้ำหนัก  250, 500, 750, 1,000, 5,000, 6,300 หรือ 12,000 กิโลกรัม     มีรัศมีของเครื่องมือตั้งแต่ 950 ถึง 1,250 มิลลิเมตร จึงมอบความยืดหยุ่นสูงสุดในการออกแบบระบบ

เครื่องหมุนชิ้นงาน KP1-H แบบแกนเดียว

เครื่องหมุนชิ้นงาน KP1-HC แบบแกนเดียว             พร้อมเคาน์เตอร์แบริ่ง

เครื่องหมุนชิ้นงาน KP1-HC แบบแกนเดียวที่มี แกนหมุนแนวนอน  ประกอบด้วยตัวขับและเคาน์เตอร์แบริ่งที่มีเพลากลวง มีอัตราบรรทุกน้ำหนักที่ 250, 500, 750, 1,000, 2,000 และ 4,000 กิโลกรัม มีรัศมีเครื่องมือตั้งแต่ 950 ถึง 1,250 มิลลิเมตร ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการออกแบบระบบ
เครื่องหมุนชิ้นงาน KP1-HC แบบแกนเดียวที่มาพร้อมกับเคาน์เตอร์แบริ่ง

ยูนิตโมดูลาร์ตัวขับแบบแกนเดียว KP1-MD/KP1-MD HW

โมดูลาร์ตัวขับแบบแกนเดียว KP1-MD ช่วยให้การติดตั้งโซลูชั่นแบบเฉพาะของลูกค้าเป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยมีอัตราบรรทุกน้ำหนักที่ 250, 500, 750, 1,000 และ 2,000 กิโลกรัม

ในรุ่น KP1-MD HW ยูนิตตัวขับจะมีเพลากลวงสำหรับถ่ายพลังงานและของเหลว รองรับน้ำหนักบรรทุกที่ 250, 500 และ 750 กิโลกรัม

ยูนิตโมดูลาร์ตัวขับแบบแกนเดียว KP1-MD

ยูนิตโมดูลาร์ตัวขับแบบแกนเดียวพร้อมเคานเตอร์แบริ่ง KP1-MDC/KP1-MDC HW

ยูนิตโมดูลาร์ตัวขับแบบแกนเดียว KP1-MDC ประกอบด้วยตัวขับและเคาน์เตอร์แบริ่งที่มีเพลากลวง ช่วยให้การติดตั้งโซลูชั่นของลูกค้าเป็นไปอย่างเรียบง่ายพร้อมความยืดหยุ่น มีอัตราบรรทุกน้ำหนักที่ 250, 500, 750, 1,000, 2,000 หรือ 4,000 กิโลกรัม

ในรุ่น KP1-MDC HW จะมีหน่วยตัวขับและะเคาน์เตอร์แบริ่งที่มีเพลากลวงเพื่อให้ถ่ายพลังงานและของเหลวได้สองข้าง มีอัตราบรรทุกน้ำหนักตั้งแต่ 250, 500, 750 และ 1,000 กิโลกรัม

ยูนิตโมดูลาร์ตัวขับแบบแกนเดียวพร้อมเคาน์เตอร์แบริ่ง KP1-MDC HW

เครื่องหมุนชิ้นงานสองแกน DKP

เครื่องหมุนชิ้นงานสองแกน DKP มีกนหมุนหนึ่งแกนและแกนเอียงอีกหนึ่งแกน ทำให้การกัดชิ้นงาน (machining) ได้อย่างยืดหยุ่น DKP จะบรรทุกน้ำหนักได้ที่ 400 กิโลกรัม
DKP เครื่องหมุนชิ้นงานแบบสองแกน

เครื่องหมุนชิ้นงานสองแกน KP2-HV 

เครื่องหมุนชิ้นงานสองแกน KP2-HV มีแกนหมุนหนึ่งแกน และ แกนเอียงหนึ่งแกน จะช่วยให้ทำงานกับชิ้นงานได้อย่างยืดหยุ่น มีอัตราบรรทุกน้ำหนักที่ 1,100 และ 2,600 กิโลกรัม

เครื่องหมุนชิ้นงาน KP2-HV แบบสองแกน

KP3-V2H เครื่องหมุนชิ้นงานแบบสามแกน

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-V2H แบบสามแกนที่มีสถานีการทำงานสองสถานีจะมอบความยืดหยุ่นในส่วนของการบรรทุกนำหนัก ช่วงของเครื่องมือ และระยะห่างแผ่นแปลน มันจะมีให้เลือกใช้งานในการบรรทุกน้ำหนักที่ 250, 500, 750 และ 1,000 กิโลกรัม ระยะห่างแผ่นแปลน 1,600 ถึง 3,000 มิลลิเมตร และช่วงของเครื่องมือ 500 ถึง 1,000 มิลลิเมตร สามารถผสมผสานกันได้อย่างอิสระ 

ด้วยรุ่นของ KP3-V2H S ทำให้ KUKA เสนอไดนามิกสูงสุดสำหรับรอบเวลาการทำงานที่สั้นที่สุด สิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้เวลาดัชนี (180°) ลดลงถึงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับตัวกำหนดตำแหน่งแบบสามแกน มันจะมีให้เลือกใช้งานในการบรรทุกน้ำหนักที่ 500 และ 750 กิโลกรัม

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-V2H แบบสามแกน

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-H2H แบบสามแกน

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-H2H แบบสามแกนที่มีสถานีการทำงานสองสถานีจะมอบความยืดหยุ่นในส่วนของการบรรทุกนำหนัก ช่วงของเครื่องมือ และระยะห่างแผ่นแปลน มันจะมีให้เลือกใช้งานในการบรรทุกน้ำหนักที่ 500, 750 และ 1,000 กิโลกรัม ระยะห่างแผ่นแปลนจะมีให้เลือกใช้งานได้ในรูปแบบตั้งแต่ 800 ถึง 4,500 มิลลิเมตร และช่วงของเครื่องมือในรูปแบบตั้งแต่ 500 ถึง 600 มิลลิเมตร
ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-H2H แบบสามแกน

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-V2MD แบบสามแกน

ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-V2MD แบบสามแกนในแบบโมดูลาร์จะทำหน้าที่ในการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงของอุปกรณ์การยึดของชิ้นงาน มันจะบรรทุกน้ำหนักได้ที่ 2,000 กิโลกรัมต่อทุก ๆ สถานีการทำงาน เพลากลวงในแผ่นแปลนทั้งสองจะช่วยให้ใส่สื่อได้อย่างยืดหยุ่น
ตัวกำหนดตำแหน่ง KP3-V2MD แบบสามแกน

มอเตอร์ และหน่วยชุดเกียร์ของมอเตอร์

หน่วยชุดเกียร์ของมอเตอร์ของ KUKA และมอเตอร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะช่วยให้คุณสามารถทำการพํฒนาและรวมเข้าโซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างง่ายดาย
พอร์ตโฟลิโอของมอเตอร์และหน่วยชุดเกียร์ของมอเตอร์จะประกอบด้วยรุ่นต่าง ๆ ที่มีแรงบิดในการหมุนตั้งแต่ 420 ถึง 8,800 Nm

ช่วงพลังของเครื่องยนต์จะไปได้ถึงตั้งแต่ 300 ถึง 8,600 วัตต์

มอเตอร์และหน่วยชุดเกียร์ของมอเตอร์

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้