KUKA ready2_educate เซลล์การฝึกอบรมเคลื่อนที่: การฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์แบบกับ KUKA

ด้วยเซลล์การฝึกอบรมเคลื่อนที่ของเรา เราจะนำเสนอเป็นพิเศษำหรับโรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพด้วยแพคเกจเริ่มต้นที่สมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งานสำหรับความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ มันจะถูกติดตั้งไว้ด้วยหุ่นยนต์เล็ก KR AGILUS และการควบคุม KR C4 ของเรา – และได้รับการตั้งโปรแกรมล่วงหน้าไว้แล้วสำหรับการใช้งานแบบพิเศษ

ใช้เซลล์การฝึกอบรมของ KUKA เป็นครูผู้ฝึกสอนแบบเคลื่อนที่ 

การจัดการอย่างมืออาชีพกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในทางปฏิบัติจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเซลล์การฝึกอบรมของ KUKA จะทำการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในวันพรุ่งนี้ด้วยวิธีการจัดการและใช้งานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ภายใต้เซลล์การฝึกอบรมเคลื่อนที่จะสามารถดำเนินการ ภารกิจที่มีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกัน ได้ ตั้งแต่หัวข้อการฝึกที่ง่าย ไปจนถึงวิธีการเข้าลู่วิ่งที่จุดศูนย์กลางเครื่องมือภายนอก – TCP คุณจะสามารถทำการเคลื่อนที่เซลล์ได้อย่างไร้ปัญหาด้วยรถยก มันจะพอดีกับประตูที่เป็นมาตรฐานและในเกือบทุกลิฟท์โดยสารบุคคล

รูปแบบการฝึกอบรมที่มีขนาดกะทัดรัดที่มีอุปกรณ์ที่กว้างขวาง

เซลล์การฝึกอบรมเคลื่อนที่ของ KUKA จะหาพื้นที่ในห้องฝีกอบรมได้เสมอด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดของมันและในขณะเดียวกันมอบให้อย่างมากมาย

มันจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • หุ่นยนต์เล็กของ KUKA KR 6 R700 sixx
  • ชุดควบคุมของ KUKA KR C4 compact
  • KUKA smartPAD โดยเป็น ตัวอุปกรณ์ใช้งาน
  • กริปเปอร์ พร้อมกับฟิวส์ตัดไฟแบบนิวเมติค
  • คอนโซล พร้อมกับตัวอุปกรณ์ใช้งานและแสดงผล
  • แผงแอพลิเคชัน พร้อมกับ:
    โต๊ะพร้อมกับป้าย ทาวเวอร์ ตลับลูกเต๋า และตลับหมุด

 

ดีที่ได้รู้ว่า: เซลล์การฝึกอบรมเคลื่อนที่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น ซึ่งโดยขึ้นอยู่กับในแต่ละประเทศมันจะเป็นโซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าของเรา

การใช้งานหุ่นยนต์ที่เหมาะสม: ด้วยเซลล์การฝึกอบรมเคลื่อนที่ของ KUKA คุณจะฝึกสอนภารกิจที่แตกต่างกันได้ 

การฝึกอบรมที่มากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีความก้าวหน้าและนักวิจัย

เซลล์การฝึกอบรมเคลื่อนที่ของเราจะสร้างโมดูลพื้นฐานในการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบทั่วไป โดยเป็น โมดูลสำหรับการดำเนินการต่อไป เราจะมีการนำเสนอโมดูลเพิ่มเติมซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ ผู้ใช้ที่มีความก้าวหน้า และนักวิจัย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้:


เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้