เครื่องลบคมและสถานีการลบคบ

พร้อมใช้งานโดยทันที ปลอดภัย เชื่อถือได้ และบริการที่เป็นมิตร: สำหรับการลบคมการหล่อแบบมืออาชีพ เราจึงมีเครื่องลบคมพร้อมการดำเนินการแบบผสานรวมและระบบที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งรับประกันผลผลิตสูงสูดสำหรับการผลิตของคุณ


อุปกรณ์เสริมที่ทันสมัยสำหรับเครื่องลบคมที่ซับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราและเช่นเดียวกับโปรแกรมมาตรฐานที่เป็นของเราเอง นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือควบคุมสำหรับการดำเนินการเชิงกลแบผสานรวมในเครื่องลับคมด้วย

ถ้าต้องการเราจะพัฒนาร่วมกับคุณสำหรับสถานีปฏิบัติการส่วนบุคคล ซึ่งสามารถผสานรวมกับเซลล์ระบบอัตโนมัติของคุณได้ทั้งหมด

เครื่องลบคบ

เครื่องลบคบสำหรับการดำเนินการด้วยตนเองและอัตโนมัติมีข้อได้เปรียบหลายประการ:

  • พร้อมใช้งานโดยทันที ปลอดภัย เชื่อถือได้ และบริการที่เป็นมิตร:
  • ผลผลิตสูงสุดด้วยการดำเนินการเชิงกลแบบผสานรวม
  • การเจาะ, การกัด, การทอ และการเลื่อยในเครื่องเดียว
  • ลดต้นทุนการผลิตด้วยเวลาหยุดทำงานที่น้อยที่สุด
ผลผลิตสูงสุดด้วยเครื่องลบคมที่เชื่อถือได้

สถานีลับคบ

เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการชิ้นส่วนที่หล่อ คุณจะได้รับสถานีลับคมที่มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติทั้งหมด

เราพัฒนาโซลูชันส่วนบุคคลสำหรับการดำเนินการที่สมบูรณ์แบบสำหรับเครื่องหล่อโดยตรงหรือสำหรับการดำเนินการอย่างเดียวและผสานรวมกับพื้นที่ปฏิบัติงานของคุณโดยตรง 

สถานีลับคมในฐานะเครื่องหล่อ

สถานีปฏิบัติงาน

KUKA ได้พัฒนาและผลิตสถานีปฏิบัติงานพร้อมการเลื่อย การเจาะ การทอ และการกัดตามความต้องการของคุณ ซึ่งสามารถผสานรวมได้ทั้งหมดในเซลล์ระบบอัตโนมัติพร้อมการโหลดและการถ่ายโหลดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ คุณสามารถดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงได้ตามต้องการ

สถานีปฏิบัติงานที่ปรับให้เหมาะสำหรับคุณ

เครื่องลบคมพื้นที่

การลบคมที่ประหยัดต้นทุนหรือการดำเนินการกับชิ้นส่วนที่หล่อโดยใช้แรงโน้มถ่วงด้วยพื้นที่หน้าตัดป้อนไม่เป็นปัญหาสำหรับเครื่องลบคมพื้นที่ของ KUKA ในทางปฏิบัตินี้เป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำสำหรับการเลื่อย

อุปกรณ์เครื่องมือ

ส่วนที่สำคัญสำหรับเครื่องลบคมที่ซับซ้อน โปรแกรมส่วนมาตรฐานและอุปกรณ์เลื่อนมาตรฐานของเรามีลักษณะที่เหมือนกันสามประการคือ การออกแบบที่กะทัดรัด มีความน่าเชื่อถือ และตัวเลือกการใช้งานที่ยืดหยุ่น

อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้

เครื่องมือแบบผสม

เครื่องมือแบบผสมช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการลดเวลาที่หยุดทำงาน

เรานำเสนอการเจาะ การกัด การทด และการเลื่อยในเครื่องด้วยและรับประกันผลผลิตสูงสุดสำหรับการผลิตของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล

เครื่องมือแบบผสมสำหรับการลบคมแบบมืออาชีพ

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้