เครื่อง LFW รุ่น LR100

 เครื่อง LFW รุ่น LR100 เป็นตัวเลือกแรกของคุณสำหรับงานเชื่อมประสิทธิภาพสูงหากคุณต้องการเชื่อมส่วนประกอบขนาดใหญ่ เราขอเสนอเครื่องเชื่อมโดยใช้แรงเสียดทานเชิงเส้นที่มีประสิทธิภาพและประหยัดให้แก่คุณ ซึ่งผลิตในสหราชอาณาจักรโดยบริษัท Thompson ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่ม KUKA

เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงสำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่

เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง LR100 ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมชิ้นส่วนตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปเพื่อผลิตโครงสร้างขนาดใหญ่และรูปร่างที่มีสีสันโดยใช้วัสดุที่ยากต่อการดำเนินการ เช่น ไททาเนียมและโลหะผสมพิเศษที่ทำจากนิกเกิล เชื่อมชิ้นส่วนอย่างแม่นยำได้ถึง 10,000 ตารางมิลลิเมตรตั้งแต่ 20 ถึง 100 เฮิรตซ์ด้วยแรงบีบอัด 120 ตัน

ข้อได้เปรียบหลักของเครื่อง LFW รุ่น LR100

การออกแบบลูกบาศก์ของเครื่อง LFW รุ่น LR100 มีข้อได้เปรียบมากมาย:

  • การห่อหุ้มที่สมบูรณ์สำหรับรอยต่อการเชื่อมเชิงเส้น
  • การประยุกต์ใช้แรงเสียดทานและแรงบีบอัดที่ศูนย์กลางของจุดเชื่อม
  • การควบคุมตำแหน่งสิ้นสุดของชิ้นส่วนที่แกว่งด้วยความแม่นยำสูง
  • ความคลาดเคลื่อนต่ำโดยการกระจายแรงเชื่อมที่สูงขึ้นภายในโครงสร้าง

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้