เครื่อง LFW รุ่น LR20

เครื่อง LFW รุ่น LR20 ออกแบบมาสำหรับการผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กและเหมาะสำหรับการใช้เพื่อเชื่อมชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจตุรัส KUKA เสนอเครื่องเชื่อมโดยใช้แรงเสียดทานชนิดพิเศษภายใต้แบรนด์ Thompson

เครื่องจักรอเนกประสงค์สำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

LR20 ออกแบบมาสำหรับการผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น ใบมีดหุ่นยนต์สำหรับเครื่องยนต์ไอพ่น ชิ้นงานทดสอบ และโครงสร้างเครื่องบินซึ่งทำจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ไททาเนียม เหล็กกล้า และอลูมิเนียม การเชื่อมเป็นไปได้ตั้งแต่สิบถึง 70 เฮิรตซ์ โหลดหนักถึง 20 ตัน ด้วยแอมพลิจูดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรและพื้นที่การเชื่อมกว้างขึ้น 3,000 ตารางมิลลิเมตร

เครื่อง LFW รุ่น LR20 สั่งงานด้วยระบบไฮโดรลิกเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดและความถี่ระหว่างรอบการเชื่อมเพื่อที่จะสามารถดำเนินการกับโลหะผสมนิกเกิล วัสดุที่ผิดแปลก และกำหนดค่าการเชื่อมแบบพิเศษได้

ข้อได้เปรียบหลักของเครื่อง LFW รุ่น LR20 

เครื่อง LFW รุ่น LR20 ทำให้การผลิตของคุณมีข้อได้เปรียบมากมาย:

  • สถาปัตยกรรมเปิด: โหลดและการถ่ายโหลดชิ้นส่วนที่ง่ายดาย รวมไปถึงการติดตั้งและการถอดเครื่องมือและการเพิ่มอุปกรณ์ตรวจสอบ
  • แท่นอัดแบบโมดูล: การเปลี่ยนแทนกับโครงสร้างย่อยเฉพาะชิ้นส่วนอื่น ๆ เช่น จานบลิส ชิ้นส่วนทดสอบ และโปรไฟล์ที่วาด
  • การตรวจสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเอกลักษณ์: เครื่องนี้จะรวบรวมข้อมูลการเชื่อมทั้งหมดภายใน 0.001 วินาทีต่อรอบ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือตรวจสอบแบบสำรองเพื่อความมั่นใจในคุณภาพการเชื่อมที่ดีที่สุด

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้