เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานสำหรับการผลิตตามสัญญาจ้างงาน

โซลูชันครบวงจรในขอบเขตการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุน โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านกระบวนการและการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ การสร้างต้นแบบ ไปจนถึงการผลิตชิ้นส่วนประกอบและขนาดล็อตที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์ด้วยคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ


การผลิตตามสัญญาจ้างงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสูง

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในด้านการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนและศูนย์การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานที่ได้รับการรับรองสองแห่งในเมืองเอาก์สบวร์ก (เยอรมนี) และเมืองฮาเลโซเวน (สหราชอาณาจักร) KUKA จึงมีระบบจักรขนาดใหญ่และหลากหลาย โดยมีระยะการทำงานอยู่ที่ 2-300 ตัน (กำลังบีบอัด 20-3,000 กิโลนิวตัน) สำหรับการเชื่อมหน้าตัดขวางตั้งแต่ 10 ถึง 30,000 ตารางมิลลิเมตร (เหล็ก)
บริษัทของเราได้รับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาภายในบริษัท ตัวเลือกในการรักษาความร้อนก่อนและหลังการเชื่อม ตลอดจนโซลูชันสำหรับการเตรียมชิ้นส่วนสำหรับกระบวนการเชื่อม เราดำเนินการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานของวัสดุโลหะตามมาตรฐาน DIN EN ISO 15620:2019

การผลิตส่วนประกอบแต่ละชิ้นตามสัญญาจ้างงานในทุกขนาด รวมถึงการผสมผสานวัสดุโลหะสองชนิด

นอกจากวัสดุเหล็กหลายชนิดแล้ว ตัวเลือกในการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานยังครอบคลุมถึงการผสมผสานวัสดุหลายชนิด รวมถึงการเชื่อมวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายกันและแตกต่างกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น ทองแดงกับอะลูมิเนียม ทองแดงกับสแตนเลส อะลูมิเนียมกับสแตนเลส เหล็กโครงสร้างกับสแตนเลส ไทเทเนียมกับอะลูมิเนียม โลหะผสมนิกเกิล รวมถึงไทเทเนียมกับวัสดุอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีรูปทรงเรขาคณิตให้เลือกอีกมากมายด้วย เช่น ก้านต่อกับก้าน ท่อต่อกับก้าน ก้านต่อกับแผ่น ท่อต่อกับแผ่น และท่อต่อกับท่อ เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนของ KUKA และ Thompson ช่วยให้สามารถผสมผสานวัสดุจำนวนมากไว้ด้วยกันได้ ซึ่งรับประกันการแปรรูปโลหะสำหรับการใช้งานและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานกับ KUKA: ครบ จบ ในแหล่งเดียว

การแปรรูปโลหะที่หลากหลายของเราได้รับการสนับสนุนจากคำแนะนำเกี่ยวกับวัสดุ รูปทรงเรขาคณิต โลหะวิทยา ตลอดจนการปรับแต่งรอยเชื่อมทั้งก่อนและหลัง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญทางโลหะวิทยาในสถานที่อีกด้วย

  • การให้คำปรึกษาด้านกระบวนการ 

    • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่เกี่ยวกับการใช้งาน
    • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรูปทรงรอยเชื่อมและการเลือกวัสดุ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์

    • พันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
    • คุณสมบัติกระบวนการเชื่อมที่เกี่ยวกับการใช้งาน
  • การสร้างต้นแบบ

    • การสร้างต้นแบบเป็นพื้นฐานในการควบคุมและแก้ไข
    • การสนับสนุนระหว่างกระบวนการทั้งหมดไปจนถึงผลิตเสร็จสิ้น
    • ชุดนำร่องและการสุ่มตัวอย่าง
  • การเชื่อมล็อตผลผลิต

    • ตั้งแต่ขนาดล็อตที่จำกัดไปจนถึงการผลิตแบบซีรีส์ที่กำลังดำเนินอยู่

บริการเพิ่มเติมในด้านการเชื่อมแบบหมุน

  • การแปรรูปทางกล – กระบวนการแปรรูปที่จำเป็นก่อนและหลังการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน
  • การกำจัดรอยตะเข็บเชื่อม – สำหรับเครื่องจักรและการใช้งานบางประเภท สามารถกำจัดรอยตะเข็บเชื่อมที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ
  • กรรมวิธีทางความร้อน – ก่อนและหลังการเชื่อม
  • การล้างล่วงหน้า – การล้างส่วนประกอบบางอย่างล่วงหน้าในเครื่องทำความสะอาดระดับอุตสาหกรรมของเรา เพื่อขจัดไขมัน/น้ำมันและสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่อาจมี (สถานที่ผลิตในเมืองฮาเลโซเวน)

ขั้นตอนอื่นๆ ในการแปรรูปโลหะ 

การผลิตตามคำสั่งในด้านการเชื่อมแบบอาร์กแม่เหล็กและการแปรรูปงานเชื่อมโลหะแผ่นบางและหนา 

คุณกำลังมองหาพันธมิตรสำหรับการแปรรูปโลหะอยู่หรือไม่ 

สอบถามเกี่ยวกับการผลิตตามสัญญาจ้างงานสำหรับอุตสาหกรรมของคุณโดยไม่มีข้อผูกมัด 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานที่ KUKA

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้