เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA rotary friction welding machines

KUKA friction welding machines are produced in Augsburg. Our broad product portfolio offers machines with forge forces between 1 and 10,000 kN. In addition to our standard machines for universal use, we also offer special machines customized to your product and process.


Customized special machines

Do you have special components that can't be welded by our standard machines or would you like a special configuration? Then we at KUKA offer the right solution with our special machines from the RS-family. A selection is shown in the following graphic. Other configurations are possible on request.
Overview of the welding diameters of the RS machines.

Are you interested in a rotary friction welding machine?

We will gladly advise you.

Contact us now

Rotary friction welding at KUKA - an overview

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้