เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การทาสีและการเคลือบอัตโนมัติ

การเปลี่ยนกระบวนการทาสีให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติมีข้อดีหลายประการ เริ่มตั้งแต่การประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น คุณภาพดีขึ้น ไปจนถึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ยกระดับตนเองให้เหนือกว่าคู่แข่งและรักษาความได้เปรียบนั้นไว้เสมอ 


การทาสีที่สมบูรณ์แบบด้วยหุ่นยนต์ทาสีของ KUKA

รับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทาสี

หุ่นยนต์ทาสีของ KUKA สร้างความประทับใจให้จากความอัจฉริยะ ความแม่นยำ และความเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้กับชิ้นส่วนหลากหลายประเภทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย หุ่นยนต์ได้รับการปรับให้เหมาะกับกระบวนการทาสีผ่านการใช้งานการทาสีแบบละลายน้ำได้และการใช้งานผงวัสดุ เมื่อฉีดพ่นด้วยละอองลอยที่ติดไฟได้ เช่น ก๊าซและหมอก มักเกิดการระเบิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อการผลิตได้ หุ่นยนต์ทาสีของเราใช้เทคโนโลยีล่าสุด ระบบหุ่นยนต์จึงป้องกันการระเบิดได้และสอดคล้องกับมาตรฐาน ATEX ตาม 3G/3B หุ่นยนต์มีการไล่อากาศภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการสะสมของก๊าซ จึงรับประกันได้ถึงความปลอดภัยสูงสุดในระบบการทาสีของหุ่นยนต์ เนื่องจากไม่มีการลุกไหม้หรือการสะสมของก๊าซจากการทาสีที่เป็นพิษ

หุ่นยนต์ทาสีที่ยืดหยุ่น พร้อมสำหรับงานทาสีทุกรูปแบบ

องค์ความรู้ของ Dürr และ KUKA รวมกันเป็นโซลูชันเดียว: หุ่นยนต์ที่คุ้มค่าสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป ขอบเขตการใช้งาน ได้แก่ การทาสีไม้ พลาสติก แก้ว และโลหะ

คุณภาพสีชั้นนำในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการทาสีชิ้นงานขนาดเล็กและรูปทรงที่ซับซ้อน

เราขอเสนอ KR AGILUS ซึ่งเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เหมาะกับกระบวนการทาสี โดยมีความโดดเด่นทั้งในด้านความเร็วแกนสูง ความคล่องแคล่วสูงสุดแม้ในพื้นที่จำกัด และรอบการทำงานสั้น การเคลื่อนไหวของแขนหุ่นยนต์นั้นแม่นยำและราบรื่นมาก ถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบในขนาดที่กะทัดรัด แต่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ป้องกันการระเบิด KR AGILUS EX ก็มีน้ำหนักบรรทุก 6 กก. และ 10 กก. และสามารถบรรทุกปืนพ่นสีแบบต่าง ๆ ได้ ระยะยืดถึง 1101.1 มม. ของหุ่นยนต์ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ข้อดีของการทาสีที่มีความเงาสูงโดยอัตโนมัติ


ป้องกันการระเบิดและเป็นไปตามมาตรฐาน ATEX

หุ่นยนต์ทาสีของ KUKA เป็นไปตามข้อกำหนด ATEX 2014/34 และสอดคล้องกับข้อกำหนด 3G/3D ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในโซน 2 และ 22 หุ่นยนต์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับการป้องกัน Ex II จึงรับประกันได้ถึงความปลอดภัยในการผลิตของคุณ

ใช้สีลดน้อยลง 

การเปลี่ยนกระบวนการทาสีให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติสามารถลดการใช้งานผลิตภัณฑ์เคลือบได้ถึง 30 % เนื่องจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีความแม่นยำสูงสุด

งานสีที่สม่ำเสมอ ผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้

ความสามารถในการทำซ้ำที่ 0.03 มม. รับประกันถึงการเคลื่อนไหวที่ทั้งแม่นยำและราบรื่นของปืนพ่นและคุณภาพที่สม่ำเสมอ

ตัวขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

มอเตอร์ภายในสามารถรับแรงดันอากาศได้ดีที่สุด จึงมั่นใจได้เลยว่าการเคลือบจะปราศจากข้อผิดพลาดและสีรวมถึงสิ่งสกปรกที่สะสมจะลดลง

การดำเนินงานปลอดภัยแม้จะขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

คุ้มครองความปลอดภัยให้กับการผลิตด้วยการใช้งานหุ่นยนต์ ที่จะคอยรับผิดชอบงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก

การปรับรอบเวลาให้เหมาะสมสำหรับการทาสีอย่างต่อเนื่อง

หุ่นยนต์ทาสีของ KUKA มีความสามารถในการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องสูงสุด อีกทั้งยังได้รับการปรับให้เหมาะกับกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากอย่างการทาสีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การป้องกันสุขภาพสำหรับพนักงาน

พนักงานดูแลแค่หุ่นยนต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่ต้องสัมผัสกับก๊าซพิษอีกต่อไป

ความยืดหยุ่น

การใช้งานปืนพ่นสีต่าง ๆ และอุปกรณ์เสริมจากผู้ผลิตที่คุณต้องการ

หุ่นยนต์เพื่อกระบวนการทาสีที่เหมาะสม: ข้อมูลทางเทคนิค

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
โหลด 6 กก. 10 กิโลกรัม
ระยะยืด สูงสุด 901.5 มม. สูงสุด 1101.5 มม.
รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐาน มาตรฐาน
สภาพแวดล้อม ป้องกันการระเบิด ป้องกันการระเบิด
ตำแหน่งการติดตั้ง พื้น/เพดาน/ผนัง/มุมใดก็ได้ พื้น/เพดาน/ผนัง/มุมใดก็ได้
ระดับการป้องกัน IP 67 IP 65 / IP 67
ชุดควบคุม KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
เอกสารข้อมูล PDF PDF
หุ่นยนต์ทาสีจากซีรีส์ KR AGILUS ที่ป้องกันการระเบิดสามารถทำงานได้แม่นยำมาก แม้ในสภาวะที่รุนแรง ความยืดหยุ่นในการติดตั้งที่ตำแหน่งใดก็ได้ช่วยให้สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมการทาสีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ระบบทาสีอัตโนมัติ

การทาสีตัวถังและส่วนประกอบรถยนต์ 

หากคุณกำลังมองหาหุ่นยนต์ทาสีอยู่

ไม่ว่าจะเป็นของใหม่ ยกเครื่องใหม่ทั้งหมด หรือใช้งานแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อค้นหาและปรับแต่งโซลูชันที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด

การเคลือบเงาทำได้ง่าย


ทันทีที่คุณลงทะเบียนสำเร็จคุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันมากมาย หลังจากยืนยันบัญชีของคุณแล้ว คุณจะได้รับข้อมูลเฉพาะของบริษัทและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ กระบวนการนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบส่วนบุคคลของคุณ และอาจใช้เวลาสองถึงสามวัน

การใช้งานหุ่นยนต์ทาสีและบริการที่ครอบคลุมของ KUKA

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้