การตัดด้วยก๊าซ

การตัดด้วยก๊าซหรือการตัดด้วยไฟที่เกิดขึ้นเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดด้วยความร้อน เทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับเหล็กกล้าที่ไม่ใช่โลหะผสมและมีโลหะผสมปนน้อย เช่น เหล็กกล้าสำหรับหล่อ การตัดด้วยไฟเป็นกระบวนการที่พิสูจน์แล้วสำหรับชิ้นงานที่มีความหนาวัสดุมาก

การตัดด้วยก๊าซ: เทคโนโลยี

ในการตัดด้วยก๊าซ พื้นผิวของชิ้นงานจะถูกทำให้ร้อนก่อนที่จะถึงอุณหภูมิการจุดไฟ จากนั้นจะถูกพ่นด้วยออกซิเจน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต้องมีความบริสุทธิ์ 99.5 เปอร์เซนต์

ชิ้นงานดังกล่าวจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน นอกจากนี้ออกซิเจนจะเป่าโลหะเหลวออกจากรอยต่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร้อนจากการเผาไหม้ ซึ่งจะทำให้ชั้นที่อยู่ด้านล่างร้อนขึ้นที่อุณหภูมิการจุดไฟ กระบวนการนี้จะดำเนินการเองโดยทันทีและชิ้นส่วนจะถูกตัด 

สาขาการประยุกต์ใช้งานการตัดด้วยก๊าซมีมากมาย เมื่อใดก็ตามที่มีการดำเนินการโลหะในช่วงความแข็งของวัสดุที่สูง ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีนี้

การตัดด้วยก๊าซอัตโนมัติ

สำหรับการตัดด้วยก๊าซแบบอัตโนมัติ ก็จะสามารถผลิตผลลัพธ์ซ้ำได้  เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่ได้รับการพิสูจน์และอุปกรณ์การจุดไฟอัตโนมัติทำให้สามารถเริ่มต้นกระบวนการได้อย่างราบรื่น การตรวจสอบการเผาไหม้ที่ปลอดภัยและเทคโนโลยีการเจาะอัตโนมัติทำให้ไม่จำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้า

โดยสรุปเมื่อใดก็ตามที่ต้องตัดเหล็กกล้าด้วยความหนาที่แตกต่างกัน การตัดด้วยก๊าซอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ซึ่งเราต้องพึ่งพาฐานข้อมูลเทคโนโลยีของเรา เราได้บันทึกความรู้ตั้งแต่โครงการในอดีตเกี่ยวกับวัสดุ ความหนาของแผ่นโลหะ รูปแบบรอยต่อ และความเร็วในการตัดไว้ที่นี่

การตัดด้วยก๊าซ: ข้อได้เปรียบ

เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่น การเลือกกระบวนการตัดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อกำหนดในการผลิตที่เกี่ยวข้อง ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการตัดด้วยก๊าซได้แก่:

  • การแยกชิ้นส่วนตามช่วงความหนาวัสดุที่ใหญ่  
  • การลงทุนและต้นทุนชิ้นส่วนที่เสียหายต่ำ
ติดต่อเรา เรายินดีตอบข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตัดด้วยก๊าซ

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้