การตัดด้วยพลาสมา

การตัดด้วยพลาสมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหลอม การตัดด้วยความร้อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับความหนาของแผ่นโลหะโดยเฉลี่ยถึง 100 มิลลิเมตร

การตัดด้วยพลาสมา: เทคโนโลยี

การตัดด้วยพลาสมาจะหมายถึงกระบวนการตัดด้วยการหลอม

อาร์กเข้มข้นจะหลอมวัสดุเฉพาะที่ โดยการป้อนไปข้างหน้าของเครื่องจักรจะทำให้เกิดการตัดขึ้น ก๊าซพลาสมาทำให้วัสดุที่นุ่มถูกนำออกจากร่องตัดอย่างต่อเนื่องและแยกชิ้นงานออก

การตัดด้วยพลาสมาอัตโนมัติ

KUKA นำการตัดด้วยพลาสมาอัตโนมัติมาใช้หลายปีแล้ว นอกเหนือจากแผ่นโลหะและโปรไฟล์ ชิ้นส่วนสำหรับการสร้างยานยนต์ เครื่องมือก่อสร้าง คอนเทนเนอร์ การต่อเรือ เหล็กกล้ายังถูกนำมาใช้อย่างประหยัดด้วย การวัด 3D สำหรับชิ้นงานพร้อมเซนเซอร์ความแม่นยำสูงทำให้สามารถจดจำตำแหน่งได้โดยอัตโนมัติและเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนขณะตัดได้

การตัดด้วยพลาสมา: ข้อได้เปรียบ

ด้วยโปรแกรมการตัดอัตโนมัติของเรา เราจะปรับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและตรงตามเป้าหมาย:

การสร้างโปรแกรมอัตโนมัติขณะตัดด้วยพลาสมาให้คุณสามารถผลิตรุ่นที่มีความหลากหลายสูงได้ นอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกในการผลิตล็อตขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่งานชิ้นแรก

ข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงของในแต่ละชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นตัวตัดสินของกระบวนการแยกที่เหมาะสม โปรดติดต่อเราและเราจะค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับการผลิตของคุณ 
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้