Aluminium Lassen

การเชื่อมเสียดทานแบบหมุน

การเชื่อมเสียดทานแบบหมุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเชื่อมด้วยแรงดัน คุณสามารถเชื่อมวัสดุทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันได้ด้วยเทคโนโลยีนี้ ในปี 1966 KUKA ริเริ่มการเชื่อมเสียดทานแบบหมุนเป็นวิธีการเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรม 

การเชื่อมเสียดทานแบบหมุน: เทคโนโลยี

ในการเชื่อมเสียดทานแบบหมุน เราสามารถเชื่อมทั้งวัสดุที่เหมือนและที่แตกต่างกันได้เช่น อะลูมิเนียมกับเซรามิกหรืออะลูมิเนียมกับเหล็กกล้า ข้อกำหนดเบื้องต้นเพียงข้อเดียว: หนึ่งในชิ้นส่วนที่จะเชื่อมจะต้องมีความสมมาตรการหมุน

วิธีการเชื่อมเสียดทานแบบหมุนแบ่งเป็นสี่ระยะ:

  1. ระยะก่อนเสียดทาน: ชิ้นงานจะถูกหมุน ในขณะเดียวกันชิ้นส่วนอื่นจะถูกกดด้วยแรงดันที่กำหนด
  2. ระยะเสียดทาน: ในการ เคลื่อนที่สัมพัทธ์ (การหมุน) และแรงดันที่เกิดขึ้นพร้อมกันจะทำให้พื้นผิวที่สัมผัสร้อนขึ้น
  3. ระยะบีดอัด: การหมุนจะสิ้นสุดและแรงดันจะสูงขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถเชื่อมชิ้นงานที่ปรับสภาพพลาสติกได้ด้วยชิ้นส่วนอื่น
  4. ระยะหยุด: ชิ้นส่วนทั้งสองจะยังอยู่ภายใต้แรงดันและสามารถทำให้เย็นลงอย่างช้า ๆ

การเชื่อมเสียดทานแบบหมุนอัตโนมัติ

ด้วยระบบที่ใช้หุ่นยนต์ เราสามารถเชื่อมต่อเครื่องเชื่อมเสียดทานแบบหมุนซึ่งกันและกันหรือโหลดหรือถ่ายโหลดอัตโนมัติได้ตามต้องการ

เราจะปรับใช้กระบวนการ เช่น พารามิเตอร์และอุปกรณ์ ตามชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมเสียดทานแบบหมุน ค้นหาเครื่องที่เหมาะสม: กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA จะประกอบด้วยเครื่องจักรมากมายพร้อมแรงกดหลายระดับตั้งแต่สองไปจนถึง 1,000 ตัน

หากคุณมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้าง เราขอแนะนำ KUKA Genius สำหรับคุณ เครื่องเชื่อมเสียดทานแบบหมุนของ KUKA ที่เป็นโมดูลและกะทัดรัดมีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพสูง และ ผสานรวมกับการผลิตที่โรงงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณไม่ต้องการที่จะมีเครื่องเชื่อมเสียดทานแบบหมุนเป็นของตนเองหรือ ไม่มีปัญหา คุณสามารถเชื่อมพร้อมโปรไฟล์อัตโนมัติได้ที่โรงงาน ตั้งแต่ปี 1970 เราได้ดำเนินการเชื่อมค่าใช้จ่าย พัฒนาชิ้นส่วน และผลิตต้นแบบในนามของบริษัทที่มีชื่อเสียง

การเชื่อมเสียดทานแบบหมุน: ข้อได้เปรียบ

เทคโนโลยีการเชื่อมเสียดทานแบบหมุนมีความโดดเด่นด้วยข้อดีหลายประการ คุณจะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • การรวมชิ้นงานที่หลากหลาย
  • ความสามารถในการทำซ้ำสูง
  • การเชื่อมต่อที่แน่น
  • ระดับอัตโนมัติที่สูง

เรายินดีตอบข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับการเชื่อมเสียดทานแบบหมุน โปรดติดต่อหรือส่งอีเมลมายังเรา


การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้