การเชื่อมแบบจุด: เทคโนโลยี
การเชื่อมแบบจุดสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งโดยใช้แรงดันสูงบนพื้นผิวขนาดเล็กสัมพัทธ์และพลังงานสูงในรูปแบบกระแสไฟฟ้า พารามิเตอร์ที่สำคัญในการเชื่อมแบบจุดได้แก่:
- กระแสไฟฟ้า
- ความต้านทาน
- ความร้อน
- แรงดัน
ขั้วการหลอมทั้งสองจะกดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันในการเชื่อมแบบจุด จากนั้นจะเปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าการเชื่อม ความต้านทานที่หน้าสัมผัสทำให้เกิดความร้อนเทอร์โมอิเล็กทริก: การหลอมเหลวจะเกิดขึ้น
จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกเปิด วัสดุเหลวจะแข็งขึ้น และจะได้การเชื่อมที่ไม่สามารถถอดออกได้ ในขณะลดความเย็นของการหลอมจะต้องมีแรงดันที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดรู
การเชื่อมแบบจุดอัตโนมัติ
เพื่อลดรอบการทำงานในการเชื่อมแบบจุดและเพื่อทำการเชื่อมอะลูมิเนียม การเชื่อมแบบจุดอัตโนมัติจึงมีความเหมาะสมที่สุด KUKA จะมอบให้คุณด้วยสองกระบวนการสำหรับการผลิตของคุณ:
- จุดเดลต้า: แถบการทำงานที่หมุนเวียนระหว่างขั้วไฟฟ้าและแผ่นโลหะที่จะเชื่อม (เช่น อะลูมิเนียม) จะขยายเวลาที่หยุดเคลือ่นไหวที่ขั้วไฟฟ้า นอกจากนี้แถบการทำงานจะมีความต้านทานไฟฟ้าที่สูง ดังนั้นจึงสามารถจ่ายพลังงานความร้อนเพิ่มเติมจากด้านนอกไปยังด้านในได้ในระหว่างกระบวนการเชื่อม คุณจึงใช้พลังงานน้อยลง ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมอะลูมิเนียม
- RoboSpin: หุ่นยนต์จะหมุนปืนเซอร์โวในระหว่างกระบวนการเชื่อม: การเชื่อมและการเคลื่อนที่ของแขนจับจะไม่ดำเนินการต่อเนื่องกัน แต่ทว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกัน การเชื่อมแบบจุดส่งผลให้รอบการทำงานลดลง
การเชื่อมแบบจุด: ข้อได้เปรียบ
คุณสามารถทำการเชื่อมแบบจุดได้โดยใช้เทคโนโลยีการดำเนินการสำหรับจุดเดลต้าและ RoboSpin ของเรา:
- รอบการทำงานที่เร็วขึ้น
- การผลิตที่ประหยัดขึ้น
- การเชื่อมวัสดุที่แตกต่างกันมาก
โปรดติดต่อเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณและค้นหาโซลูชันอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับการผลิตของคุณ