Laserlassen

การเชื่อมโดยใช้เลเซอร์

สาขาการประยุกต์ใช้การเชื่อมโดยใช้เลเซอร์มีมากมายตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไปจนถึงอากาศยานและยานอาวกาศ โทคโนโลยีนี้มีข้อได้เปรียบที่สำคัญในการผลิตล็อตขนาดกลางและใหญ่

การเชื่อมโดยใช้เลเซอร์: เทคโนโลยี

ในการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ (ภาษาอังกฤษ laser welding) เลเซอร์จะทำความร้อนชิ้นงานที่อุณหภูมิหลอมเหลว ลำแสงจะถูกปรับโฟกัสด้วยเลนส์ การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างลำแสงเลเซอร์และชิ้นงานทำให้เกิดรอยต่อการเชื่อม

เพื่อป้องกันพื้นผิวการเชื่อมจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในระหว่างดำเนินการจะมีการนำเอาอาร์กอนที่เป็นก๊าซเฉื่อยมาใช้งาน

การเชื่อมโดยใช้เลเซอร์อัตโนมัติ

KUKA มอบโซลูชันสำหรับคุณและเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ สำหรับการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ ตั้งแต่เซลล์หุ่นยนต์เชิงโมดูลไปจนถึงระบบอัตโนมัติทั้งหมด รวมถึงการเชื่อมด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมอื่น ๆ เช่น การติดกาวและการซีล หรือการเชื่อมแบบจุด

เมื่อรวมกับหัวเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ระยะไกลและชุดควบคุมหุ่นยนต์ของเราจึงสามารถปรับการออกแบบเส้นทาง “ระหว่างการทำงาน” ให้เหมาะสมได้ ความสามารถในการเคลื่อนไหวแบบสามมิติของลำแสงเลเซอร์เพิ่มความสามารถของหุ่นยนต์และจะลดเวลาในกระบวนการเชื่อม

รอบอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงเป็นเรื่องปกติในยุค Industrie 4.0 เลเซอร์ KUKA flexibleCUBE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตแบบไดนามิก เซลล์การเชื่อมขนาดกะทัดรัดสามารถปรับได้ในระยะเวลาอันสั้น

เทคโนโลยีเลเซอร์ของ KUKA โดยสรุป

เทคโนโลยีเลเซอร์จะถูกนำมาใช้ที่ KUKA สำหรับการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ การตัดโดยใช้เลเซอร์ การบัดกรีโดยใช้เลเซอร์ และการเชื่อมแบบไฮบริดโดยใช้เลเซอร์

การเชื่อมโดยใช้เลเซอร์: ข้อได้เปรียบ

สำหรับการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ จะมีการพูดถึงข้อได้เปรียบเหล่านี้:

  • ตุ้นทนต่อชิ้นลดลงเนื่องจากความเร็วในการทำงานสูงขึ้นและการดำเนินการภายหลังลดลง
  • ความน่าเชื่อถือสูงขึ้นเนื่องจากกระบวนการที่ไม่มีการสัมผัสและใช้กำลัง อีกทั้งเครื่องมือที่ไม่มีการเสียหาย
  • คุณภาพที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากความลึกในการเชื่อมที่รอยต่อแคบ

นำกระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์มาใช้ในการผลิตของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อร่วมกันค้นหาแนวคิดที่เหมาะสม


การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้