งานเชื่อมด้วยเลเซอร์

งานเชื่อมด้วยเลเซอร์พร้อมวัสดุเพิ่มเติมในรูปแบบผงหรือลวด สามารถนำมาใช้สำหรับการซ่อมแซม การเคลือบป้องกันการสึกหรอ และป้องกันการกัดกร่อน อีกทั้งการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในแบบสามมิติ (การผลิตสารเติมแต่ง) ได้

งานเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม: เทคโนโลยี

เลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็นแหล่งความร้อนในงานเชื่อมด้วยเลเซอร์ นอกจากนี้ยังทำให้ งานพื้นผิวโดยใช้การหลอมตัว และการยกขึ้นพร้อมกัน เกือบสร้างวัสดุตามใจชอบขึ้น วัสดุเพิ่มเติมสามารถป้อนได้ด้วย รูปแบบผง ตัวอย่างเช่น เป็นผงโลหะ หรือด้วย ลวดเชื่อม เช่นกัน เลเซอร์จะทำให้ชิ้นงานส่วนมากแบบดีโฟกัสร้อน และหลอมละลายเฉพาะที่ในงานเชื่อมด้วยเลเซอร์กับผง ในขณะเดียวกันแก๊สเฉื่อยที่ผสมกับผงโลหะแบบละเอียดจะถูกป้อนเข้าไป ในตำแหน่งที่มีความร้อน ผงโลหะจะหลอมละลาย และ เชื่อมต่อกับพื้นผิว ของชิ้นงาน

งานเชื่อมด้วยเลเซอร์: ข้อได้เปรียบ

  • การซ่อมแซมแทนการแลกเปลี่ยน: ความเสียหายเล็กน้อยหรือการสึกกร่อนธรรมดาในชิ้นส่วนที่ซับซ้อนละแพงก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากมายอยู่บ่อย ๆ - ชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบจะต้องเปลี่ยนออกทั้งหมดอยู่บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นการซ่อมแซมจึงคุ้มค่า งานเชื่อมด้วยเลเซอร์เป็นกระบวนการที่พิเศษ
  • พื้นผิวที่มีฟังก์ชัน วัสดุพาเลทชิ้นใหญ่ช่วยในงานเชื่อมด้วยเลเซอร์ให้การปรับตัวของพื้นผิวได้อย่างเหมาะสมในแต่ละฟังก์ชัน เช่น สำหรับการเคลือบป้องกันการสึกหรอและป้องกันการกัดกร่อน
  • ผลผลิตที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบฟังก์ชันได้นำมาใช้ในขอบเขตของผลผลิตทางอุตสาหกรรมมากขึ้น ในขอบเขตของชิ้นส่วนใหญ่ อย่างเช่น ส่วนประกอบกังหัน การยกขึ้นของส่วนประกอบฟังก์ชันโดยใช้การเชื่อมอาร์กฟลักซ์ทำให้ในการผลิตประหยัดขึ้นอย่างชัดเจน
  • การนำเข้าของความร้อนลดลงในพื้นที่เชื่อม ความล่าช้าจะยังคงอยู่ภายในความทนทานที่คับแคบและตอบสนองโครงสร้างเนื้องานของวัสดุที่วางแผนไว้ หรือดีกว่าสำหรับข้อเรียกร้องการใช้งานที่หลากหลาย ที่ซึ่งจะตั้งไว้ที่ชิ้นส่วนแท้

งานเชื่อมด้วยเลเซอร์แบบอัตโนมัติ

KUKA มอบโซลูชั่นนสำหรับคุณและเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ สำหรับงานเชื่อมด้วยเลเซอร์ ตั้งแต่เซลล์หุ่นยนต์เชิงโมดูลไปจนถึงระบบอัตโนมัติทั้งหมด - รวมถึงการเชื่อมด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมอื่น ๆ

การแก้ไขปรังปรุงวัสดุโดยเลเซอร์จากการเชื่อมอาร์กฟลักซ์ด้วยเซลล์ที่กะทัดรัดจาก KUKA

คุณสนใจในขั้นตอนงานเชื่อมด้วยเลเซอร์ใช่ไหม ร่วมกันค้นหาแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับการผลิตของคุณ โปรดติดต่อเรา


การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้