เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Bin Picking

ในกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการแยกวัตถุในภาชนะโดยอัตโนมัติ การหยิบจับ และนำออกมา ความท้าทายอยู่ที่การจัดเรียงวัตถุที่ส่วนใหญ่กระจัดกระจาย ด้วยเหตุนี้ KUKA ได้นำเสนอโซลูชันที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการของลูกค้า


Bin Picking – “การหยิบจับในกล่อง”

งานคลาสสิกของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ได้แก่ การหยิบและวางหรือการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง ความท้าทายและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตเรียกร้องให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถแยกแยะและระบุชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ นอกเหนือจากการโหลดและถ่าย นี่จึงทำให้ Bin Picking เข้ามามีบทบาท ซึ่งแปลแล้วหมายความว่า “การหยิบจับในกล่อง” และจะดำเนินในสามขั้นตอนโดยที่วัตถุที่ถูกจัดเรียงแบบสุ่มจะถูกจดจำ นำออกมา และจัดวางใหม่

เซลล์ Bin Picking สำหรับการแยกวัตถุที่จัดเรียงแบบสุ่มที่แม่นยำผ่านเซ็นเซอร์วิชัน 3 มิติ

ระบบ Bin Picking สามารถถอนการลงโปรแกรมได้อย่างง่ายดายและสามารถใช้ได้กับเครื่องจักรประเภทเครื่องมืออื่นๆ ได้

ก้าวสู่ความสำเร็จของบริษัทของคุณไปกับเรา

ทุกอย่างจากแหล่งเดียว ไม่ขึ้นกับผู้ผลิต

ตั้งแต่กล้อง Roboception อัจฉริยะไปจนถึงเซ็นเซอร์ 3 มิติของ MAFU Automation: เรามีโซลูชันส่วนจำเพาะหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความยื่ดหยุ่น ความคุ้มค่า และการแบ่งเบาภาระของพนักงานในบริษัทของคุณอย่างสูงสุดด้วย Bin Picking นอกจากนั้น เรายังติดตั้งโซลูชันด้วยส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพและราบรื่น เพื่อให้คุณได้ประโยชน์จากข้อดีเหล่านี้

 

การหยิบจับในกล่องด้วย KUKA มีข้อดีมากมาย:


โซลูชันแบบครบวงจร (End-to-End Solution) ตามความต้องการของลูกค้า 

เรารับผิดชอบการปรับค่าทั้งหมด รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ และใช้โซลูชันเฉพาะสำหรับผู้ประกอบระบบและลูกค้า

แพ็กเกจฟังก์ชัน Bin Picking ที่เป็นมาตรฐาน 

เรานำเสนอโซลูชันราคาถูกด้วยรุ่น CAD และระบบวิชัน 3 มิติ/2 มิติที่มีส่วนประกอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับส่วนประกอบที่มีขนาดที่ต่างกัน

ประสิทธิภาพ

เราลดรอบเวลาให้สั้นลงด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการจดจำวัตถุ ผ่านการวางแผนเส้นทางแบบขนานและการเคลื่อนไหวของแขนหุ่นยนต์ที่ไม่ปะทะกัน

ความยืดหยุ่นสูง

ลูกค้ายังคงยืดหยุ่นด้วยการเชื่อมต่อกับผู้ผลิตกล้องที่ลูกค้าสามารถกำหนดได้เอง (เช่น Roboception, Keyence, ISRA Vision, MECH MIND เป็นต้น) อีกทั้งยังสามารถรับชิ้นส่วนได้จากสายพาน

การจัดการที่ง่ายดาย

การผสานรวมและการปรับค่ายังง่ายสำหรับผู้เริ่มใช้งานที่มีความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เพียงขั้นพื้นฐาน เช่น ส่วนประกอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยตรงที่ smartPAD

คุณภาพที่ได้รับการรับรอง

เราสนับสนุนคุณในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและช่วยเหลือด้วยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 และการบริการลูกค้าทั่วโลก

การทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีกล้องอย่างสมบูรณ์แบบ

การนำชิ้นส่วนออกจากกล่องโดยอัตโนมัติพบบ่อยในการใช้งานในอุตสาหกรรมที่จัดการกับของบรรทุกจำนวนมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่หลวมและไม่เป็นระเบียบในบรรจุภัณฑ์ ระบบประมวลผลภาพ 3 มิติจึงใช้ร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการจัดการ ซึ่งจะช่วยจัดการของบรรทุกให้เป็นอัตโนมัติทุกรูปแบบ การผสานระหว่างระบบประมวลผลภาพและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้ข้อดีมากมาย เป้าหมายของเราคือเพื่อขยายข้อดีให้สูงสุด

ตัวเลือกซอฟต์แวร์ในการจดจำวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หุ่นยนต์ที่หลากหลายสำหรับทุกการหยิบจับ

KUKA ขอนำเสนอหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทด้วยน้ำหนักบรรทุกและระยะเอื้อมที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสำหรับความต้องการส่วนบุคคลและขอบเขตการใช้งานของคุณ


องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อพัฒนาการใช้งาน Bin Picking ของคุณ

คุณต้องการอัปเกรดการผลิตของคุณเป็น Bin Picking หรือไม่

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

แอปพลิเคชั่นใดที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจาก Bin Picking

กริปเปอร์สำหรับการใช้งานระหว่างการหยิบจับและระบบอัตโนมัติ

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้