KUKA Roboter beim Schutzgasschweißen

เซลล์การเชื่อมแบบแก๊สปกคลุมในสถานที่ทำงานของ Lebenshilfe

ห้องปฏิบัติการของ Lebenshilfe Limburg gGmbH ให้ความไว้วางใจในเทคโนโลยีอุปกรณ์ขั้นสูงของ KUKA Industries

สถานการณ์ขั้นต้น

ห้องปฏิบัติการของ Lebenshilfe Limburg gGmbH มีข้อเสนอผลิตภัณฑ์มากมายให้ ที่นี่ มีการจ้างงานผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามากกว่า 500 คน ประมาณ 30 คนปฏิบัติงานแผนกขึ้นรูปโลหะที่สาขาห้องปฏิบัติการในเมือง Diez พวกเขาทำการผลิตชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ อยู่ในสองแผนกให้ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ในภูมิภาครายหนึ่งโดยเฉพาะ

ภารกิจ

ผู้เชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติจากเมือง Obernburg am Main ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยระบบต่าง ๆ ของบริษัท ในขณะเดียวกัน หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสี่ชุดประจำอยู่ในอาคารโรงงานของ Lebenshilfe Limburg gGmbH บริษัทล่าสุดที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ KUKA หนึ่งในลูกค้าที่ Lebenshilfe ทำสัญญาการผลิตด้วย จะทำการจัดซื้อหุ่นยนต์รุ่นต่อไปของ KUKA สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของ Lebenshilfe จำนวนไม่มากมีเทคโนโลยีอุปกรณ์ขั้นสูง ในท้ายที่สุด จึงทำการเปรียบเทียบงานของบริษัทนี้กับอุตสาหกรรมประเภทอื่นได้ไม่ง่ายนัก ที่นี่ จะมุ่งเน้นภารกิจทางด้านสังคมในการจ้างงานผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามากกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ มีความจำเป็นต้องใช้งานได้ง่ายและยืดหยุ่น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเซลล์หุ่นยนต์มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น การปรับระบบให้สอดคล้องกับจังหวะชีวิตของพนักงานจึงมีความสำคัญ ไม่ใช่ในทางตรงกันข้าม
Die Schweißzellen in einer Werkstatt der Lebenshilfe Limburg gGmbH
ระบบที่ปรับให้สอดคล้องกับจังหวะชีวิตของพนักงาน

โซลูชั่น

สำหรับงานตามสัญญา KUKA Industries ได้ออกแบบโมดูลการเชื่อมที่กะทัดรัดโดยยึดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหกแกนหนึ่งชุดที่มีระบบคิเนเมติกส์แขนข้อต่อและนวัตกรรมการตั้งโปรแกรมแบบพกพาด้วยแท็บเล็ต นักเขียนโปรแกรมเพียงแค่ทำงานผ่านอินเทอร์เฟสผู้ใช้ โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบควบคุมทางกลไกและระบบไฟฟ้า "หุ่นยนต์แขนงอได้รุ่นใหม่มีขนาดกะทัดรัดขึ้นและเคลื่อนที่ว่องไวกว่าหุ่นยนต์รุ่นก่อน มีการติดตั้งแหล่งการเชื่อมพร้อมด้วยตัวป้อนเส้นลวดภายนอกแบบหน้าแปลนไว้ที่ข้อมือของหุ่นยนต์

มีการใช้โมดูลการเชื่อมสำหรับการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม ณ สถานที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของ Lebenshilfe สิ่งที่พิเศษในกระบวนการทำงาน คือ: มีการป้องกันโลหะเหลวที่ตำแหน่งการเชื่อมจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นด้วยการจ่ายเข้าแก๊สที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

ความท้่าทายสำหรับเซลล์เหล่านี้ คือ:

  • มาตรการความยืดหยุ่นสูงสุด
  • สำหรับพื้นที่ประกอบติดตั้งที่แคบ
  • การตั้งโปรแกรมง่ายที่สุด
  • โดยสัมพันธ์ กับนวัตกรรมแอปต่าง ๆ 
Roboter mit Schweißquelle mit externem Drahtvorschub
การเชื่อมแบบแก๊สปกคลุมมีความยืดหยุ่นสูงสุดในพื้นที่ประกอบติดตั้งที่แคบและมีการตั้งโปรแกรมง่ายที่สุด

เราต้องการจะตามเทคโนโลยีให้ทัน สำหรับเราในฐานะผู้ใช้งาน อินเทอร์เฟสที่เหมาะสมและการดำเนินงานที่เทียบเท่ามีความสำคัญมาก

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้