KR 210 R3100 F จะทำความสะอาดแม่พิมพ์แบบหล่อถาวรที่ BMW

หุ่นยนต์ของ KUKA จะทำหน้าที่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งสำหรับเครื่องมือที่แตกต่างกันแปดชนิด

พนักงานของ BMW Group ใน Landshut ประมาณ 1,500 คน ทำการผลิตส่วนประกอบหล่ออะลูมิเนียมและแมกนีเซียมประมาณห้าล้านชิ้นต่อปี โดยมีน้ำหนักรวมประมาณ 69,000 ตัน ขอบเขตของการผลิตมีส่วนประกอบเครื่องยนต์ เช่น ฝาสูบ หรือห้องข้อเหวี่ยง รวมไปถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ สำหรับโครงสร้างตัวถังและแชสซี โดยความร่วมมือกันกับ MRK-Systeme GmbH ที่ตั้งอยู่ในเมืองเอาก์สบวร์ก ได้มีการพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยน้ำแข็งแห้งโดยอาศัยหุ่นยนต์ สำหรับเครื่องมือที่แตกต่างกันแปดชนิด บริษัท MRK-Systeme GmbH ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 โดยมีพนักงานสิบสี่คนทำหน้าที่พัฒนา และนำแพ็คเกจฟังก์ชั่นมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ โซลูชั่นระบบต่าง ๆ นั้น จะมีผู้ใช้หลัก คือ ผู้ผลิตยานยนต์และตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วน แต่ก็ยังมีสาขาอื่น ๆ ทั้งหมดในอุตสาหกรรมอีกด้วย

การใช้น้ำแข็งแห้งจะเป็นภาระอย่างสูงให้กับมนุษย์

มีการนำน้ำแข็งแห้งมาใช้สำหรับทำความสะอาดพิมพ์หล่อโลหะที่ใช้ในการหล่อขึ้นรูป ขั้นตอนการทำความสะอาดที่ไม่กัดกร่อนมีข้อดีอยู่ที่วัสดุสำหรับทำความสะอาดไม่ได้รับความเสียหายและน้ำแข็งแห้งไม่ทิ้งคราบตกค้าง น้ำแข็งแห้ง (CO2 แข็ง) สามารถทำความสะอาดได้หลายซอกหลายมุม เช่น พิมพ์หล่อโลหะ โดยไม่สร้างความเสียหายและไม่ต้องถอดส่วนประกอบของอุปกรณ์ออก โรงงาน BMW ในเมือง Landshut ทำความสะอาดด้วยมือมาตลอด ซึ่งเป็นการสร้างภาระอย่างสูงให้กับคนงาน

การสนับสนุนด้วยหุ่นยนต์ช่วยทำให้การยศาสตร์ของสถานที่ทำงานดีขึ้น

คนงานเรียกใช้ซอฟต์แวร์ "SmartICE" บนอุปกรณ์ควบคุมด้วยมือ smartPADของ KUKA ก่อน และสามารถเลือกภาพกราฟิกชนิดของพิมพ์หล่อโลหะและพื้นที่ส่วนต่าง ๆ บนพิมพ์หล่อขึ้นรูปได้ คนงานจะใช้มือควบคุมพื้นที่เหล่านี้ให้เคลื่อนที่ไปด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งมีเซนเซอร์แรงบิดช่วยให้บังคับได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแรง จึงทำให้มีข้อดีเรื่องการยศาสตร์เมื่อเทียบกับกระบวนการที่ต้องใช้แรงจากมนุษย์เท่านั้น นอกจากนั้น ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถบันทึกสัญญาณส่งไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ส่งไปยังแอคชูเอเตอร์หรือผ่าน Aero อินเทอร์เฟสของ/สำหรับชุดน้ำแข็งแห้ง ไว้ในโปรแกรมผ่านอุปกรณ์ควบคุมแบบสัมผัสได้ง่าย จากนั้น คนงานจะปล่อยให้หุ่นยนต์วิ่งไปตามราง 3 มิติโดยอัตโนมัติและทำความสะอาดพิมพ์หล่อโลหะด้วยน้ำแข็งแห้ง หลังจากขั้นตอนการฉายรังสีเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง พิมพ์หล่อโลหะจะถูกดันแทรกกลับเข้าไปในกระบวนการผลิตด้วยการหล่อและมีการนำพิมพ์หล่อโลหะใหม่ที่จะทำความสะอาดไปยังสถานี

การควบคุมโต้ตอบง่ายด้วยมือโดยไม่้ต้องมีความรู้เฉพาะทาง

มีการนำหุ่นยนต์ของ KUKA รุ่น KR 210 R3100 F ultra มาใช้งานในเซลล์การผลิตแบบนวัตกรรม หุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับการหล่อขึ้นรูปโดยเฉพาะ สามารถทนความร้อน สิ่งสกปรก ความชื้น ทรายและน้ำยาทำความสะอาดได้โดยไม่มีปัญหาด้วยการใช้ชุดป้องกันแบบพิเศษ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับงานหนักที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์

ด้วยอินเทอร์เฟสด้านความปลอดภัย X67 และ ซอฟต์แวร์ SafeOperation และ RSI (RobotSensorInterface) ของ KUKA จะรับประกันว่าหุ่นยนต์สัมผัสกับมนุษย์ได้โดยไม่เกิดอันตราย 

สามารถควบคุมหุ่นยนต์ KR 210 ด้วยมือมนุษย์ได้โดยตรงด้วยแพ็คเกจฟังก์ชั่น SafeGuiding ของ MRK

ตัวเลือกเหล่านี้ของ KUKA จะถูกสร้างโดยเป็นพื้นฐานให้สำหรับแพ็คเกจฟังก์ชั่นของ การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ ที่ทำให้สามารถควบคุม KR 210 โต้ตอบง่ายด้วยมืออย่างปลอดภัยหรือตั้งโปรแกรมได้ อินเทอร์เฟสควบคุมเฉพาะผู้ใช้งาน ซึ่งใช้เป็นซอฟต์แวร์ปลั๊กอินบนระบบควบคุมของ KUKA ช่วยรับประกันได้ทั้งในการควบคุมหุ่นยนต์ที่ง่ายและการเจาะจงเลือกโปรแกรม รวมถึงการจัดการหน่วยควบคุมโดยอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมการทำงานผ่านส่วนประกอบระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีความรู้เทคนิคเฉพาะทาง และยังตั้งโปรแกรมให้พื้นผิวรูปทรงอิสระของพิมพ์หล่อโลหะที่จะทำความสะอาดได้ 

ลดการหยุดชะงักในการหล่อได้ถึง 120 นาที

การใช้งานระบบการทำงานด้วยหุ่นยนต์สามารถลดการหยุดชะงักในการหล่อได้จาก 180 นาทีลงมาที่ 30 นาที ซึ่งจะรับประกันผลผลิตได้สูงขึ้น หุ่นยนต์ยังช่วยให้การเตรียมเครื่องมือได้เหมือนเดิมและลดภาระของพนักงาน นอกจากนั้น สถานที่สำหรับทำงานหล่อมีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่น้อยลงเนื่องจากมีโซลูชั่นใหม่

การทำความสะอาดได้ตรงจุดช่วยเพิ่มคุณภาพของกระบวนการ และยังต้องพิจารณาขั้นตอนดังกล่าวภายใต้มุมมอง "วันนี้เพื่ออนาคต" ด้วย: เพราะพนักงานอายุมากขึ้นทุกวัน การที่ผู้ผลิตรถยนต์อย่าง BMW ให้ความสำคัญต่อโซลูชั่นที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์ เป็นหลักการแนวคิดปัจจุบันเพื่ออนาคตข้างหน้า

 

หุ่นยนต์ KUKA KR QUANTEC ได้รับการปรับให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมของการหล่อโลหะ
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้