KR QUANTEC PA สามารถวางพาเลทวัสดุรองนอนสำหรับสัตว์ได้ถึง 40 ตันต่อกะงาน

บริษัท Certech จาก Niedomice ประเทศโปแลนด์ มอบผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของ Bentonit ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้สำหรับการทำความสะอาดและการล้างสีออก

ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายนี้สามารถเข้าถึงลูกค้าในหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานสวนสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ รวมทั้งวิศวกรรมการเจาะ การหลอม วิศวกรรมโยธาภูมิศาสตร์ การสวน หรืออุตสาหกรรมการก่อสร้างอีกด้วย นอกจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ แล้ว บริษัทยังผลิตวัสดุรองนอนสำหรับสัตว์ซึ่งมีหลากหลายประเภท และสร้างตัวเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมานานเกือบยี่สิบปีอีกด้วย

การลดลงของความเครียดและการหยุดนิ่ง

ก่อนการเริ่มต้นสายการผลิตใหม่ ในระหว่างกะงานหนึ่ง จะมีการวางถุงประมาณ 3,000 ถุงที่มีน้ำหนักเฉลี่ยหกกิโลกรัมเป็นชั้นๆ ด้วยมือบนสายพานส่งบนพาเลท Certech ให้ความสำคัญกับภาระงานที่หนักของพนักงานและการลดโอกาสที่เครื่องจะหยุดทำงาน เหตุผลที่แตกต่างกันสองข้อสำหรับการเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในขั้นตอนการจัดวางพาเลท

หุ่นยนต์ KUKA จากซีรี่ย์ KR QUANTEC PA จัดวางตั้งถุงวัสดุรองนอนสำหรับสัตว์ตามข้อกำหนดพิเศษ

หุ่นยนต์ KUKA จัดวางเป็นตั้งอย่างปลอดภัย

ในปี 2013 บริษัทได้ตัดสินใจนำ หุ่นยนต์ KUKA สองตัว มาใช้งานร่วมกันในระบบรวมของโปแลนด์ หุ่นยนต์จะรับกล่องบรรจุจากสายพานส่งและพับเป็นชั้นบนพาเลทยูโรในขนาด 1,200 x 800 มม. สำหรับถุงขนาด 10 ลิตรจะมีชั้นสิบชั้นพร้อมจำนวนถุง 9 ถุง สำหรับถุงขนาด 5 ลิตรมี 16 ชั้น 13 ถุง ถุงจะถูกวางเป็นกองตามที่กำหนดไว้ โดยเริ่มด้วยการเติมมุม ขอบ และจบด้วยจุดกึ่งกลางของชั้น ลำดับนี้สำคัญเนื่องจากสินค้าที่เป็นผงอาจจะรวมเป็นก้อนกลมอยู่ที่ส่วนล่างของถุงได้ ลำดับการกองที่ใช้ และการจัดชั้นเรียงกันนี้แสดงถึงการกองถุงบนพาเลทที่มีความปลอดภัย
ไม่ว่าจะเป็นถุง 5 หรือ 10 ลิตร หุ่นยนต์ KUKA KR QUANTEC PA จัดวางตั้งบรรจุภัณฑ์เป็นชั้น ๆ ไว้บนยูโรพาเลท<br>

มีความแม่นยำสูงและรอบการทำงานที่สั้น

หุ่นยนต์ที่ใช้ในงานนี้เป็นหุ่นยนต์พาเลท 5 แกนจาก รุ่น KR 120 R3200 PA ที่รับโหลดได้สูงสุด 120 กก. และมีระยะยืดสูงสุด 3,195 มม. หุ่นยนต์ในซีรีส์นี้มีความแม่นยำในการทำซ้ำถึง +/- 0,06  มม. ชิ้นส่วนประกอบที่เบาและมีโครงสร้างทนทานช่วยเพิ่มไดนามิคและเวลาจังหวะที่สั้นกว่า เห็นได้ชัดว่าคุณสมบัติของหุ่นยนต์ใน ซีรีส์ KR QUANTEC PA นี้มีส่วนช่วยให้การเริ่มงานพาเลทให้ประสบความสำเร็จสูงสุด 

ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ระบบอัตโนมัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานให้กับบริษัท Certech ก่อนการปรับปรุงที่ได้ดำเนินการนี้ พนักงานสามารถวางผลิตภัณฑ์กองบนพาเลทได้ประมาณ 20-25 ตันต่อกะ ปัจจุบันหุ่นยนต์สามารถวางได้ประมาณ 40 ตันภายในเวลาที่เท่ากัน ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นยังเกิดประโยชน์โดยตรงต่อพนักงาน ซึ่งรับภาระงานที่หนักน้อยลงกว่าเดิม 
สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระและร่วมกันเป็นรอบการทำงานได้
ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม