KUKA KR 1000 titan ทำหน้าที่เทเหล็กหลอมที่ Georg Fischer

ในฐานะหุ่นยนต์ชุดแรก KUKA titan ทำหน้าที่เทเหล็กหลอมที่ Georg Fischer Mettmann

Georg Fischer AG ก่อตั้งขึ้นในปี 1802 ในนิคมอุตสาหกรรมเมทมันน์ มองย้อนกลับไปถึงประวัติที่ยาวนานกว่า 100 ปี Georg Fischer Mettmann เป็นส่วนหนึ่งในแผนก GF Automotive ของ Georg Fischer AG ที่มีสำนักงานใหญ่ในเมือง Schaffhausen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกเหนือจากการหล่อผลิตภัณฑ์แล้ว Georg Fischer AG ยังผลิตเครื่องจักรขึ้นรูปและระบบท่ออีกด้วย โรงงานในเมทมันน์ มีพนักงานประมาณ 1,000 คนที่ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนหล่อ 190,000 ตันต่อปีให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์

โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติในการเทเหล็กหลอม

 
เมื่อปีที่แล้ว มีการตั้งโรงหล่อใหม่ครบวงจรในเมทมันน์เพื่อผลิตส่วนประกอบชิ้นส่วนแกนและชิ้นส่วนเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุก ในเวลานั้น Georg Fischer AG ได้ค้นหาโซลูชั่นทางเทคนิคเพื่อให้สามารถเทเหล็กหลอมที่ร้อนมากลงในแม่พิมพ์ที่ตำแหน่งใดก็ตามที่ต้องการ และบรรลุเป้าหมายความยืดหยุ่นและการใช้ประโยชน์แม่พิมพ์ที่สูงสุด โดยทั่วไปแล้ว จะใช้ระบบที่สามารถเทลงในแม่พิมพ์ทรายในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้นสำหรับงานเช่นนี้ การหล่อในสถานีที่ตำแหน่งหล่อที่กำหนดไว้ตายตัวทำให้ไม่สามารถทำการหล่ออย่างยืดหยุ่นในระบบเหล่านี้ได้

หุ่นยนต์ KUKA KR 1000 titan สองชุดทำงานแบบคู่ขนาน

Georg Fischer จะบรรลุเป้าหมายความยืดหยุ่นและความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่แม่พิมพ์สูงสุดด้วยการใช้งานหุ่นยนต์สำหรับการใช้งานหนัก KUKA KR 1000 titanตัวที่สองในการเทเหล็กหลอม ขณะนี้ระบบหล่อจะไม่มีการกำหนดล่วงหน้าอีกต่อไปว่าตำแหน่งการหล่อสามารถอยู่หรือไม่อยู่ที่ใด โซลูชั่นที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้ควบรวมระบบ ROBOTEC Engineering GmbH ทำให้หุ่นยนต์ KR 1000 titan ทั้งสองชุดทำงานขนานกัน ฝากรอบที่ทนต่อความร้อนจะป้องกันหุ่นยนต์จากอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงมากสำหรับการหล่อ

ที่หน้าแปลนของหุ่นยนต์จะมีรางหล่อที่บรรจุด้วยเหล็กหลอมร้อน 1,400 องศา นอกจากนั้น ระหว่างรางหล่อและหน้าแปลนหุ่นยนต์ ยังมีการติดตั้งโหลดเซลล์ที่สามารถทำการชั่งปริมาณเหล็กหลอมได้ ดังนั้น ในรอบการหล่อถัดไป จึงมีการจ่ายปริมาณเหล็กที่ขาดไปได้อย่างแม่นยำ ในรางหล่อจะมีเหล็กหลอมอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเสมอ ความยืดหยุ่นของหุ่นยนต์หกแกนทำให้สามารถหล่อเหล็กได้ในทุกตำแหน่งของกล่องแม่พิมพ์ที่ต้องการ

แม่พิมพ์ทรายจะเย็นตัวลงที่อุณหภูมิต่ำกว่า 700 องศา จนกระทั่งสามารถนำชิ้นงานหล่อออกได้ หลังจากการปล่อยให้เย็นตัวต่อไปที่อุณหภูมิห้อง ชิ้นส่วนจะแผ่รังสีและอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยสายตา ก่อนที่จะพร้อมสำหรับการขนส่ง ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องหรือเวลาหยุดทำงานที่ยาวนาน โลหะในรางหล่อจะเย็นตัวและไม่สามารถใช้ในการหล่อได้อีกต่อไป

สำหรับกรณีเหล่านี้ ROBOTEC ได้พัฒนานวัตกรรมโซลูชั่นใหม่ขึ้นมา: สามารถล้างเหล็กในกระบวนการให้กลับไปยังเตาหล่อด้วยหุ่นยนต์สองชุด โดยที่เหล็กจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกครั้ง นวัตกรรมต่อไปคือ การเปลี่ยนรางหล่อโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ หุ่นยนต์สามารถวางรางหล่อที่ใช้แล้วได้และรับรางใหม่ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนมือจับของหุ่นยนต์ การใช้งานหุ่นยนต์ของ KUKA ทำให้สามารถทำการติดตั้งที่หลากหลายในบริเวณเตาหล่อได้รวดเร็วขึ้นโดยที่พนักงานไม่ต้องรับภาระหนัก

กระทัดรัด แข็งแรง แม่นยำและผสานรวมได้ดี

หุ่นยนต์ KUKA KR 1000 titan F มีความโดดเด่นในด้านโครงสร้างขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักที่ต่ำราว 4,700 กก. นอกจากนั้น ยังไม่จำเป็นต้องมีฐานรองรับพิเศษที่มีราคาแพงในการบูรณาการและรับน้ำหนักบรรทุกที่สูงมากราว 950 กก.ได้ โดยไม่ได้ทำการยกน้ำหนักที่มากเป็นพิเศษเท่านั้น แต่ยังจัดวางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำเป็นพิเศษด้วย นอกจากนั้น หุ่นยนต์ยังสามารถข้ามระยะทางได้ถึง 6.5 เมตร จุดแข็งของหุ่นยนต์อยู่ที่โครงสร้างขนาดกระทัดรัด ที่ใช้พื้นที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผสานรวมเข้ากับโรงงานได้โดยประหยัดเนื้อที่และต้นทุน

ต้นทุนต่ำและปล่อยก๊าซ CO2 น้อย

เนื่องจากสามารถล้างเหล็กในกระบวนการกลับไปยังเตาหล่อได้ด้วยหุ่นยนต์ทั้งคู่ โดยที่เหล็กจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกครั้ง Georg Fischer จึงไม่เพียงลดต้นทุนด้านพลังงานและโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ยังลดการปล่อยก๊าซ CO² อย่างยั่งยืนด้วย
หุ่นยนต์ KUKA KR 1000 titan ได้รับการป้องกันอย่างดีจากความร้อน และสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมของการเทเหล็กหลอมได้อย่างดีเยี่ยม
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้