บริษัท opsira GmbH สร้างนวัตกรรม Goniophotometer ด้วยการใช้หุ่นยนต์ของ KUKA

เครื่องวัดด้วยแสงแบบมัลติฟังก์ชั่น "robogonio": ดังนั้น บริษัท opsira GmbH ที่ตั้งอยู่ในเมืองไวน์การ์เทน ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดมาแล้วประมาณสามปี

robogonio ซึ่งเป็นคำผสมระหว่าง Robotics กับ Goniophotometer จะวัดการกระจายความเข้มของแสงที่แตกต่างกันไปตามมุมจากแหล่งกำเนิดแสงหรือหลอดไฟ ซึ่งเป็นการรวมข้อดีของระบบหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและเทคนิคการวัดแสงที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา opsira เป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมออพติกและการส่องสว่างเต็มรูบแบบ ปัจจุบันมีผู้ร่วมงาน 16 ราย "robogonio" ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดระบบการวัดให้กับ opsira

ความต้องการเครื่องวัดการกระจายแสงเพิ่มขึ้น

Goniophotometer เป็นเทคนิคการวัดพื้นฐานในวิศวกรรมแสงและถูกนำมาใช้งานมาแล้วนานกว่า 100 ปี โครงสร้างแบบเดิมเป็นโครงสร้างเครื่องวัดการกระจายแสงทางกลที่มีแกนแนวนอนและแนวตั้งสำหรับใช้ในการหมุนชิ้นส่วนสำหรับวัด (เช่น ไฟหน้าของรถยนต์) และโฟโตมิเตอร์สำหรับวัดความเข้มแสง ในหลายปีที่ผ่านมา ความต้องการใช้งาน Goniophotometer นั้นมีมากขึ้นเนื่องจากระบบแสงที่ความซับซ้อนและขนาดที่เล็กลงกว่าเดิม รวมทั้งเครื่องมือดีไซน์ทางด้านออพติคก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

"robogonio" รวม Goniometer รุ่นต่าง ๆ เข้าไว้ด้วย

"robogonio" ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดระบบการวัดให้กับ opsira โดย opsira ได้นำหุ่้่นยนต์ของ KUKA หลาย ๆ แบบมาใช้งานทุกขนาด จึงสามารถทำการวัดตั้งแต่หลอด LED ที่มีขนาดเล็กมาก ไฟหน้าของรถยนต์ สัญญาณสำหรับเส้นทางจราจร เช่น สัญญาณไฟจราจรหรือสัญญาณข้ามถนน ไปจนถึงสัญญาณไฟสำหรับรันเวย์ในสนามบินได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่ Goniophotometer แบบเดิมนั้นมีข้อจำกัดในการใช้งานและต้องใช้เครื่องวัดและวิธีการวัดสำหรับระยะใกล้และไกลแตกต่างกัน "robogonio" เป็นระบบวัดที่รวมข้อดีของ Goniometer ทุกประเภทเข้าด้วยกัน

แกนของหุ่นยนต์ทั้งหกแกนใช้งาน "robogonio" ทั้งสำหรับการจัดตำแหน่งอุปกรณ์สำหรับวัด และการจัดมุมที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้สูง ระดับความเป็นอิสระทางกลไกที่สูง ช่วยให้สามารถทำการวัดในระดับ A, B และ C แบบเดิมด้วยระบบการวัดและรวม Goniometer รุ่น 1.1, 1.2 และ 1.3 เข้าเป็นเครื่องเดียวตามมาตรฐาน DIN EN 13032-1 ทั้งนี้สามารถประกอบ Goniometer รุ่น 2.x, 3 และ 4 ได้โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า "robogonio" สามารถวัดความเข้มแสงและการกระจายของความเข้มลำแสง (EULUMDAT, IES ฯลฯ) การกระจายของสี รวมทั้งการกระจายความหนาแน่นของแสง (รูรับแสง) ได้แม่นยำ

หุ่นยนต์ของ KUKA ตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นที่ใช้สำหรับงานหนัก 

ทันทีที่ตัดสินใจเลือก KUKA Roboter GmbH opsira ก็สามารถเสนอบริการด้านผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้กับลูกค้าของตนได้ ขนาดสเกลของโซลูชั่นเริ่มตั้งแต่ซีรีส์หุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR AGILUSด้วยการใช้หุ่นยนต์รุ่น KR 6 และ KR 30 จนถึงซีรีส์ KR QUANTECที่รับน้ำหนักบรรทุกได้สูง นอกจากนั้น ยังมีโซลูชั่นกลุ่มผลิตภัณฑ์ KR FORTEC หรือ KR 1000 titan ที่อยู่ในรุ่นที่ใช้สำหรับงานหนัก "robogonio" จึงมีความยืดหยุ่นมาก สามารถรับโหลดได้ตั้งแต่ 6 กิโลกรัม ขอบเขตการทำงาน 700 มิลลิเมตร จนถึง 1,300 กิโลกรัม ขอบเขตการทำงาน 3000 มิลลิเมตร สามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละแบบได้
หุ่นยนต์ของ KUKA จะจัดวางตำแหน่งชิ้นส่วนสำหรับวัดเพื่อจุดประสงค์ในการวัดแสงสำหรับ opsira
ด้วยโหลดยก 6 กิโลกรัม หรือ 10 กิโลกรัมนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่า "robogonio" เป็นโซลูชั่นที่เหมาะทั้งสำหรับการวัดแหล่งส่องแสงขนาดเล็กเช่น LED หรือการวัดหลอดไฟขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการใช้งาน "robogonios" ทั้งขนาด 90 กิโลกรัมหรือ 120 กิโลกรัม เมื่อจำเป็นต้องมีการวัดระบบไฟหน้าที่มีความซับซ้อนของรถยนต์

ความแม่นยำในการทำงานซ้ำและความเร็วเป็นเลิศ

"robogonio" ทุกตัวสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจด้วยความแม่นยำในการเข้ามุมซ้ำ ไปพร้อมกับความเร็วในการวัดที่สูง นอกจากนี้ "robogonio" ก็สามารถดำเนินการตรวจสอบการวัดแนวหลอดไฟ LED อันเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวัน (เช่น ภายในรถสำหรับการส่องสว่างในห้องโดยสารหรือประตูรถ) ได้

จึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ในตลาดได้รวดเร็วและยืดหยุ่น การใช้งาน "robogonio" ภายในห้องแล็บหรือโรงงานผลิตก็มีความยืดหยุ่นเช่นกัน สามารถเลือกติดตั้งจุดหมุนในห้องได้อิสระ ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
มีการติดตั้งไฟ LED แนวตรงไว้บนตัวหุ่นยนต์ของ KUKA
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้