KR AGILUS เชื่อมติดสลักเกลียวที่บริษัท WKT Kunststofftechnik GmbH

แกนปีกด้านข้าง วิศวกรรมเครื่องจักร ฉนวนกันความร้อน และฉนวนกันไฟฟ้ารั่ว: WKT Kunststofftechnik GmbH มีประสบการณ์อันยาวนานในกลุ่มสินค้าดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 1994

บริษัท WKT Kunststofftechnik GmbH ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่่ในเขต Geeste-Dalum และจำนวนพนักงานประมาณ 70 คน ให้บริการลูกค้าในเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและระบบดั้งเดิม เช่น ระบบกระแสไฟแรงสูง หม้อแปลงไฟ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และเทคโนโลยีอากาศยาน รวมถึงเทคโนโลยีรถไฟและสวิตช์เกียร์ WKT Kunststofftechnik ยังให้บริการครอบคลุมในส่วนของ: พลาสติกแทนเหล็ก
KUKA KR AGILUS ผลิตสลักเกลียวและควบคุมดูแลผลงาน

ระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงสุด

การประกอบและการติดกาวส่วนประกอบที่พลาสติกต่าง ๆ จะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ทุกรายการ งานเตรียมนี้จะรวมถึงการประกอบส่วนประกอบสามรายการด้วยกันคือ น็อต (เป็นหัวสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม) แท่งกั้นด้านข้าง และแป้นรอง ผลลัพธ์ที่ได้: สกรูเกลียวพลาสติกอเนกประสงค์สำหรับเกลียวทุกขนาดและความยาว เนื่องจากไม่สามารถทำการเชื่อมพลาสติกชุดทำความร้อนได้ จึงมีการใช้กาวคุณสมบัติพิเศษเพื่อเชื่อมยึดส่วนประกอบนี้ ขั้นตอนการทำงานที่ต้องการความแม่นยำสูงเป็นพิเศษ เป้าหมายของ WKT คือ การดำเนินงานทุกขั้นตอนโดยอัตโนมัติเพื่อลดอัตราผลผลิตที่เสียจนถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มระดับผลผลิตให้สูงขึ้น

หุ่นยนต์ KUKA จะตรวจสอบการทำงานโดยอัตโนมัติ

ก่อนอื่นให้ใส่น็อตหัวสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมไว้ในตำแหน่งที่ใช้ยึด จากนั้น ใส่ก้านแกนรองด้านข้าง และหมุนเป็นมุม 180 องศา เพื่อให้สามารถใส่กาวเพิ่มไว้ด้านล่างได้ จากนั้น ให้ขันน็อตยึดก้านแกนรองด้านข้างเข้าโดยใช้แรงบิดตามกำหนด

จากนั้น ส่วนประกอบทั้งสองคือ น็อตและก้านแกนรองด้านข้างจะกลายเป็นชิ้นเดียว ในขั้นตอนสุดท้าย ให้ใส่แป้นรองเข้าไป ในขั้นตอนนี้ หุ่นยนต์จะเลื่อนแป้นรองเข้าไปยังน็อตด้านล่างสลักเกลียวด้านข้าง

เพียงไม่กี่ขั้นตอน ก็จะได้สลักเกลียวอยู่ในอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน และด้วยเทคโนโลยีของกล้อง ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง จะสามารถตรวจสอบความแม่นยำของงาน และกำหนดว่าเป็นส่วนประกอบที่เสียหรือดีได้ภายในไม่กี่วินาที สลักเกลียวที่เสร็จแล้วจะถูกนำออกจากอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งท้ายเข้าในอุปกรณ์คงรูป

KR AGILUS รวดเร็ว กระทัดรัดและแม่นยำ

WKT ตัดสินใจเลือกใช้ หุ่นยนต์ขนาดเล็กของ KUKA รุ่น KR 6 R900 sixx ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตระกูล KR AGILUS โดยมีความสามารถในการทำงานซ้ำ ๆ และมีความแม่นยำสูง ด้วยความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักได้ถึงหกกิโลกรัม และมีขนาดประมาณ 900 มม. หุ่นยนต์ขนาดเล็กนี้รับประกันคุณภาพการผลิตสูงสุดตามมาตรฐาน และภายในระยะเวลาอันสั้น

ด้วยระดับความเร็วและความแม่นยำสูงนี้ KR AGILUS จึงสามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วแม้ในส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กมาก เช่น แป้นรอง นอกจากนั้น ระบบที่มีขนาดกระทัดรัดจากหุ่นยนต์ รวมกับระบบควบคุม KR C4 จึงสามารถใช้งานในพื้นที่แคบที่สุดได้ 
ระบบที่มีขนาดกระทัดรัดด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบควบคุมสามารถใช้งานได้ในพื้นที่แคบได้

ระบบที่เชื่อถือได้ที่มีการรับประกันคุณภาพ

การปฏิบัติงานและชุดการผลิตที่ WKT เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2014 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทมีระบบที่เชื่อถือได้ รองรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงและใช้งานง่าย การใช้เทคโนโลยีกล้องเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ช่วยให้สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์และรับรองคุณภาพได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราระดับความสำเร็จที่ไม่สามารถบรรลุได้หากใช้โซลูชั่นแบบแมนนวล
ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม