KUKA flexFELLOW จะทำประกอบติดตั้งหม้อปั๊ม

บริษัท BSH Hausgeräte GmbH ให้ความสำคัญกับความรู้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญระบบอัตโนมัติ KUKA Systems เพื่ออนาคต KUKA flexFELLOW จะดูแลจัดการการประกอบติดตั้งหม้อปั๊มเข้ากับสายการผลิตเครื่องล้างจาน

สถานการณ์ขั้นต้น

โรงงานของบริษัท BSH Hausgeräte GmbH ในเมือง Dillingen เป็นโรงงานผลิตเครื่องล้างจานที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของยุโรป ที่นี่มีการเดินเครื่องจักรประมาณ 10,000 เครื่อง ทุกวัน เป็นสองกะในสายการผลิต มีสายการผลิตทั้งหมดเจ็ดสายสำหรับการผลิตเครื่องล้างจาน
มีการทดสอบการใช้งาน KUKA flexFELLOW ได้สำเร็จในกรอบของระบบนำร่องนานหลายเดือนแล้ว ซึ่งเกี่ยวกับการขันสกรูหม้อปั๊มยึดติดกับตู้ครอบเครื่องล้างจาน การขันสกรูหม้อปั๊มเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่เอื้ออำนวยในทางสรีระศาสตร์ เนื่องจากพนักงานจะต้องก้มโค้งเพื่อทำการขันสกรูยึดติดกับตู้ครอบเครื่องล้างจาน ตอนนี้ เครื่องจักรผู้ช่วยรับหน้าที่จัดการขั้นตอนการทำงานเดิม ๆ นี้ในกระบวนการผลิต นอกจากจะเป็นการลดภาระให้คนงานแล้ว หุ่นยนต์ยังมีข้อดีอีก เนื่องจากจะทำการบันทึกข้อมูลการทำงานไว้และแจ้งเตือนว่าขันสกรูถูกต้องหรือไม่

ภารกิจ

ที่นี่มีการเดินเครื่องจักรประมาณ 10,000 เครื่อง ทุกวัน เป็นสองกะในสายการผลิต มีสายการผลิตทั้งหมดเจ็ดสายสำหรับการผลิตเครื่องล้างจาน ตอนนี้ เพื่อนร่วมงานใหม่ทำงานร่วมกันที่สายการผลิต มีการทดสอบการใช้งาน KUKA flexFELLOW ได้สำเร็จในกรอบของระบบนำร่องนานหลายเดือนแล้ว ชื่อของเขาคือ: KUKA flexFELLOW ข้อดีอื่น ๆ คือ ยืดหยุ่น ตอบสนองไว และสามารถใช้งานได้เสมอเมื่อต้องการใช้มัน 

Der KUKA flexFELLOW zusammen mit einer Mitarbeiterin bei der Montage
ทำงานเคียงข้างกัน: การทำงานร่วมกันได้ดีระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

โซลูชั่น

ความท้าทายสำคัญในการออกแบบระบบ คือ สถานที่ทำงานด้วยแรงงานคนไม่เปลี่ยนแปลง และการผนวกรวมโซลูชั่นระบบอัตโนมัติ KUKA flexFELLOW เข้ากับสายการประกอบติดตั้งที่มีอยู่ได้ KUKA flexFELLOW จึงเป็นโซลูั่ชั่นที่ถูกต้องตามความต้องการของ BSH คุณสมบัติในการมีปฏิกิริยาตอบสนองไวช่วยให้หุ่นยนต์สามารถตรวจจับได้ ถ้าส่วนประกอบของหม้อปั๊มไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และจากนั้น จึงดันให้เข้าที่ เป็นต้น 

ข้อได้เปรียบโดยการใช้งาน KUKA flexFELLOW คือ

  • การลดภาระของคนงานในการปฏิบัติงานที่ไม่เอื้ออำนวยในทางสรีระศาสตร์
  • การบันทึกขั้นตอนการทำงานไว้โดยอัตโนมัติ
  • การแจ้งเตือนการขันสกรูที่ถูกต้อง

คุณสมบัติในการมีปฏิกิริยาตอบสนองไวช่วยให้ KUKA flexFELLOW สามารถทำการปรับเทียบที่สถานีการทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ ใช้งานโหมดการวิ่งค้นหาตำแหน่งการขันสกรู ดันชิ้นส่วนประกอบให้เข้าที่หากไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และขันสกรูสี่ตัวให้แน่นเป็นขั้นตอนสุดท้าย

Der KUKA flexFELLOW übernimmt die anstrengenden, monotonen Schraubarbeiten
KUKA flexFELLOW ทำหน้าที่จัดการงานขันสกรูเดิม ๆ ที่ยุ่งยากนี้

นอกจากนั้น BSH ยังทำการทดสอบ KUKA flexFELLOW ในการผลิตเครื่องล้างจาน เราได้รับเฉพาะผลตอบรับเชิงบวกตลอดเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น เราจึงมั่นใจว่า ในไม่ช้านี้ โซลูชั่นระบบอัตโนมัติของเราจะกลายเป็นองค์ประกอบถาวรประจำโรงงานที่ตั้งในเมือง Dillingen

เฮนนิ่ง บอร์เคโลห์ รองประธาน Advanced Technology Solutions บริษัท KUKA Systems GmbH
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้