KR QUANTEC PA ปฏิบัติงานให้บริษัทงานไม้ Voit

หุ่นยนต์ของ KUKA ช่วยให้บริษัทงานไม้ทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำ

บริษัทงานไม้เกี่ยวข้องอะไรกับสาขายานยนต์ ตอนแรกก็คิดว่าไม่ แต่แล้ว บริษัทงานไม้ Voit ก็ได้ทำให้กลายเป็นธุรกิจหลัก ด้วยการดูแลรักษาอัตลักษณ์องค์กรของบริษัทตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตรถยนต์พรีเมี่ยมสัญชาติเยอรมันให้คงอยู่

บริษัทรับหน้าที่ดูแลการขยายต่อเติมภายในของบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ตกแต่งพื้นที่สำนักงาน เลานจ์และพื้นที่สำหรับลูกค้า หุ่นยนต์มีแขนกลข้อต่อจุดหมุน KUKA KR 180 R3200 PAของซีรี่ย์ KUKA KR QUANTEC ทำหน้าที่ในการจัดวางแผ่นไม้ต่างกันบนพาเลทในบริเวณของเครื่องปิดขอบแบบสองด้าน

Voit ซึ่งตั้งอยู่ใน Au/Hallertau เป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นโดย Stefan Voit ในปี 1919 ในฐานะโรงงานไม้ ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานแปรรูปไม้ และเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องเรือนและอุปกรณ์ตกแต่งภายในซึ่งมีคุณภาพสูงสุด

ปัจจุบัน มีพนักงาน 50 คน ภายใต้การบริหารของ Stefan Voit รุ่นที่สาม บริษัทเป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ผลิตสัญชาติเยอรมันระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในส่วนอุปกรณ์ติดตั้งภายในร้านค้าสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ตั้งแต่โต๊ะทำงานของพนักงาน ไปจนถึงโชว์รูมและพื้นที่รับรอง

การวางซ้อนโดยอาศัยเทคโนโลยีสุญญากาศ 

สำหรับการวางซ้อนแผ่นไม้ต่างกัน เช่น สำหรับโต๊ะทำงานและไซด์บอร์ด บริษัท Voit ได้ใช้งานหุ่นยนต์ KR 180 R3200 PA ของซีรีส์ KR QUANTEC เป็นครั้งแรกด้วยน้ำหนักบรรทุกถึง 180 กก. และระยะที่มีรัศมียืดถึง 3,200 มม. ก่อนหน้านั้น บริษัทได้ซื้อเครื่องปิดขอบตัวใหม่และมีตั้งใจว่าจะใช้พนักงานเพียงหนึ่งคนในการควบคุม ซึ่งหมายความว่า มีเพียงคนเดียวที่ประจำเครื่องจักร โดยรับผิดชอบการติดตั้ง การใช้งาน และการป้อนแผ่นเฟอร์นิเจอร์ที่ทางเข้าเครื่องจักร 
หุ่นยนต์ของ KUKA วางซ้อนแผ่นไม้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีสุญญากาศ

การวางซ้อนกันที่ปลายเครื่อจักรจะรับหน้าที่โดยหุ่นยนต์ จึงเป็นข้อกำหนดสำหรับบริษัท Fischertech ที่ตั้งอยู่ในเมืองซัสบาค อัม ไคเซอร์ชตูล บริษัทคู่ค้าด้านระบบของบริษัท KUKA Robotics GmbH พูดปุ๊บ ทำปั๊บ: หุ่นยนต์ KR QUANTEC PA วางแผ่นวัสดุไม้ซ้อนกันที่ด้านหลังเครื่องจักร แผ่นแต่ละแผ่นจะเคลื่อนไปบนโต๊ะลูกกลิ้งที่ขับเคลื่อนจากเครื่องจักร โดยที่มีการกัดไสและติดกาว และจะทำการดูดด้วยมือจับสุญญากาศและวางชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์

แต่ก็ไม่ง่ายเสมอไป ในบางครั้งจะวางชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปร่างเรียวหลายชิ้นข้าง ๆ กัน หุ่นยนต์ของบริษัท KUKA จัดการได้โดยไม่มีปัญหาอยู่แล้ว โปรแกรมหุ่นยนต์จะควบคุมมือจับอย่างแม่นยำสำหรับขนาดชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อให้หุ่นยนต์วางชิ้นส่วนเหล่านี้ซ้อนกันตามรูปแบบการจัดวางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เมือจัดเรียงจนเต็ม จะเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติผ่านเส้นทางลูกกลิ้งขับเคลื่อนจากเซลล์หุ่นยนต์ หากยังมีการดำเนินการกับขอบอื่น ๆ อีก จะเคลื่อนกลับไปยังส่วนต้นของเครื่องจักร ในการนี้เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้จะตรวจพบได้ด้วยตนเองว่า การวางซ้อนได้เคลื่อนออกไปหรือว่า ตัวอย่างเช่น จะมีมนุษย์หรือเซลล์หุ่นยนต์เข้ามา ในกรณีหลัง หุ่นยนต์จะหยุดการทำงานทันที พนักงานของ Voit จะได้รับการมอบหมายหน้าที่ในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แต่ไม่ต้องทำการตั้งโปรแกรม

โปรแกรมหุ่นยนต์จะควบคุมมือจับอย่างแม่นยำสำหรับขนาดชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน

"ลูกค้าของเราแต่ละรายได้รับโปรแกรมที่เขียนขึ้นเฉพาะลูกค้า โดยเหลือเพียงการกำหนดพารามิเตอร์ที่แน่นอน เช่น ความยาว ความกว้าง และความหนาเท่านั้น ลูกค้ากำหนดชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กที่สุดและขนาดใหญ่ที่สุดให้แน่นอน ในกรณีที่ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่วางซ้อนกันมีขนาดเล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดของ Voit ผู้ปฏิบัติงานเพียงสามารถทำการเปลี่ยนพารามิเตอร์ นอกจากนี้แล้วไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน" โรแลนด์ ฟิชเชอร์ เจ้าของบริษัท Fischertech อธิบาย 

ข้อดีก็คือ มีอินเทอร์เฟสข้อมูลสำหรับเครื่องปิดขอบให้โดยต้องป้อนหนึ่งถึงสองค่าใหม่อีกครั้งเท่านั้น แม้แต่ หน่วยควบคุมก็ยังเป็นโซลูชั่นที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ KUKA smartPad ในรูปแบบของทัชแพดมีอินเทอร์เฟสผู้ใช้ที่ KUKA ได้ปรับให้เหมาะสมกับบริษัท Fischertech ด้วยหน้าจอข้อมูลโดยรวมสำหรับการป้อนค่าตัวแปรผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นได้ง่าย รวมถึงหน้าจอแสดงพารามิเตอร์หลากหลายของระบบทั้งหมด 


แค่คลิกเดียวก็เข้าถึงได้ทุกส่วน การใช้งานอินเทอร์เฟสระบบครบวงจรได้ง่าย

โรแลนด์ ฟิชเชอร์ เจ้าของบริษัท Fischertech

ความเร็วและความแม่นยำสูง

ก่อนที่จะติดสินใจเลือกใช้หุ่นยนต์ KR QUANTEC PA บริษัท Voit ยังมีข้อสงสัยอยู่ หุ่นยนต์หรือโซลูชั่นพอร์ทัล ตัวเลือกอย่างหลังน่าจะประหยัดกว่า แต่มีความยืดหยุ่นและแม่นยำน้อยเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์ KR QUANTEC PA ตัวอย่างเช่น ความแม่นยำในการวางซ้อนน่าจะบวกลบแล้วอยู่ที่ไม่กี่เซ็นติเมตร นอกจากนั้น ระบบพอร์ทัลมีรัศมีการทำงานที่จำกัด โดยไม่สามารถใช้งานได้หลากหลายเหมือนหุ่นยนต์ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่า มีการสิ้นเปลืองพลังงานสูงขึ้นและสึกหรอเร็วขึ้น 
เมื่อเทียบกับโซลูชั่นพอร์ทัล หุ่นยนต์ของ KUKA จะวางซ้อนได้อย่างยืดหยุ่นและแม่นยำขึ้น
ข้อดีของหุ่นยนต์ KR QUANTEC PA เห็นได้ชัดเจน คือ ความเร็วและความแม่นยำสูง รวมทั้งเวลารอบงานที่สั้นลงและระยะยืดสูงถึง 3,200 มม. นอกจากนั้น โครงสร้างเพลากลวงที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่ 60 มม. ยังเป็นไฮไลต์เพิ่มเติมของชุดรุ่นดังกล่าว สามารถวางแพ็คเกจเพลากลวงทั้งหมดไว้ภายในโดยที่มีการป้องกัน ซึ่งทำให้ลดโครงสร้างที่รบกวน ทำให้การเขียนโปรแกรมแบบออฟไลน์ง่ายขึ้นและยืดอายุการใช้งานของแพ็คเกจท่อ มีข้อดีหลายข้อที่ช่วยให้บริษัท Voit ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบัน เราสามารถวางซ้อนได้ 2,400 ชิ้นส่วนต่อกะด้วยการใช้หุ่นยนต์ โดยที่เมื่อก่อนทำได้น้อยกว่านี้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์

สเตฟาน วอยต์

"นอกจากนั้น ก็สามารถประหยัดพลังงานได้ เนื่องจากหุ่นยนต์บรรลุถึงจำนวนชิ้นงานที่ใกล้เคียงกันโดยมีเวลาต่อรอบที่น้อยกว่าเครื่องจักรแบบเก่า" นายวอยต์พูดเสริม 

เมื่อก่อนนี้ นักธุรกิจนึกภาพการเปลี่ยนไปใช้งานหุ่นยนต์แทบไม่ออก "ผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหวังของเราจริง ๆ การผสานรวมหุ่นยนต์เข้ากับกระบวนการผลิตทำได้รวดเร็ว เราสามารถดำเนินการผลิตต่อได้ภายในสามวัน หุ่นยนต์ทำงานได้โดยไม่ขัดข้องนานสามเดือนแล้ว และเราก็เพิ่มคุณภาพและยอดขาย" เนื่องจากความพึ่งพอใจดังกล่าว บริษัทจึงคิดจะเพิ่มหุ่นยนต์อีกตัว ตัวอย่างเช่น โดยที่หุ่นยนต์ตัวนี้น่าจะสามารถวางชิ้นงานไว้ด้านหน้าที่ทางป้อนเข้าของเครื่องปิดขอบได้ 

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้