หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทที่มีความยืดหยุ่นในอุตสาหกรรมอาหาร

KUKA KR QUANTEC ทำการจัดเรียงพาเลทกระป๋องไส้กรอกเนื้อลูกวัวให้สำหรับผู้ผลิตอาหารในรัฐบาวาเรียรายหนึ่ง หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทจะเร่งกระบวนการบรรจุภัณฑ์และแบ่งเบาภาระของพนักงานจากงานหนักที่ต้องใช้แรงกาย

อินทราโลจิสติกส์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในบริษัทเก่าแก่ของบาวาเรีย

วิธีการดั้งเดิมแบบบาวาเรียแทบจะเป็นไปไม่ได้อีก บริษัท Fleischwerke E. Zimmermann GmbH & Co. KG ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1894 ตั้งแต่การเริ่มก่อตั้ง บริษัทก็ผลิตเฉพาะอาหารคุณภาพสูงตามสูตรดั้งเดิม Fleischwerke Zimmermann เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไส้กรอกเนื้อลูกวัวชั้นนำในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายของประเทศเยอรมนี มีข้อกำหนดด้านคุณภาพที่บังคับใช้กับการจัดเรียงพาเลทในสภาพแวดล้อมการผลิตด้วย

"ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราทำการจัดเรียงพาเลทโดยใช้แรงคน ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้แรงงานของพนักงานอีกต่อไป ดังนั้น เราจึงตัดสินใจจะปรับกระบวนการผลิตให้ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ" Christian Lauer ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของบริษัท Fleischwerke E. Zimmermann ชี้แจง หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทของ KUKA รุ่น KR 12 R3200 PA ถูกผสานรวมไว้ในกระบวนการผลิต เพื่อที่ปรับปรุงประสิทธิภาพให้อินทราโลจิสติกส์

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ KUKA ตั้งโปรแกรมให้แอปพลิเคชั่นขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

แผนกสำหรับการตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชั่นของ KUKA จะรับหน้าที่ในการตั้งโปรแกรมและการจำลองสถานการณ์รอบด้านในการใช้งานจริง ความท้าทายที่สำคัญ: หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทควรจะจัดการกับผลิตภัณฑ์หลากหลายรุ่นที่มีรูปแบบและขนาดต่างกันได้อย่างยืดหยุ่น โดยรวมแล้ว หุ่นยนต์ KR QUANTEC ที่ประกอบไปด้วยมือจับมัลติฟังก์ชันหนึ่งข้าง จะจัดการกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ผสมผสานต่างกันไปบนพาเลทได้ 48 แบบ KUKA จึงต้องพัฒนาการตั้งโปรแกรมให้มีความยืดหยุ่นตรงตามความต้องการ ความท้าทายอีกอย่างก็คือ การปรับปรุงกลยุทธ์เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่ไว้วางใจได้สำหรับการทำงานขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น สิ่งที่ต้องทำเมื่อกระป๋องเอียง คว่ำหรือชำรุดเสียหาย
KR QUANTEC ที่ประกอบไปด้วยมือจับมัลติฟังก์ชันจะทำการจัดเรียงพาเลทด้วยระบบอัตโนมัติ

เราพึงพอใจกับระบบนี้เป็นอย่างยิ่ง เราได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแง่ของคุณภาพและความไว้วางใจ นอกจากนั้นเรายังมีเศษวัสดุจากการบุบหรือการเบี้ยวเหลือน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

Christian Lauer ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของบริษัท Fleischwerke E. Zimmermann

หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทของ KUKA ทำให้ขั้นตอนทั้งหมดทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

ในขั้นตอนแรก หุ่นยนต์ KR QUANTEC จะขนย้ายยูโรพาเลทและกล่องบรรจุภัณฑ์เข้าไปในบริเวณสำหรับการทำงานโดยอัตโนมัติ จากนั้น กระป๋องไส้กรอกเนื้อลูกวัวจะถูกลำเลียงผ่านทางสายพานลำเลียง หุ่นยนต์จะรับกระป๋องเพื่อนำไปจัดเรียงไว้บนพาเลท ถ้าพาเลทบรรทุกจนเต็มแล้ว จะถูกผลักออก

การขยายตัวของระดับการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับบริษัทขนาดกลางรายนี้ แม้แต่พนักงานก็ลดภาระงานที่ต้องใช้แรงกายลง พวกเขาจึงสามารถไปปฏิบัติงานในแผนกอื่น ๆ ได้

หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทของ KUKA จัดการกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผสมผสานต่างกันไปได้ถึง 48 แบบ
การตั้งค่าคุ้กกี้ ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคุ้กกี้