หุ่นยนต์ของ KUKA จะทำการป้อนเข้าเครื่องจักรแปรรูปไม้โดยอัตโนมัติ

หุ่นยนต์ของ KUKA จากซีรี่ย์ KR QUANTEC ทำการป้อนเข้าเครื่องจักรแปรรูปไม้โดยอัตโนมัติใน Sägewerk Echtle KG และจะกลายเป็นผู้ช่วยแบบมัลติฟังก์ชัน

การป้อนเข้าแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ของ KUKA จะแบ่งเบาภาระให้พนักงาน

 

ตลอดระยะเวลาการปรับปรุงโรงงานให้ทันสมัย โรงเลื่อยไม้ Echtle ได้ทำการติดตั้งศูนย์การแปรรูปไม้แห่งใหม่ โดยได้ปรับเปลี่ยนการป้อนเข้าชิ้นส่วนประกอบไปยังเครื่องแปรรูปไม้ให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ หุ่นยนต์ของ KUKA รุ่น KR 180 R3200 PA จาก ซีรี่ย์ KR QUANTEC ทำหน้าที่ในการป้อนเข้าแผ่นไม้ประกับโครงที่ยาวสูงสุด 3.20 เมตรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หุ่นยนต์จัดเรียงบนพาเลทถูกติดตั้งร่วมกับตัวผสานรวมระบบfischertech GmbH นอกจากนั้นยังได้ประกอบติดตั้งยูนิตเชิงเส้น KL 4000 ของ KUKA ด้วยเพื่อที่จะเพิ่มรัศมีในการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์

 

การป้อนเข้าแบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ KR QUANTEC ของ KUKA จะขนแผ่นไม้ประกับโครงใส่ในเครื่อง CNC

Holzbearbeitungsmaschinen: KUKA Roboter übernimmt Aufgaben bei der Beschickung

Der Palettierroboter führt in dem Bearbeitungszentrum unterschiedliche Aufgaben durch. Dafür ist er mit einem Vakuum-Flächengreifer ausgestattet. Mit diesem nimmt der Roboter verleimte Holzplatten aus einer Dreischichtplattenpresse auf. Anschließend transportiert der KR QUANTEC sie mittels KUKA Lineareinheit zu einer Breitbandschleifmaschine. Ist die Schleifmaschine ausgelastet, legt der KUKA Roboter die Platten auf einem Pufferstapel ab und belädt die Holzbearbeitungsmaschine später. Über eine Stapelrollbahn werden zudem Leimholzplatten in die Roboterzelle befördert. Diese nimmt der Roboter mit seinem Greifer auf und belädt damit eine CNC-Maschine. Die CNC-Maschine ist für das exakte Zuschneiden der Platten zuständig. Nach der Formatierung entnimmt der KR QUANTEC die Holzplatten. Diese führt er anschließend der Breitbandschleifmaschine zu, um so den Bearbeitungsprozess abzuschließen.

 
Bei der Holzverarbeitung entnimmt der KUKA Roboter mit seinem Greifer verleimte Holzplatten aus einer Plattenpresse.

การใช้งานหุ่นยนต์ KUKA เพื่อป้อนไม้เข้าเครื่องแปรรูปไม้จะนำความสำเร็จมาให้

เนื่องจากเครื่องแปรรูปไม้เป็นระบบใหม่ จึงสามารถวางแผนโครงสร้างการใช้งานในการป้อนเข้าโดยหุ่นยนต์ของ KUKA ตั้งแต่เริ่มแรกได้โดยไม่ยุ่งยากลำบาก มีการนำหุ่นยนต์ KR QUANTEC มาใช้งานในโรงเลื่อยไม้ Echtle ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2017 และ หุ่นยนต์ก็ปฏิบัติงานตรงตามความคาดหวังสำหรับระบบอัตโนมัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการวางแผนจะสร้างเซลล์หุ่นยนต์ถัดไปแล้ว

 


การตั้งค่าคุ้กกี้ ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคุ้กกี้