Cobot

การตรวจวัดโดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือจาก LBR iiwa ของ KUKA

ในกระบวนการวัดโดยอัตโนมัติของผู้ให้บริการด้านการปรับเทียบ Perschmann Calibration GmbH หุ่นยนต์ LBR iiwa ของ KUKA ทำหน้าที่ตกแต่งเครื่องวัดขนาดชิ้นงานอย่างอิสระ ระบบหุ่นยนต์ที่มีความไวสนับสนุนการวัดที่แม่นยำของอุปกรณ์การวัดในขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกัน

หุ่นยนต์ที่มีความไว: เป็นพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการวัดโดยอัตโนมัติ

 

ในเทคนิคการวัดนับความแม่นยำสูงสุดเท่านั้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ นอกจากนี้ จะต้องสามารถจับวัตถุที่มีขนาดที่แตกต่างกันโดยไม่เกิดความเสียหายได้สำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ระบบหุ่นยนต์ที่มีความไวทำการประกอบตกแต่งเครื่องวัดขนาดชิ้นงาน (CMM) พร้อมกับ KUKA LBR iiwa และควบคุมกระบวนการปรับเทียบที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการวัด Perschmann Calibration GmbH

ความแม่นยำสูงสุดในการปรับเทียบโดยใช้หุ่นยนต์:

“เส้นผมมนุษย์หนาประมาณ 50 µm และเส้นใยของแม่งมุมหนาประมาณ 5 µm ความแม่นยำรวมกันประมาณ 0.5 µm ซึ่งเราได้ทำการปรับเทียบอุปกรณ์การวัดที่ Perschmann Calibration“ Dr. Detlef Rübesame ผู้จัดการด้านเทคนิคของ Perschmann Calibration GmbH อธิบาย ผู้ให้บริการด้านการปรับเทียบได้รับการฝึกฝนด้านอุปกรณ์การวัดด้วยมือโดยเฉพาะ นอกจากนี้ อุปกรณ์วัดอย่างเหล็กแกนแบบและวงแหวนปรับระยะจะถูกทดสอบถึงความแม่นยำสูงสุด ลูกค้าประจำของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลูกค้าจากด้านการผลิตเครื่องจักรที่ยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมรถยนต์หรือการประกอบเครื่องบิน ลูกค้านำอุปกรณ์การวัดมาใช้ในการประกันคุณภาพกระบวนการผลิตของพวกเขา

Text EN

การวัดโดยอัตโนมัติสร้างกำไรให้กับลูกค้า

“บริษัท Hexagon ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องวัดขนาดชิ้นงานได้ร่วมกับ KUKA แสดงแนวคิดให้เราเห็นว่า เราสามารถทำให้กระบวนการปรับเทียบของเราเป็นไปโดยอัตโนมัติและปรับเทียบได้ง่ายขึ้น ซึ่งก็คืออุปกรณ์การวัดที่แตกต่างกันในเวลาน้อย เราเอาความคิดนี้ขึ้นมาทันที” Detlef Rübesame รายงาน

ระบบการตรวจสอบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบประกอบด้วยโซลูชัน KUKA flexFELLOW และ CMM ของ Hexagon ใน KUKA flexFELLOW เกี่ยวข้องกับแพลทฟอร์มหุ่นยนต์ที่ที่ได้ติดตั้งหุ่นยนต์ LBR iiwa ที่มีความสามารถด้าน HRC สิ่งนี้มีความสามารถในการหยิบอุปกรณ์การวัดต่าง ๆ จากรถเข็นวางวัสดุและป้อนให้ CMM ของ Hexagon เพื่อทำการปรับเทียบ นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังสามารถรับรู้ชิ้นงานและวัดได้โดยอัตโนมัติ

 

กระบวนการผลิตโดยอัตโนมัติ: LBR iiwa ที่มีความไวสามารถใช้อุปกรณ์การวัดที่แตกต่างกันได้

ปรับเทียบตาม Industrie 4.0

 

LBR iiwa จะนำอุปกรณ์การวัดออกจากหน่วยขนส่งในขั้นตอนแรกของกระบวนการวัดโดยอัตโนมัติ จากนั้น ระบบหุ่นยนต์ที่มีความไวจะนำไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องในเครื่องอ่าน นอกเหนือจากการสแกนแล้ว อุปกรณ์การวัดจะถูกเป่าด้วยลม เพื่อกำจัดฝุ่นและเพื่อไม่ให้การวัดผิดพลาด หากระบบตรวจพบอุปกรณ์การวัด LBR iiwa จะยึดให้เข้ากับเครื่องมือยึด โปรแกรมการวัดที่เกี่ยวข้องจะถูกดาวน์โหลดและการวัดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ – รวมทั้งปรับเทียบตาม Industrie 4.0 เมื่อกระบวนการวัดเสร็จสิ้น หุ่นยนต์จะหยิบอุปกรณ์การวัดขึ้นอีกครั้งและวางไว้ในหน่วยขนส่งที่สอง ใบรับรองสำหรับการปรับเทียบที่ประสบความสำเร็จจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ 

ปรับเทียบตาม Industrie 4.0: LBR iiwa ประกอบด้วยระบบการตรวจสอบโดยอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ

การวัดโดยอัตโนมัติคือความสำเร็จ

กระบวนการวัดแบบอัตโนมัติได้นำข้อดีมากมายมาสู่ Perschmann: ระยะเวลาที่ใช้สำหรับอุปกรณ์การวัดแต่ละชนิดจะสั้นลงและอุปกรณ์การวัดที่ระบุว่ามีข้อผิดพลาดจะถูกคัดออกโดย LBR iiwa ในเวลาเดียวกัน KUKA LBR iiwa ทำให้การปรับเทียบเป็นไปได้ตลอดเวลา ช่วงกลางคืนระบบทดสอบโดยอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบจะทำงานด้วยความเร็วถึงสิบเท่า สิ่งนี้เป็นไปได้ เนื่องจากกฎความปลอดภัยอื่น ๆ มีผลบังคับใช้ในการดำเนินงานที่ไร้พนักงาน


การตั้งค่าคุ้กกี้ ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคุ้กกี้