หุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกันของ KUKA ขันที่วางแขนที่ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์

KUKA Cobot จากรุ่น LBR iiwa ปฎิบัติงานในการผลิตของ Yanfeng Automotive Interiors ในเมือง Lüneburg หุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกันขันที่วางแขนสำหรับประตูของ Opel Insignia ซึ่งแบ่งเบาภาระพนักงานจากทักษะแบบโมโนโทนและเพิ่มประสิทธิภาพ

หุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกันทำให้รูปแบบใหม่ๆ ของการผลิตเป็นไปได้ 

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำด้านการตกแต่งภายในรถยนต์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการวางแนวที่มุ่งเน้นในอนาคตของพื้นที่ผลิตทั่วโลก กระบวนการผลิตในโรงงานในเมือง Lüneburg ทางตอนเหนือของเยอรมนีกำลังค่อยๆ เปลี่ยนเป็น Industry 4.0

Iในขั้นตอนแรก YFAI ได้ตัดสินใจสำหรับการรวม Cobot เข้ากับสายการผลิต ซึ่งขณะนี้พนักงานได้แบ่งปันพื้นที่ทำงานของตนกับ KUKA LBR iiwa  “ ด้วย Cobots อย่าง LBR iiwa เป็นไปได้สำหรับเราที่จะทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด้วยความไวของพวกเขาทำให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ของการผลิต เนื่องจากไม่มีรั้วป้องกันและสายการผลิตที่เข้มงวดจะล้าสมัย“ Michael Oji หัวหน้าโรงงานของ YFAI ที่ Lüneburg กล่าว

LBR iiwa พนักงานแบ่งปันห้องทำงานห้องเดียวกัน

Cobot พร้อมการแบกรับโหลดระดับสูง

หุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกันขันที่วางแขนสำหรับประตูของ Opel Insignia ด้วยเหตุนี้ หุ่นยนต์จึงมีหัวสกรูหนัก 13 กิโลกรัม ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย บริษัท Stöger Automation GmbH และออกแบบมาพิเศษสำหรับระบบการทำงานร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์ มันถูกปกคลุมด้วยปลอกเพื่อป้องกันอันตรายจากการบาดเจ็บ หุ่นยนต์จะปิดทันทีเมื่อถูกสัมผัส

แบกรับโหลดระดับสูง: Cobot มีหัวสกรูหนัก 13 กิโลกรัม
การขันที่วางแขนโดยอัตโนมัติ

KUKA LBR iiwa เป็นหุ่นยนต์ขันสกรู

“ภารกิจของหุ่นยนต์คือการลดภาระของพนักงานในการผลิตที่วางแขนของกระบวนการทำงานที่น่าเหนื่อยหน่ายและซ้ำซ้อน" Michael Oji กล่าว พนักงานสองคนเตรียมที่วางแขนสำหรับหุ่นยนต์สกรู โดยวางชิ้นส่วนที่ฉีดขึ้นรูปพร้อมกับที่วางหนังในเครื่องจักรซึ่งจะปกปิดส่วนประกอบทั้งสองส่วน ชิ้นส่วนที่มองไม่เห็นจะถูกตัดด้วยชิ้นส่วนที่ฉีดขึ้นรูปถัดไป สุดท้ายพนักงานจะวางที่วางแขนไว้ในแท่นยึดในแอปพลิเคชั่นของ LBR iiwa

หุ่นยนต์จะเริ่มต้นขั้นตอนการแปรรูปโดยการกดปุ่ม เขาขยับไปที่แท่นยึดและขันชิ้นส่วนประกอบทั้งสอง หุ่นยนต์สกรูจะดำเนินการป้อนไปที่ปลอกป้องกันด้วยสกรูใหม่ ในการขันที่วางแขนแต่ละส่วน Cobot จะเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยวิธีนี้จะหลีกเลี่ยงเวลารอ พนักงานจะนำที่วางแขนที่ขันสกรูเสร็จแล้วออกจากแท่นยึดและเรียงไว้สำหรับการขนออก 


หุ่นยนต์ KUKA ได้ใช้คุ้มแล้ว ด้วยเหตุนี้ เพื่อนร่วมงานของเราได้ไว้ใจกับเขาอย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะของเพื่อนร่วมงานสำหรับการทำงานของหุ่นยนต์

Michael Oji หัวหน้าโรงงานของ YFAI ที่ Lüneburg

หุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกันนำพาความสำเร็จที่ต้องการ

LBR iiwa ทำงานที่ YFAI ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2017 “หุ่นยนต์สกรูทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดภาระการทำงานแบบโมโนโทนของเพื่อนร่วมงาน” Michael Oji กล่าว พนักงานสองคนและหุ่นยนต์จัดการที่นั่งรถยนต์ 45 คันภายในหนึ่งชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นที่วางแขนที่ถูกขันสกรู 180 ชิ้น ได้รับความเชื่อมั่นจาก KUKA Cobot ซึ่ง YFAI กำลังวางแผนโครงการอัตโนมัติเพิ่มเติมในโรงงานในยุโรป


เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้