KUKA Medical Robotics: หุ้นส่วนและการอ้างอิง

วิทยาการหุ่นยนต์ด้านการแพทย์เป็นแขนงวิชาที่ต้องการความสนใจมากและแบบสหวิทยาการ ด้วยการทำงานร่วมกันกับหุ้นส่วนและนักบูรณาการที่แข็งแกร่ง KUKA จะสร้างห้องผ่าตัดเพื่ออนาคต

Siemens Healthcare: หุ่นยนต์ทางการแพทย์ปฏิวัติภาพรังสีเอ็กซ์

ด้วย ARTIS pheno Siemens ได้นำระบบการบันทึกภาพหลอดเลือดด้วยรังสีด้วยความช่วยเหลือจากหุ่นยนต์วางขายในตลาดและได้ปลดหุ่นยนต์ Artis zeego ที่ประสบผลสำเร็จก่อนหน้านี้ หัวใจหลักของหุ่นยนต์ของระบบรังสีเอ็กซ์ได้สร้างหุ่นยนต์ QUANTEC ของ KUKA ด้วยเทคโนโลยี KR C4 ขึ้นมา หุ่นยนต์ที่ KUKA Medical Robotics-Team ได้ปรับใช้ปีที่แล้วในทางการแพทย์ให้เหมาะสมและได้ทำการพัฒนาต่อไป

ด้วยเหตุนี้ช่วยให้ Siemens ARTIS pheno วินิจฉัยด้วยรังสีเอ็กซ์จากเส้นเลือดผ่านการรังสีเอ็กซ์แบบโค้งเป็นรูปตัวซีที่เครื่องจะเคลื่อนไหวรอบคนไข้อัตโนมัติอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ส่วนของร่างกายที่โฟกัสไว้สามารถดูภาพทุกส่วนได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ หากการวินิจฉัยจะต้องหยุดลง สามารถใช้ฟังก์ชั่นความจำได้และในเวลาต่อมาจะเริ่มจากตำแหน่งเดิมได้อย่างถูกต้อง สิ่งนี้ช่วยให้การตรวจสอบผลลัพธ์ได้ขณะที่ทำงาน

ในอนาคต ARTIS pheno จะเป็นการศัลยกรรมขนาดเล็กและรุกรานในห้องผ่าตัดทั่วโลก

ด้วยเทคโนโลยีของ KUKA ทำให้ Siemens ARTIS pheno ผลักดันมิติของภาพรังสีเอ็กซ์ใหม่ต่อบริษัท (© Siemens Healthcare GmbH)

Accuray: รังสีบำบัดที่ดำเนินการด้วยหุ่นยนต์

ตั้งแต่ปี 2000 KUKA ทำงานร่วมกับ Accuray จากพันธมิตรนี้ได้เกิดระบบศัลยกรรมด้วยรังสีที่ใช้หุ่นยนต์ควบคุมทางธุรกิจเครื่องแรก ตั้งแต่นั้นมา CyberKnife-System ได้ใช้จากผู้นำศูนย์กลางรังสีบำบัดทั่วโลกถึงการรักษาเนื้องอกอย่างแม่นยำ

แทนที่มีดผ่าตัดจึงใช้แสงรังสีเอ็กซ์พลังงานสูงที่ขนานกันแทน สิ่งนี้จะเคลื่อนไหวรอบคนไข้จากแขนของหุ่นยนต์ เพื่อที่อัตราปริมาณรังสีจะตั้งใจกับเนื้องอกได้ ระบบแสดงภาพจะจับภาพสามมิติที่ตำแหน่งของเนื้องอกและจะส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวที่หุ่นยนต์และหุ่นยนต์จะจัดการสิ่งนี้ต่อ ด้วยสิ่งนั้น CyberKnife อยู่ในสภาพที่จะเจอเนื้องอกได้อย่างแม่นยำและคงรักษาเนื้อเยื่อดีรอบข้างไว้ และกล่าวคือเป็นอิสระจากสิ่งนั้นที่ที่มีเนื้องอกในร่างกาย

ในการรักษาด้วย CyberKnife คนไข้จะนอนบนเตียงรักษาที่ในขณะเดียวกันควบคุมด้วยหุ่นยนต์ ระบบแสดงภาพจะจับภาพสามมิติที่ตำแหน่งของเนื้องอกและจะส่งสัญญาณการเคลื่อนไหว -ด้วยการหายใจเของคนไข้ - ที่หุ่นยนต์และหุ่นยนต์จะจัดการสิ่งนี้ต่อ สิ่งนี้จะนำไปสู่ความแม่นยำอย่างสูงและคุณภาพในการรักษา การผ่าตัดที่นอนพักรักษาตัวจะไม่จำเป็น

ในการรักษาด้วย CyberKnife คนไข้จะนอนอย่างอิสระบนเตียงรักษาที่ควบคุมด้วยหุ่นยนต์

BEC: การจัดท่าคนไข้ด้วยหุ่นยนต์ของ KUKA

หุ่นยนต์และส่วนประกอบของ KUKA จะดูแลการจัดท่าที่แม่นยำของคนไข้ในรังสีบำบัด หุ้นส่วนระบบพัฒนาร่วมกับ KUKA ทางแก้เดียวกันเพื่อการจัดท่าของคนไข้ที่แม่นยำ บริษัท Buck Engineering และ Consulting (BEC) ได้พัฒนาทางแก้ที่ใช้หุ่นยนต์เพื่อการจัดท่าคนไข้เพื่อศูนย์สำหรับการรักษาด้วยไอออนและการวิจัย MedAustron ในเมืองเวียนนา และส่วนประกอบหลักคือหุ่นยนต์ของ KUKA 

ในรังสีบำบัดแสดงพลังงานสูงสามารถเคลื่อนได้อย่างจำกัด เพราะฉะนั้นคนไข้จึงต้องเคลื่อนไหว ที่จะเคลื่อนที่ด้วยเตียงคนไข้หุ่นยนต์

BEC ใช้หุ่นยนต์ของ KUKA เพื่อจัดท่าคนไข้ที่แม่นยำในรังสีบำบัด (© Thomas Kästenbauer)

AOT: การตัดกระดูกที่แม่นยำด้วยเทคโนโลยีด้านเลเซอร์

ถึงแม้ความก้าวหน้าด้านการแพทย์จะทันสมัยแต่ในปีที่ผ่านมาศัลยแพทย์ได้คว้าเลื่อยเหมือนเมื่อก่อนหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดกระูดูก วิธีดั้งเดิมนี้จะนำไปสู่เพื่อที่ว่าวัสดุกระดูกที่หลุดออกจะโดนกดเข้าไปในบริเวณที่ตัดและการฟื้นฟูในบริเวณนี้จะช้าลง บริษัทจากสวิสเซอร์แลนด์ AOT ต้องการที่จะเปลี่ยนกับโครงการ CARLO (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotomy) วิธีเทคโนโลยีเลเซอร์เย็นอนุญาตให้หุ่นยนต์ของ KUKA ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการพทย์ตัดกระดูกโดยไม่สัมผัสได้ ไม่ใช้เพียงแค่ตัดแนวตรง แต่รวมทั้งแบบโค้งหรือรูปแบบจิ๊กซอ วิธีนี้มีข้อดีมากกว่าสำหรับคนไช้คือ พื้นผิวของกระดูกจะยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และหลังจากการตัดกระดูกจะสามารถต่อเข้าด้วยกันได้อย่างถูกต้องอีกครั้ง เพื่อที่เวลาในการฟื้นฟูจะสั่นลงอย่างมาก

ด้วยการใส่หัวเลเซอร์หุ่นยนต์น้ำหนักเบาจะกลายเป็นเครื่องมือการผ่าตัดที่ไม่ต้องสัมผัส (© AOT)

การตั้งค่าคุ้กกี้ ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคุ้กกี้