LBR Med: หุ่นยนต์ที่ทำงานรว่มกันกับมนุษย์สำหรับการแพทย์

LBR Med ที่ละเอียดอ่อนได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการทางการแพทย์เป็นพิเศษ และด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบช่วยเหลือทางเทคนิคการแพทย์ได้อย่างหลากหลาย

ส่วนประกอบหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร สำหรับการผสานรวมเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์

ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงกระบวนการผ่าตัด – LBR Med ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยได้อย่างลงตัวที่สุดในการรับมือกับภาระงานที่หลากหลายของภาคส่วนด้านสุขภาพ หุ่นยนต์น้ำหนักเบาเจ็ดแกนที่ตอบสนองไวนี้มีความยืดหยุ่นและสามารถนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์การแพทย์ในกระบวนการรักษาที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย ระบบเซ็นเซอร์ที่ตอบสนองไว มาตรการด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม พื้นผิวที่ถูกสุขลักษณะสูงสุด และชุดควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้โดยตรง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้สามารถนำไปใช้ในงานด้านการแพทย์ได้ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สามารถพัฒนาและรับรองอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะ LBR Med ผ่านการรับรอง CB Scheme ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

หุ่นยนต์อเนกประสงค์สำหรับงานผู้ช่วยในด้านสุขภาพ

หุ่นยนต์ LBR Med ซึ่งรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ช่วยให้เกิดการโต้ตอบระหว่างหุ่นยนต์ทางการแพทย์กับแพทย์และผู้ป่วยได้

หุ่นยนต์ที่ทำงานสอดคล้องกันแบบละเอียดอ่อนชนิดนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์มากมายในวงการแพทย์ในอนาคต โดยทุกฝ่ายช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันและนำมาซึ่งจุดแข็งของพวกเขา แพทย์หรือนักบำบัดวางแผน ควบคุมและตรวจสอบ หุ่นยนต์ทางการแพทย์จะรับหน้าที่ในงานที่เหน็ดเหนื่อย ทำให้ล้า หรือต้องใช้ความแม่นยำเป็นพิเศษและเหนือสิ่งอื่นใดงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ

Axel Weber, รองประธานของ KUKA Medical Robotics

มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ

LBR Med นำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์การแพทย์หลากหลายประเภทได้อย่างง่ายดายและยืดหยุ่น ด้วยหน้าแปลนสื่อ Med อเนกประสงค์ที่มีไฟฟ้าภายใน หน้าแปลนมาพร้อมช่องต่อหลายประเภท เช่น สายไฟ I/O หรืออีเธอร์เน็ต สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะลูกค้าแต่ละราย

ผสานการทำงานอย่างง่ายดายด้วยหน้าแปลนสื่อที่ยืดหยุ่น

สำหรับงานผู้ช่วยในด้านสุขภาพ : ปลอดภัย แม่นยำ และมั่นคง


แม่นยำ

สำหรับการปรับเทียบและงานที่ต้องการความแม่นยำสูง LBR Med ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเสริมใด ๆ ช่วย เซ็นเซอร์ปรับเทียบในตัวช่วยให้การปรับเทียบอัตโนมัติสมบูรณ์ LBR Med ให้ความแม่นยำในการทำซ้ำที่ยอดเยี่ยม โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียง ±0.1 มม. หรือ ±0.15 มม. โดยขึ้นอยู่กับรุ่น

ยืดหยุ่น

LBR Med ออกแบบมาให้เป็นส่วนประกอบที่นำไปใช้งานได้ทั่วไป ทำให้ผสานการทำงานร่วมกับโซลูชั่นที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น ด้วยอินเตอร์เฟสที่ตั้งค่ามาอย่างหลากหลายจากโรงงาน ส่วนประกอบชิ้นนี้จึงเป็นระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่นำไปใช้ในงานด้านการแพทย์ได้หลากหลาย

ปลอดภัย

LBR Med มีโครงสร้างความปลอดภัยที่ครอบคลุม มีการประเมินด้านความปลอดภัยของสัญญาณที่เกี่ยวข้องผ่านทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ความปลอดภัยประกอบด้วยเซ็นเซอร์โมเมนต์ของแรง ความปลอดภัยด้านข้อผิดพลาดแรก อินเตอร์เฟสด้านความปลอดภัย และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ปรับแต่งได้

ตอบสนองไว

LBR Med มีพื้นฐานมาจากหุ่นยนต์ LBR iiwa ที่ตอบสนองไวของ KUKA ซึ่งผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมมาแล้ว และมาพร้อมเซ็นเซอร์ทอร์กในตัวหลายตัว จึงทำให้มีความสามารถด้านแฮปติกที่โดดเด่น รับรู้ได้ถึงแรงกระทำจากภายนอก และมีการตรวจจับการชนที่ไว้ใจได้ ซึ่งทำให้ LBR Med เป็นส่วนประกอบที่มนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้

IERA Award winner 2018

ข้อมูลของ LBR Med ในภาพรวม

LBR Med 7 R800 LBR Med 14 R820
น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดสูงสุด
7 กก.
14 กก.
จำนวนแกน
7
7
ประเภทมือ
In-line Wrist
In-line Wrist
หน้าแปลนติดตั้ง A7
DIN ISO 9409-1-A50
DIN ISO 9409-1-A50
ตำแหน่งการติดตั้ง
ทุกที่
ทุกที่
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ (ISO 9283)
±0.1 มม.
±0.15 มม.
ความแม่นยำความเร็วเฉพาะแกน
(ที่ความเร็วสูงสุด)
±2 %
±2 %
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
800 มม.
820 มม.
น้ำหนัก
25.5 กก.
32.3 กก.
ชุดควบคุม
ระดับการป้องกัน
IP54
IP54
ไปยังหน้าดาวน์โหลด

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้