- ซีรีส์หุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR AGILUS
ที่มีประสิทธิภาพไม่มีใครเทียบและระดับความเร็วสูงสุด ยังมีให้เลือกใช้งานในรุ่นกันน้ำ และในรุ่น Hygienic Machine อีกด้วย - KR CYBERTECH
หุ่นยนต์ซีรี่ย์นี้นำเสนอรุ่นต่างๆ ที่ครอบคลุมสำหรับประเภทน้ำหนักบรรทุกต่ำพร้อมประสิทธิภาพสูงที่สุด หุ่นยนต์ CYBERTECH เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรูปแบบการใช้เซลล์เพื่อประหยัดพื้นที่และให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ส่งผลให้มีต้นทุนที่ตามมาต่ำ - KR 30-3 และ KR 60-3
ด้วยน้ำหนักบรรทุกถึง 60 กิโลกรัมสำหรับความเที่ยงตรงในการทวนซ้ำตามตำแหน่งที่ +/- 0.08 มม. การขนส่งวัสดุที่แม่่นยำสามารถ ขนชิ้นส่วนประกอบน้ำหนักมากได้โดยอัตโนมัติ - KR 40 PA
รวดเร็วและแม่นยำ: ระบบจลนศาสตร์ 4 แกน ช่วยให้สามารถจัดวางพาเลทซ้อนกันได้สูงถึง 1.8 ม. - KR QUANTEC PA
ระบบไดนามิกสูงสุด, ความแข็งตึงสูงสุด, การแสดงประสิทธิภาพที่น้ำหนักคงที่น้อย - แม้กระทั่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสดที่อุณหภูมิระหว่าง 0 °C และ 5 °C (มีจำหน่ายซีรี่ย์ QUANTEC พร้อมกับสารหล่อลื่นที่ใช้งานกับการจัดการอาหารได้และรุ่น Arctic อีกด้วย) - KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
โครงสร้างขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักคงที่น้อยทำให้ซีรี่ย์นี้เหมาะสำหรับประเภทน้ำหนักบรรทุกมาก - KR 700 PA
น้ำหนักคงที่น้อยรวมถึงมอเตอร์และชุดเฟืองที่ทรงพลังทำให้ KR 700 PA เป็นแชมป์ด้านความเร็วที่แท้จริงในกลุ่มหุ่นยนต์ KUKA - KR 1000 titan PA
เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1,300 กิโลกรัม ด้วยประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวที่เป็นเลิศ และมีรอบการทำงานที่สั้น
หุ่นยนต์ KUKA ในอุตสาหกรรมอาหาร
โซลูชั่นอัจฉริยะระบบอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำกำไรได้ หุ่นยนต์ประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่ติดตั้งระบบกล้องไว้ ถูกกำหนดให้เป็นกระดูกสันหลังของการผลิตอาหารมาเป็นเวลานานแล้ว ควบคู่กับเครื่องบรรจุภัณฑ์พร้อมระบบการปรับตั้งรูปแบบอัตโนมัติ
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเบเกอรี่และขนมหวาน เนื้อสัตว์และปลา อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์นมหรือเนยแข็ง อาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดต้องการบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากช่วยปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในและให้ข้อมูลกับผู้บริโภค แต่ที่สำคัญที่สุด บรรจุภัณฑ์จะต้องโดดเด่น ได้รับการออกแบบมาเพื่อการดัดแปลงได้ง่าย และใส่ลงในรถเข็นช็อปปิ้ง
หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ บรรจุภัณฑ์จะเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงเรื่อยๆ และความหลากหลายของรุ่นต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความท้าทายต่อผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเรื่อย ๆ
บรรจุภัณฑ์อาหารในปัจจุบันคิดเป็นมากกว่า 40% ของต้นทุนการผลิต ในขณะที่ค่าแรงงานสูงขึ้น การลาป่วยบ่อยครั้งซึ่งเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวในท่าซ้ำๆ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านสุขลักษณะที่มีค่าใช้จ่ายสูง การทำบรรจุภัณฑ์แบบแมนวล ย่อมหมายถึงกลุ่มต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่กระบวนการ
หุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR AGILUS ในรุ่น Hygienic Machine เป็นต้น จะช่วยลดภาระในส่วนนี้ได้: การออกแบบที่ทำความสะอาดง่ายช่วยให้สามารถใช้ในงานที่มีการสัมผัสกับอาหารและสารประกอบยาโดยตรง พื้นผิวที่ป้องกันการกัดกร่อน สารหล่อลื่นที่ใช้งานกับการจัดการอาหารได้ และการใช้งานชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กกล้าช่วยรับประกันระดับความสะอาดในการคัดแยก การจัดวางบนพาเลท และการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์
ดูข้อมูลสรุปจากรายงานผู้ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมของ KUKA ได้ที่นี่
หุ่นยนต์สำหรับทุกภาระงาน สำหรับน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 3 กก. ถึง 1,300 กก.
หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทสำหรับห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ –30 องศา
ไม่มีการเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ ไม่สูญเสียคุณภาพ ไม่มีการก่อตัวของน้ำแข็งบนสินค้าที่แช่แข็ง รองรับรูปแบบการขนส่งสินค้าได้อย่างแท้จริงได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงสภาพอากาศที่รุนแรงจนถึง –30 องศาเซลเซียส หุ่นยนต์ KR QUANTEC PA arctic ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับการเรียงสินค้าขึ้นพาเลทที่อุณหภูมิในระดับต่ำมาก
สามารถทำงานน่าเชื่อถือได้ในความเย็นระดับเยือกแข็ง โดยไม่ต้องใช้กลไกทำความร้อนในแขนหุ่นยนต์ และไม่ต้องมีชุดป้องกันใด ๆ จึงสามารถประหยัดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับระบบที่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโดยทั่วไป ิอย่างเช่น ไม่มีค่าใช้จ่ายรายปี และไม่มีช่วงเวลาที่หุ่นยนต์ไม่ทำงานเนื่องจากต้องทำการเปลี่ยนชิ้นส่วน นอกจากนี้ ยังสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สูงในการระบายความร้อนในคลังจัดเก็บความเย็นได้ เนื่องจากไม่ต้องใช้ระบบทำความร้อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร
เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณในการจัดวางระบบอัตโนมัติ
ด้วยเครือข่ายพันธมิตรระบบที่เชี่ยวชาญ KUKA จึงสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะได้ตรงกับทุกข้อกำหนดความต้องการ หุ่นยนต์ของเราจะทำการลำเลียงเครื่องบรรจุภัณฑ์ของคุณขึ้นและลง รวมทั้งการบรรจุลงกล่อง ติดฉลาก ลำเลียงสินค้าขึ้นพาเลท และหยิบสินค้าตามคำสั่ง นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการแปรรูป
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่:
- KUKA_Datasheet_KR_AGILUS_HM - pdf, 2,72 เมกกะไบท์
- KUKA robots for food industry - pdf, 4,31 เมกกะไบท์