โครงสร้างองค์กรของบริษัท KUKA AG

KUKA คือ หนึ่งในผู้นำที่เชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติระดับสากล เรามีรูปแบบการให้บริการสมบูรณ์แบบครบวงจรแก่ลูกค้าจากหมวดธุรกิจที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ผ่านทางเซลล์การผลิตจนถึงอุปกรณ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบและการผลิตที่เชื่อมโยงกันโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศบนคลาวด์

เราได้รวบรวมความรู้ความสามารถด้านระบบอัตโนมัติและการแปลงเป็นระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมรอบด้านไว้ในห้าส่วนธุรกิจเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสรรค์คุณค่าให้ดีที่สุด ลองมาทำความรู้จักโครงสร้างองค์กรของ KUKA

Systems

มันเป็นความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างยั่งยืนและเพื่อกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบไดนามิกในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการบิน

ในฐานะหนึ่งในผู้จัดหาโซลูชั่นการผลิตและประกอบอัตโนมัติชั้นนำของโลก ระบบแบ่งส่วนธุรกิจเป็นระบบเฉพาะทางที่เชื่อถือได้สำหรับคุณในกระบวนการเข้าร่วมและสร้างนวัตกรรมสำหรับวัสดุที่หลากหลาย

ตัวถังรถที่สมบูรณ์แบบ การเชื่อมโยงหุ่นยนต์แบบอัจฉริยะจะช่วยให้สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถหลักของเราคือกระบวนการสร้างและเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ โซลูชั่นการทากาวและสี และการประกอบขั้นสุดท้ายของเครื่องยนต์ ไดรฟ์ไฟฟ้า ชุดแบตเตอรี่ และโมดูลแบตเตอรี่ รวมไปถึงชุดเกียร์ เพื่อการผลิตที่ยืดหยุ่นสูงและปรับขนาดได้ เราได้พัฒนาและใช้งานระบบการขนส่งไร้คนขับ นอกจากนี้เรายังเสนอโซลูชั่น IIoT อัจฉริยะและโซลูชั่นการทดสอบเสมือนจริงสำหรับการแปลงระบบดิจิตอลที่ทำกำไรขององค์กรอุตสาหกรรมของคุณ

เราพัฒนาธุรกิจหลักของเราอย่างต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี เช่น การแก้ปัญหาสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ และทำให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้า รวมทั้งโซลูชั่นส่วนบุคคลและโซลูชั่นด้านนวัตกรรม ตั้งแต่วิศวกรรมผ่านการจัดการโครงการและการนำระบบไปใช้จวบจนถึงการบริการหลังการขาย เรามุ่งเน้นตามความต้องการของลูกค้าและโซลูชั่นอัตโนมัติที่ดีที่สุด

Robotics

KUKA Robotics จัดหาส่วนประกอบหลักสำหรับระบบอัตโนมัติของกระบวนการผลิต ตั้งแต่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมซอฟท์แวร์และการควบคุมที่เหมาะสม ผ่านเซลล์ต่าง ๆ จวบจนถึงโซลูชั่นเฉพาะลูกค้า
เรามีคำตอบที่เหมาะสมหลากหลายแขนงสำหรับคำถามเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะให้แก่ลูกค้า

สมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น KUKA มีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เหมาะกับทุกภารกิจ

เป้าหมายของเรา: เป็นพันธมิตรชั้นนำสำหรับการทำงานระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์

KUKA Robotics มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก และเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นสำคัญ อุตสาหกรรมการเชื่อม การหล่อ และขึ้นรูปเหล็ก

Swisslog

Swisslog กำลังปฏิวัติอนาคตของระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติและเปลี่ยนแปลงการประมวลผลคำสั่งและโลจิสติกส์การผลิต เป้าหมายของเราคือการไปถึงประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความเร็วสูงสุดของกระบวนการด้านลอจิสติกส์ของคุณ

ในขณะเดียวกันโซลูชั่นดิจิทัลและหุ่นยนต์ของเราพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต

พร้อมสำหรับอนาคต: เพิ่มประสิทธิภาพให้คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าของคุณโดยใช้ระบบอินทราโลจิสติกส์อัตโนมัติของเรา

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและทำความเข้าใจกับธุรกิจของคุณ เราต้องการช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณ ผลงานของเราประกอบด้วย: การให้คำปรึกษา การศึกษาแนวคิด การสร้างโครง การการบริการลูกค้า เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ชั้นนำ ปรับทุกอย่างให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ

Swisslog มุ่งเน้นไปที่การจัดเก็บและดึงเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับพาเลทและชิ้นส่วนเล็ก ๆ การลำเลียงและขนส่งอุปกรณ์เพื่อการไหลของวัสดุที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการหยิบสินค้าเสริมสำหรับการจัดการคลังสินค้า หลักการหยิบสินค้า เช่น บุคคลต่อสินค้า โซนต่อโซน และสินค้าต่อบุคคล โซลูชั่นการเลือกสินค้าโดยหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้าแบบโมดูลาร์และอัจฉริยะ รวมไปถึงซัพพลายเชนที่รวมเข้ากับแนวคิดการเติมเต็มตามต้องการของเมือง

Swisslog Healthcare

Swisslog Healthcare นำเสนอโซลูชั่นการจัดการวัสดุและการจัดการยา ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลและระบบการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นในอนาคต โซลูชั่นของเราสร้างพื้นที่สำหรับทรัพยากรเวลาที่จำกัดของพยาบาลและทำให้พวกเขาอยู่ในที่ที่ต้องการพวกเขามากที่สุด: สำหรับผู้ป่วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรานั้นรวมถึงขั้นตอนทั้งหมดของการจัดการยาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล

มีเวลาดูแลผู้ป่วยมากขึ้น การทำงานด้วยระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและระบบของคุณ

เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของโลกโซลูชั่นอัตโนมัติสำหรับร้านขายยาและโลจิสติกส์โรงพยาบาล เทคโนโลยีหลักเหล่านี้ถูกเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายซอฟต์แวร์และโซลูชันการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

China

ด้วยธุรกิจทั้งสี่ส่วนในจีน KUKA China กำลังเร่งทำธุรกิจในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ โรงงานผลิตแห่งใหม่ใน Shunde ในตอนใต้ของจีนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการตลาดในเอเชียเสนอศักยภาพสำหรับการเติบโตทั่วโลก

KUKA เป็นตัวแทนของสี่ส่วนธุรกิจในประเทศจีน

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้