KUKA Systems

  KUKA Systems คือหนึ่งในผู้นำการให้บริการระบบการผลิตอัตโนมัติและโซลูชั่น     การประกอบติดตั้งเชิงอุตสาหกรรม และเป็นผู้รวมระบบ (system integrator)            ที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบและเครื่องจักร           อันเกิดจากทักษะผู้นำทางเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เหนือกว่า

โซลูชั่นอัตโนมัติเฉพาะบุคคลเพื่อการผลิตแบบยั่งยืน

KUKA Systems พัฒนาโซลูชั่นที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณเป็นแบบอัตโนมัติที่ยั่งยืน เราออกแบบและปรับใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อคุณและเปลี่ยนแปลงระบบเดิมที่มีอยู่ เพื่อความยั่งยืนและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       เรายังให้บริการ โซลูชั่นแบบครบวงจรที่ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล ทั้งงานวิศวกรรม การจัดการโปรเจค และการติดตั้งระบบ อย่างที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ เรายังนำเสนอบริการหลังการขาย เช่นเดียวกับการออกแบบและวิศวกรรมกระบวนการผลิต ซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าของทั้งระบบ: ตั้งแต่ ส่วนประกอบ, เครื่องมืออุปกรณ์ติดตั้ง เซลล์การผลิตแบบอัตโนมัติ ไปจนถึงระบบแบบครบวงจร
เรายังมีความเชี่ยวชาญรอบด้านในการพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวน การผลิตเฉพาะราย เช่น การเชื่อมโลหะและการบัดกรี การแปรรูปวัตถุดิบ และการผสานรวมขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกันเข้ากันเป็นระบบอัตโนมัติ

วิสัยทัศน์ของเรา: โรงงานแห่งอนาคต ด้วย Industrie 4.0 ทำให้โลกแห่งการผลิตกำลังรวมเป็นหนึ่ง

KUKA Systems: ที่ตั้งและอุตสาหกรรม

KUKA Systems นำเสนอโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติจากแหล่งเดียว ให้กับลูกค้าจากอุตสาหกรรมภาคต่างๆ     ที่สำนักงานใหญ่ของ KUKA ในเมืองเอาก์สบวร์ก มีพนักงานราว 1,000 คน ทำงานในสาขาต่อไปนี้เป็นหลัก

  • งานวิศวกรรม
  • การออกแบบเครื่องกลและไฟฟ้า
  • การจัดซื้อทั่วโลก
  • การบริหารจัดการโปรเจค
  • การประกอบติดตั้งจากโรงงานและที่สถานปฏิบัติงานของลูกค้า
  • การทดสอบการใช้งาน
  • การฝึกอบรม
  • บริการ

KUKA Systems ออกแบบและพัฒนาสายการประกอบ (assembly line) ที่ไซต์ในเมือง Bremen โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อโรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์ขนาดใหญ่ โดยรวมถึงการประกอบโมดูลพาวเวอร์เทรน เช่น เครื่องยนต์ หัวกระบอกสูบ แกน เกียร์และกลไกบังคับเลี้ยว

โซลูชั่นของ KUKA Systems ใช้งานในอุตสาหกรรมภาคต่อไปนี้ เป็นหลัก:

  • ยานอวกาศ
  • วิศวกรรมการเกษตร
  • ยานยนต์
  • ยานพาหนะบนราง
  • พลังงาน
  • อุตสาหกรรมทั่วไป

ลองมาทำความรู้จักกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ของ KUKA: KUKA Robotics, KUKA Industries และ Swisslog


เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้