การทำงานร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์ (HRC)

ระหว่างการทำงานร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์ ทั้งสองจะทำงานและติดต่อสื่อสารร่วมกันโดยตรง มนุษย์มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการผลิต โดยมีหุ่นยนต์ทำหน้าที่ภาคปฏิบัติด้วยพละกำลังกายภาพ ใช้ทักษะความสามารถพิเศษของมนุษย์และหุ่นยนต์ในการทำงานร่วมกัน: หลักการที่สำคัญของ Industrie 4.0

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์: เทคโนโลยี

สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ หุ่นยนต์จะเป็นผู้ช่วยมนุษย์ ซึ่งหมายถึง: เครื่องจักรจะไม่เข้ามาแทนที่มนุษย์ แต่ทว่า จะเช่วยเสริมความสามารถของเขา และช่วยลดภาระการทำงานของเขาลง ตัวอย่างเช่น การทำงานในแบบกลับหัวหรือการยกของที่หนัก อีกทั้งในการจัดส่งของตำแหน่งการทำงานในการผลิต จะมีการนำเอาหุ่นยนต์ที่เป็นอิสระและให้ความร่วมมือกันมาใช้งาน เช่นที่ KUKA เอง

ในโรงงานแห่งอนาคตจะไม่มีการแยกระหว่างตำแหน่งการทำงานแบบอัตโนมัติและตำแหน่งการทำงานด้วยมือ มนุษย์และหุ่นยนต์จะทำงานอย่างร่วมมือกันและเหมาะสมที่สุด – โดยไม่มีการแยก โดยไม่มีรั้วกั้น.

Cobot
LBR iiwa ที่มีความสามารถทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ MRK จะทำงานร่วมกันมือต่อมือกับมนุษย์

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ MRK กับ LBR iiwa

KUKA ได้ทำการพัฒนาเป็นคนแรกสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ที่ได้รับการอนุมัต: คือ KUKA LBR iiwa มันจะใช้เทคโนโลยีการควบคุมที่ชาญฉลาด เซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย – และจะช่วยให้เกิดโซลูชั่นความร่วมมือกันที่ค่อนข้างใหม่ในเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานที่ยากซึ่งถึงในปัจจุบันนี้ใช้มือในการดำเนินการให้เป็นการทำงานในแบบอัตโนมัติอย่างประหยัดได้

หุ่นยนต์ที่มีความสามารถทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ MRK เช่น LBR iiwa จะถูกทำให้ มีความยึดหยุ่นต่อสถานที่และมีความยึดหยุ่นต่อภารกิจด้วยความช่วยเหลือของแพลตฟอร์มเคลื่อนที่เช่น KUKA flexFellow ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงในพื้นที่และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะกับความต้องการในการผลิตของคุณ - ตัวอย่างเช่น ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นที่ต้องการ นอกจากนี้ LBR iiwa ยังจะมอบความยืดหยุ่นสูงสุดให้กับคุณด้วยสิ่งที่เรียกว่าระบบอัตโนมัติที่เป็นแบบธรรมชาติ: มันจะช่วยสนับสนุนอย่างเหมาะสมโดยเป็น ผู้ช่วยสำหรับจุดสูงสุดของการใช้งานและการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ในการผลิต 

วิดีโอ: เคียงข้างกันกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นหุ่นยนต์ในโรงงาน BMW ในเมือง Dingolfing

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ MRK ที่นำมาใช้ยังเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างใหม่ซึ่ง KUKA ได้มีการสะสมมาจากประสบการณ์ในทางปฏิบัติมากมายมาแล้ว และสามารถนำมาใช้เป็นโซลูชั่นที่แท้จริงได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับ BMW ในเมือง Dingolfing: ซึ่งแต่ก่อนนั้นพนักงานในโรงงานจะต้องทำการยกเฟืองเอียงขนาดหนักสำหรับเพลาหน้าและต้องใส่เข้าไปด้วยตัวเองตามลำพัง ในปัจจุบันเขาจะทำงานโดยร่วมมือกันกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นหุ่นยนต์ที่มีความไว LBR iiwa บนห้องที่แคบมือต่อมือ - โดยไม่มีรั้วกั้นป้องกันและอยู่ในพื้นที่ที่เคยชินของเขา

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ MRK ในภาคปฏิบัติ: พนักงานสาวคนหนึ่งในโรงงาน BMW ในเมือง Dingolfing ในการทำงานร่วมมือกันกับ LBR iiwa

 ที่นี่คุณจะพบกับ รายละเอียดโดยรวมที่เกี่ยวกับรายงานการใช้งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อ MRK

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์: ข้อได้เปรียบ

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์จะเป็นการปฏิวัติการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในโรงงานแห่งอนาคต และจะมีข้อได้เปรียบที่สำคัญดังนี้:

  • ความยืดหยุ่นสูงสุด ในการผลิต
  • ลดภาระของพนักงานลง โดยการรับช่วงของขั้นตอนการทำงานด้วยมือที่ไม่เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำให้เป็นการทำงานในแบบอัตโนมัติได้
  • ลดอันตรายลง จากการบาดเจ็บและการติดเชื้อ เช่น จาก ก้ามปู MRK แบบพิเศษ
  • การดำเนินการของกระบวนการในการทำซ้ำที่มีคุณภาพสูง – โดยปราศการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเภทหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ
  • การเพิ่มผลผลิต และความสลับซับซ้อนของระบบด้วยการรวมเข้าของระบบเซ็นเซอร์

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้