Lasersnijden metaal

การตัดโดยใช้เลเซอร์

การตัดโดยใช้เลเซอร์ทำให้งานตัดต่าง ๆ เสร็จสมบุรณ์ สามารถตัดรอยตัดที่แม่นยำระดับไมโครเมตรและแผ่นโลหะที่หนาได้ที่นี่ กระบวนการแยกโดยใช้ความร้อนเหมาะสำหรับวัสดุโลหะ รวมถึงพลาสิก เหล็กกล้า แก้ว และเซรามิก

การตัดโดยใช้เลเซอร์: เทคโนโลยี

การตัดโดยใช้เลเซอร์ (Laser cutting) เป็นกระบวนการที่ไม่มีการสัมผัส ซึ่งมักนำมาใช้กับวัสดุที่ขึ้นรูปเป็นแผ่น

เมื่อลำแสงเลเซอร์กระทบวัสดุ วัสดุจะถูกหลอม กระแสของก๊าซจะเป่าการหลอมเหลวไปทางด้านล่างจากรอยตัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการ ผลลัพธ์คือการตัดที่แม่นยำและราบเรียบ

การตัดโดยใช้เลเซอร์อัตโนมัติ

ตั้งแต่ในแต่ละเซลล์หุ่นยนต์และการจัดการชิ้นส่วนที่ยืนหยุ่นภายใต้หัวเลเซอร์ที่ติดตั้งนิ่งอยู่ ไปจนถึงระบบการผลิตที่เชื่อมโยงอัตโนมัติ เราพัฒนาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตของคุณ นอกเหนือจากในแต่ละชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติ เช่น แหล่งกำเนิดไฟฟ้า เลนส์ หรือหุ่นยต์แล้ว คุณก็ไม่ต้องกังวลอีก

การตัดโดยใช้เลเซอร์: ข้อได้เปรียบ

กระบวนการแยกที่ไม่มีการสัมผัสมีจุดเด่นต่อไปนี้:

  • ขอบตัดที่สะอาด
  • ไม่มีการเสียรูปของชิ้นส่วน
  • ความเร็วในการทำงานที่สูงด้วยการตัดโดยใช้เลเซอร์ 3 มิติตามพื้นที่และ
  • การใช้ประโยชน์จากวัสดุอย่างสูงสุด

โปรดติดต่อเราและเราจะตัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างแม่นยำและเที่ยงตรง 


เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้